2FG7

2FG7 - ligetil parallelgripper til trange forhold og krævende payloads
- Komplet, nem at programmere, kollaborativ parallelgripper kan komme hurtigt i gang med arbejdet i en lang række applikationer
- Stærk parallelgripper er nem at implementere under trange forhold og kan håndtere krævende payloads
- Opnå hurtig ROI med en fleksibel, intelligent og præcis gripper, som nemt kan tilpasses og indstilles til mange opgaver
- Klar til brug stort set alle steder takket være IP67-klassificering til brug under vanskelige arbejdsforhold og ISO-klasse 5-certificering til brug i renrum
Hvorfor vælge 2FG7 parallelgripper?
OnRobot's 2FG7 er en komplet, billig, elektrisk parallelgripper, der er klar til brug, som kan implementeres på få minutter og som ikke kræver specialtilpasning ved installation, programmering eller vedligehold. 2FG7 er nem at montere på alle andre større kollaborative robotter eller lette industrielle robotter, hvilket gør den ideel til low-volume - high-mix-produktion og sikrer hurtig ROI for mange forskellige applikationer.



2FG7’s fordele og funktioner
Da den er mindre og mere kraftfuld end fingergrippere, er 2FG7 perfekt til brug i applikationer med begrænset manøvrerum. Med en maksimal payload på 11 kg (24,3 lb), et udvendigt gribeområde på op til 73 mm (2,87 tommer), og en gribekraft på 20 N til 140 N, kan den alsidige 2FG7 nemt håndtere tunge og store payloads. Og takket være IP67-klassificering til brug under vanskelige arbejdsforhold og ISO-klasse 5-certificering til brug i renrum kan 2FG7 bruges, der hvor du har behov.
Modsat komplekse og dyre pneumatiske grippere, kan den elektriske 2FG7 nemt programmeres til en præcis kraft, hastighed og rækkevidde via en intuitiv softwaregrænseflade. Intelligent feedback som f.eks. registrering af greb og tab af greb øger den generelle præcision. Og i lighed med resten af OnRobots serie af ligetil, fuldt elektriske grippere, kan du med 2FG7 vinke farvel til besværet og omkostningerne ved trykluft.
Da 2FG7-gripperen er nem at bruge og billig, kan den implementeres hurtigt i mange forskellige applikationer.
Takket være sit kraftfulde greb og sin lille størrelse er 2FG7 den perfekte gripper til arbejde under trange forhold og i applikationer med lille manøvrerum, selv ved tunge payloads.
Præcis indstilling af det store kraftområde og rækkevidde betyder, at du kan bruge den samme gripper til mange forskellige opgaver og applikationer.
Elektrisk parallelgripper, 2FG7, er ideel til high-mix - low-volume-produktion, da den muliggør hurtig og nem implementering og genimplementering.
2FG7 kan fungere under vanskelige produktionsforhold og -applikationer som f.eks. maskinbearbejdning.
Da 2FG7 lever op til ISO-klasse 5, som kræves for mange applikationer, er den klar til brug i medicinal- og elektronikvirksomheder.

Sådan opbygger du en applikation til CNC-maskinbearbejdning
Eksempel på anvendelse af 2FG7-gripper
Ideel til high-mix - low-volume, er hurtig og nem at indstille i forhold til den del, som håndteres.
Kan lette dine medarbejdere for trivielle og gentagne opgaver og dermed sikre øget produktivitet og sikkerhed.
IP67-CERTIFICERET.
Ønsker du at forhandle vores produkter? Tilmeld dig vores partnernetværk! |