見積もりをもらう
3FG15 3指グリッパー
![3FG15 3指グリッパー 3FG15 3指グリッパー](/sites/default/files/styles/500x500/public/2020-02/3FG15_Picture_Product_Subpage_0.jpg?h=2a479378&itok=YiDnwJoq)
柔軟で大きなストロークの3指グリッパー
- 柔軟な生産体制:大きなストロークにより、 3指グリッパー を使って複数の部品サイズのCNC旋盤テンディングを最適化します。
- 正確な中心点の位置調整により、最小限のプログラミングでより高い品質、一貫性、生産を実現します。
- 3つの接点で強く、安定して把持することで、グリッパーは迅速かつ簡単に複数プロセスを再配置できます。
- カスタマイズ可能な指先を使って、幅広い部品サイズと形状をこれまで以上に柔軟につかむことを実現
3FG15 3指グリッパーを選ぶ理由
3FG15はCNC旋盤といったマシン・テンディング用途でさまざまな円筒形の物体をつかむのに最適です。グリッパーはワークピースが自動的に中央に配置されるよう設計されているため、強力で安定したグリップと正確な配置により素早く導入できます。3FG15は最大15kgの物体を持ち上げることができ、大きくてかさばる柔軟性の低いフィンガーグリッパーより優れています。OnRobotの他の全てのグリッパーと同様、3FG15はお客様が選択したロボットとシームレスに統合できます。
![CNC旋盤テンディングのニーズに対応するツール―高い柔軟性](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/rg2_One%20tool%20for%20all%20your%20needs%20high%20flexibility_96_1.png?itok=b50ptNPA)
CNC旋盤テンディングのニーズに対応するツール―高い柔軟性
大きいストロークグリップで複数の部品サイズに対応
![より速く、より生産的なソリューション](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/hex_Faster%20and%20better%20quality%20production_96_1.png?itok=SOjPRPhq)
より速く、より生産的なソリューション
迅速かつ簡単な再配置で、複数のプロセスや高い生産力に対応
![簡素化された単一ソフトウェアシステム](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/hex_Simplified%20one%20software%20system%20for%20comlex%20tasks_96_1.png?itok=IYM7sA2G)
簡素化された単一ソフトウェアシステム
展開が容易かつエンジニアリング時間を最小化
3FG15の利点と特徴
3FG15 3指グリッパーの最大ストロークは150mmで、複数のプロセスを簡単に処理できる滑らかな設計です。CNC旋盤、挿入アプリケーション、さらにはパレタイジングなどのマシン・テンディングアプリケーションで20~150mm幅のさまざまな円筒形の物体をつかむのに最適です。3FG15はフォームフィット(オブジェクト内部)または摩擦フィット(外部)グリップの両方に対して強力で安定したグリップを提供し、実装に柔軟性を追加します。グリッパーはワークピースを自動的に中央に配置するよう設計されているため、強力で安定したグリップとマシンチャックの正確な配置を実現します。3FG15は最大15kgの有効荷重と10~240Nのグリップ力を備えており、より大きくてかさばる、柔軟性の低いフィンガーグリッパーより優れています。
正確で安定したグリップ
3つの接点で強く、安定して把持することで、グリッパーは迅速かつ簡単に複数プロセスを再配置できます。
最大150mmの大きいストローク
最大ストロークは150mmもあり、複数のプロセスを簡単に処理できる滑らかな設計です。
最大15kgの高い有効荷重
グリッパーは最大15kgまで持ち上げることができ、より大きな有効荷重のコボットとも互換性があります。
10~240Nのグリップ力
最大240Nまでの強力で安定した見事なグリップ
容易な導入
グリッパーには、インストールとプログラミングが簡単な事前統合ソフトウェアが付属しているため、技術的なバックグラウンドのない従業員でもセットアップ可能です。
カスタム可能な指先
グリッパーの指先はカスタマイズ可能
![3FG15の利点と特徴](/sites/default/files/aandf-background/3FG15_f_0.png)
![](/sites/default/files/basic-page/bb_background.png)
おありですか?
弊社までご連絡下さい!
見積もりをもらう
3FG15 3指グリッパーの使用例
マシンテンディング
CNC旋盤などのマシン・テンディングアプリケーションで、さまざまな円筒形の物体をつかむのに完璧なソリューション
.
詳細
マテリアルハンドリング
ワークピースの自動センタリングを行い、強力で安定したグリップと正確な配置を実現
.
詳細
各種ロボットメーカーとの互換性
![ABB abb robot gripper solutions](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/ABB_logo.png?h=52605a11&itok=SNJgMvK4)
![Denso denso grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/denso-logo.jpg?h=52605a11&itok=FzD2JI5K)
![Doosan Robotics doosan robotics gripper](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/doosan.jpg?h=f0d95172&itok=qmRJBmjA)
![Epson Robot epson robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/logo_epson.png?h=52605a11&itok=rRSEqHIJ)
![Fanuc fanuc robot grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/fanuc_logo.png?h=52605a11&itok=gPJwaU4v)
![Hanwha Robotics hanwha robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/Hanwha_logo.png?h=52605a11&itok=y1ik-W6V)
![JAKA Robotics jaka robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/jaka_logo.jpg?h=52605a11&itok=u9fXzx9g)
![KUKA Robotics kuka robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/KUKA_logo.png?h=52605a11&itok=9WJMHtqR)
![Kassow Robots kassow robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/kassow_logo.png?h=52605a11&itok=JUrB1DXa)
![kawasaki robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/kawasaki_logo.png?h=52605a11&itok=vWrQBg3R)
![Nachi Robotics nachi robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/dev_termek_forditas_torok.jpg?h=52605a11&itok=ZoLLbqe1)
![Omron compatible grippers for omron](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/Omron_logo_web.png?h=52605a11&itok=SxY-gcWf)
![Techman Robot techman robot grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/techman_logo.png?h=52605a11&itok=kd-qRXzy)
![Universal Robots universal robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/ur_logo.png?h=52605a11&itok=KNwZoA3n)
![Yaskawa Motoman yaskawa motoman robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/yaskawa_logo.png?h=52605a11&itok=SUP_rwAj)
弊社製品のすべてをご覧になりますか? 弊社のパートナーネットワークに参加する。 |
パートナーになる |
![](/sites/default/files/styles/ebook_background/public/pbbackground/product_prochure__0_10_3.jpg?itok=0_QF8mPV)
OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools
![](https://onrobot.com/sites/default/files/wechat_QR.png)