FÅ ET TILBUD
3FG15 3-FINGERGRIBER

FLEKSIBEL 3-FINGERGRIBER MED STOR RÆKKEVIDDE
- Fleksibel produktion - stor rækkevidde optimerer pasning af CNC-drejebænke til dele i mange størrelser med en enkelt 3-finger-griber.
- Præcis centreringsposition giver større kvalitet, ensartethed og output med minimal programmering
- Stærkt, stabilt greb med 3 kontaktpunkter gør det nemt og hurtigt at genimplementere griberen til brug for flere processer
- Udret mere med brugertilpassede fingerspidser, der fleksibelt opsamler et stort udvalg af emnestørrelser og -former.
Hvorfor 3FG15 3-fingergriber?
3FG15 er ideel til at opsamle en lang række cylindriske genstande i maskinbearbejdningsapplikationer, såsom CNC-drejebænke. Griberens design centrerer automatisk arbejdsemner og giver hurtig implementering med et stærkt, stabilt greb og en præcis placering. Med en payload på op til 15 kg konkurrerer 3FG15 med større fingergribere, der optager mere plads og er meget mindre fleksible. Som alle OnRobot-gribere tilbyder 3FG15 perfekt integration med robotter af eget valg.

Et værktøj der passer til dine behov for pasning af CNC-drejebænke – høj fleksibilitet
Håndterer mange delstørrelser med stor griberækkevidde

Hurtigere, mere produktiv løsning
Hurtig og nem at genimplementere til brug for flere processer, høj produktivitet

Forenklet system med kun en software
Nem implementering, minimerer antallet af teknikertimer
3FG15’s fordele og funktioner
3FG15-griberen med tre fingre har en imponerende maksimal rækkevidde på 150 mm og et slankt design, som nemt kan håndtere flere processer. Den er ideel til opsamling af en lang række cylindriske genstande med en bredde på 20 mm til 150 mm i maskinbearbejdningsapplikationer, såsom CNC-drejebænke, isætningsapplikationer og selv palletering. 3FG15 giver et stærkt, stabilt greb både til opsamling med formmontering (indvendigt i genstanden) og friktionsmontering (udvendigt) og giver din implementering fleksibilitet. Griberens design centrerer automatisk arbejdsemner, hvilket resulterer i et stærkt, stabilt greb og en præcis placering i boremaskiner. Med en payload på op til 15 kg og en gribekraft fra 10 N til 240 N konkurrerer 3FG15 med større fingergribere, der optager mere plads og er meget mindre fleksible.
Præcist, stabilt greb
Stærkt, stabilt greb med 3 kontaktpunkter gør det nemt og hurtigt at genimplementere griberen til brug for flere processer
Stor rækkevidde, op til 150 mm
Imponerende maksimal rækkevidde på 150 mm og et slankt design, som nemt kan håndtere flere processer
Høj payload. op til 15 kg
Griberen kan løfte op til 15 kg, hvilket gør den kompatibel med cobots med et højere payload
Gribekraft 10-240 N
Stærkt, imponerende, stabilt greb på op til 240 N
Nem implementering
Griberen leveres med forudintegreret software, som er nem at installere og programmere, så selv medarbejdere uden teknisk baggrund kan stille den op.
Fingerspidser, der kan brugertilpasses
Griberens fingerspidser kan brugertilpasses


INTERESSERET?
KONTAKT OS!
FÅ ET TILBUD
Sådan opbygger du en Pick & Place-applikation
Med denne detaljerede videoguide kan du lære, hvordan du opbygger en Pick & Place-applikation. Vi viser de bedste fremgangsmåder, overvejelser og vigtigste tekniske data, der er nødvendige for en vellykket implementering af applikationen.
Sådan opbygger du en applikation til CNC-maskinbearbejdning
Lær, hvordan du opbygger en applikation til CNC-maskinbearbejdning, med denne detaljerede videovejledning. Du får præsenteret de bedste fremgangsmåder, overvejelser og de vigtigste tekniske detaljer, der er nødvendige for at implementere applikationen.
Eksempel på anvendelse af 3FG15-griber med tre fingre
MASKINPASNING
Perfekt løsning til opsamling af en lang række cylindriske genstande i forbindelse med maskinbearbejdningsapplikationer, såsom CNC-drejebænke
.
MERE
MATERIALEHÅNDTERING
Centrerer automatisk arbejdsemner, hvilket resulterer i et stærkt, stabilt greb og en præcis placering
.
MERE
Kompatibelt med et bredt udvalg af robotmærker















Ønsker du at forhandle vores produkter? Tilmeld dig vores partnernetværk! |
Bliv en partner |

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools
