FÅ ET TILBUD
3FG15 TREFINGRET GRIPER

FLEKSIBEL GRIPER MED TRE FINGRE OG LANG VANDRING
- Fleksibel produksjon - lang vandring optimaliserer betjeningen av CVC dreiebenk for flere delstørrelser med en enkel griper med tre fingre
- Nøyaktig senterstilling gir høyere kvalitet, samsvar og produksjon med minimal programmering.
- Sterkt, stabilt grep med 3 kontaktpunkt gjør grepet raskt og enkelt å omplassere til andre prosesser
- Få mer gjort med justerbare fingertupper som fleksibelt kan gripe over en stor rekke delstørrelser og former
Hvorfor 3FG15 trefingret griper?
3FG15 er ideell for å gripe over en stor rekke sylindriske gjenstander i maskinpass-applikasjoner som CNC dreiebenkmaskiner. Griperens design sentrerer arbeidsdeler automatisk, noe som fører til rask utløsning med et sterkt, stabilt grep og nøyaktig plassering. Med en nyttelast på inntil 15 kg, konkurrerer 3FG15 med større, mer klumpete og mindre fleksible fingergripere. I likhet med andre OnRobot-gripere tilbyr 3FG15 sømløs integrasjon med de robotene du måtte ønske.

Ett verktøy som passer dine CNC dreiebenkpass-behov - høy fleksibilitet
Håndter flere delstørrelser med grep med lang vandring

Raskere og mer produktiv løsning
Rask og enkel å omplassere for flere prosesser, høy produktivitet

Et enklere alt-i-ett-system
Enkel utplassering minimerer antall ingeniørtimer
3FG15s fordeler og funksjoner
3FG15-griper med tre fingre har en imponerende maksimal vandring på 150 mm og en strømlinjeformet design som enkelt kan håndtere flere prosesser. Den er ideell for å gripe over en stor rekke sylindriske gjenstander fra 20 mm til 150 mm brede i maskinpass-applikasjoner som CNC dreiebenkmaskiner, innsettingsapplikasjoner, og til og med palletering. 3FG15 gir et sterkt, stabilt grep for både formgrep (inne i gjenstanden) eller friksjonsgrep (eksternt), noe som gir økt fleksibilitet i implementeringen din. Griperens design sentrerer arbeidsdeler automatisk, noe som fører til et sterkt, stabilt grep og nøyaktig plassering i maskinkjoks. Med en nyttelast på inntil 15 kg og en gripekraft fra 10 N til 240 N, konkurrerer 3FG15 med større, mer klumpete og mindre fleksible fingergripere.
Nøyaktig, stabilt grep
Sterkt, stabilt grep med 3 kontaktpunkt gjør grepet raskt og enkelt å omplassere til andre prosesser
Lang vandring, inntil 150 mm
Imponerende maksimal vandring på 150mm og en strømlinjeformet design som enkelt kan håndtere flere prosesser
Høy nyttelast, inntil 15 kg
Griperen kan løfte inntil 15 kg, noe som gjør den kompatibel med palleteringsroboter med høyere nyttlast
Gripekraft 10-240 N
Sterkt, imponerende, stabilt grep inntil 240 N
Enkel utplassering
Griperen leveres med integrert programvare som er enkel å installere og programmere, slik at selv medarbeidere uten teknisk bakgrunn kan sette den opp.
Fingertupper som kan tilpasses etter behov
Griperens fingertupper kan tilpasses


VIRKER DET INTERESSANT?
KONTAKT OSS!
FÅ ET TILBUD
Hvordan bygge en Pick & Place-løsning
Lær hvordan man bygger en Pick & Place-løsning ved hjelp av denne detaljerte videoveiledningen. Du får presentert de beste fremgangsmåtene, hva du bør ta hensyn til og de viktigste tekniske detaljene du trenger for å ta løsningen i bruk.
Slik bygger du en løsning for CNC-maskinpass
Lær hvordan bygger en løsning for CNC-maskinpass, ved hjelp av denne detaljerte videoveiledningen. Du får presentert de beste fremgangsmåtene, hva du bør ta hensyn til og de viktigste tekniske detaljene du trenger for å utplassere løsningen.
Eksempel på bruk av 3FG15-griper med tre fingre
MASKINPASS
Den perfekte løsningen for å gripe over en stor rekke sylindriske gjenstander ved maskinpass-applikasjoner som CNC dreiebenkmaskiner
.
MER
MATERIALHÅNDTERING
Sentrerer arbeidsdeler automatisk, noe som fører til et sterkt, stabilt grep og nøyaktig plassering
.
MER
Kompatibel med en lang rekke robotmerker















Vil du selge produktene våre? Bli med i partnernettverket vårt! |
Bli en partner |

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools
