견적 요청
3FG15 3핑거 그리퍼

유연성, 큰 스트로크를 갖춘 3핑거 그리퍼
- 유연한 생산 – 큰 스트로크가 단일 3핑거 그리퍼로 여러 부품 크기에 맞게 CNC 선반 가공을 최적화합니다.
- 정확한 센트릭 포지셔닝은 최소의 프로그래밍으로 더 높은 품질, 일관성 및 출력 달성합니다.
- 3개의 접점으로 강력하고 안정적인 그립을 통해 그리퍼를 빠르고 간편하게 여러 프로세스에 재배치를 가능하게 합니다.
- 다양한 부품 크기와 모양을 유연하게 잡을 수 있는 사용자 지정 가능 핑거팁으로 더 많은 업무를 수행
왜 3FG15 3핑거 그리퍼?
3FG15는 CNC 선반 기계 등 머신 텐딩 응용분야에서 다양한 각종 원통형 물체를 그리핑 하는 데 가장 적합합니다. 그리퍼의 설계는 공작물을 자동으로 중앙에 둠으로써 강력하고 안정적인 그립과 정밀한 배치로 빠른 배치를 가능하게 합니다. 최대 적재량이 15kg인 3FG15는 더 대형이고 더 부피가 크지만 유연함이 적은 다른 핑거 그리퍼와 어깨를 나란히 합니다. 모든 OnRobot 그리퍼와 마찬가지로, 3FG15는 사용자의 기존 로봇과 매끄럽게 호환됩니다.

귀하의 CNC 선반과 잘 호환되는 단일 도구의 높은 유연성
큰 스트로크 그리핑으로 다양한 크기의 부품 취급

더 빠르고, 더 생산적인 솔루션
다양한 프로세스와 높은 생산성을 고려한 빠르고 간편한 재배치

단순화된 단일 소프트웨어 시스템
간편한 배치, 엔지니어링 시간 최소화
3FG15의 장점과 특징
3FG15 3핑거 그리퍼는 최대 150mm 스트로를 자랑하며, 다양한 프로세스를 무리 없이 처리할 수 있는 수려한 디자인을 갖추었습니다. CNC 선반 기계, 삽입 응용분야 및 심지어 팔레타이징과 같은 머신 텐딩 응용분야에서 20~150mm 폭의 원통형 물체를 그리핑 하는 데 가장 적합합니다. 3FG15는 형상 결합(물체 내부) 및 마찰 결합(외부) 그리핑에 강력하고 안정적인 그립을 제공하고 제품 완성도에 유연성을 더합니다. 해당 그리퍼는 공작물을 자동으로 중앙에 배치하도록 설계되었고 그로 인해 강력하고 안정적인 그립과 기계 척에 정밀한 배치가 가능합니다. 최대 적재량이 15kg이고 10~240N의 그리핑 포스를 자랑하는 3FG15는 더 대형이고 더 부피가 크지만 유연함이 적은 다른 핑거 그리퍼와 어깨를 나란히 합니다.
정확하고 안정적인 그립
3개의 접점으로 강력하고 안정적인 그립을 통해 그리퍼를 빠르고 간편하게 여러 프로세스에 재배치를 가능하게 합니다.
최대 150mm의 큰 스트로크
다양한 프로세스를 간편하게 처리할 수 있는 최대 150mm 스트로크와 수려한 디자인을 자랑합니다.
최대 적재량 15kg
해당 그리퍼의 최대 적재량은 15kg이고 더 높은 적재량을 갖은 로봇과 호환할 수 있습니다.
그리핑 포스 10-240N
최대 240N의 강력하고 인상적이며 안정적인 그립
간편한 배치
그리퍼는 설치 및 프로그래밍이 간편한 사전 통합 소프트웨어와 함께 제공되므로 기술 지식이 없는 직원도 설정할 수 있습니다.
맞춤형 핑거팁
해당 그리퍼의 핑거팁은 사용자 지정이 가능합니다.


관심이 있으십니까?
저희에게 연락해 주세요!
견적 요청
3FG15 3핑거 그리퍼 적용 예시
머신 텐딩
CNC 선반 기계와 같은 머신 텐딩 응용분야에서 각종 원통형 물체 그리핑에 대한 완벽한 솔루션
.
더 보기
자재 취급
공작물을 자동으로 중앙에 배치, 그로 인해 강력하고 안정적인 그립과 정밀한 배치 가능
.
더 보기
다양한 로봇 브랜드와 호환 가능















당사 제품 판매를 원하십니까? 파트너 네트워크에 참여하세요! |
파트너 되기 |

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools
