견적 요청
MG10

안전하고 정교한 협업 응용 분야에 적합한 다목적 전자기 그리퍼
- 전자기 그리퍼는 외부에서 공기를 공급해야 하는 복잡성과 비용이 필요하지 않아 빠른 배치가 가능합니다.
- 내장된 지능형 기능으로 포스 및 부품 감지를 쉽게 조절할 수 있으며 다양한 크기와 무게의 부품을 취급할 수 있습니다.
- 사용자의 모든 응응 분야 요구에 적합한 작고 빠르며 사용자 지정이 가능한 그리퍼입니다.
- 전력 손실 혹은 비상 정지 이후에도 그립을 유지하여 안정적인 작동을 보장합니다.
왜 MG10 Gripper여야 합니까?
OnRobot의 MG10은 제조, 자동차 및 항공 우주 환경에서 자재 취급, 조립 및 머신 텐딩 응용 분야에 적합하고 사용이 간편한 다목적 자기 그리퍼입니다. MG10은 OnRobot의 One System Solution을 통해 주요 로봇 브랜드와 완벽하게 호환이 가능하며 사용자에게 전례없는 수준의 제어 능력을 제공하는 고유한 힘 조절 기능 및 그립 감지 기능을 가지고 있습니다.

안정적이며 유연한 취급
구성 가능한 힘과 부품 감지 기능으로 MG10은 광범위한 크기, 모양 및 무게의 부품을 취급할 수 있습니다.

안전한 협업 작동
MG10은 전력 손실 또는 비상 정지 이후에도 작업물의 그립을 유지합니다.

배치 및 운용 비용 절감
외부 공기 공급, 케이블 또는 지속적인 유지보수가 필요 없음
MG10의 이점 및 특징
쉽게 구성 가능한 자기력이 포함된 OnRobot MG10 그리퍼는 금속 시트를 한 번에 하나씩 분리하는 등의 복잡한 요구사항에 이상적인 힘 조절 기능을 제공합니다. 내장 근접 센서는 부품의 파지 여부를 감지하며 다중 자석 설정은 크거나 무거운 작업물을 안정되게 다루는 데 필요한 애플리케이션을 지원합니다. 안전한 협업 작동을 위해 그리퍼는 전력 손실 또는 비상 정지의 경우에도 작업물이 유지되게 합니다.
비용 경제적인 MG10 그리퍼는 외부 공기 주입 또는 케이블이 필요하지 않고 신속하고 쉽게 설치되며 추가 비용이 들지 않습니다. 다른 OnRobot 제품군과 마찬가지로 까다롭지 않은 전체 전기 그리퍼로 MG10은 당사의 Quick Changer와 OnRobot의 직관적인 프로그래밍을 사용하므로 신속하고 쉬운 설정이 가능합니다.
MG10은 대형 플랫 금속 시트뿐 아니라 비정상적으로 형성된 부품에도 이상적입니다. 진공 그리퍼와는 달리, OnRobot 자기 그리퍼는 흔적을 남기지 않으며 구멍이 있고 거칠거나 먼지가 많은 작업물을 처리할 수 있습니다. 프레스 텐딩 및 벤딩 응용 분야에 있어 MG10은 부품 모양이 변형된 경우에도 전 공정을 통해 부품을 관리할 수 있습니다.
가변적 힘에 의한 안정적인 그리핑
자기력을 단계적으로 간편하게 조절할 수 있으므로 다양한 응용 분야 요구사항에 적합하며 얇은 금속 시트를 분리시키는 등의 가장 어려운 작업도 처리할 수 있습니다.
내장 부품 감지
내장 근접 센서는 부품의 파지 여부뿐만 아니라 부품 자체를 감지할 수 있습니다.
전력 손실의 경우에도 그립을 안전하게 유지
전력이 손실된 경우 MG10 그리퍼는 작업물이 떨어지지 않도록 자기력을 유지합니다.
압축 공기 불필요
신속하고 쉽게 설치가 가능하고 추가 비용이 필요없으며 즉시 사용이 가능한 전자기 그리퍼입니다.


관심이 있으십니까?
저희에게 연락해 주세요!
견적 요청
MG10 애플리케이션 예시
머신 텐딩
MG10은 프레스 텐딩 및 벤딩 응용 분야에 있어 비정상적으로 형성된 부품을 취급하는 데 이상적이며 전 공정을 통해 부품을 관리할 수 있습니다.
MORE
자재 취급
MG10은 금속 블랭크, 펀치된 강철 부품 또는 천공된 금속 시트를 간편하게 취급할 수 있으며 시트를 디스태킹 및 분리하거나 금속 부품을 적재할 수 있습니다.
MORE
다양한 로봇 브랜드와 호환 가능















당사 제품 판매를 원하십니까? 파트너 네트워크에 참여하세요! |
파트너 되기 |

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools