견적 요청
듀얼 퀵 체인저
![듀얼 퀵 체인저 듀얼 퀵 체인저](/sites/default/files/styles/500x500/public/2019-06/DUAL%20GRIP%20MOUNT.jpg?h=2a479378&itok=xY6KQ9Jq)
듀얼 퀵 체인저 - 듀얼 그리핑, 두 배의 작업을 수행하는 더 많은 힘
- 듀얼 그리퍼로 사이클 시간 단축 및 생산성 50% 이상 개선
- 최소 3개월 만에 ROI와 함께 생산성 향상으로 빠른 투자금 회수
- CNC 머신 텐딩에서 가동 시간 증가
왜 듀얼 퀵 체인저를 사용할까요?
듀얼 퀵 체인저를 사용하면 한 번에 EoAT(end-of-arm tool)를 함께 사용할 수 있습니다. 이 혁신적인 솔루션을 사용하면 VG10과 함께 2개의 RG2 그리퍼 또는 RG6 그리퍼를 사용할 수 있습니다. 듀얼 퀵 체인저로 로봇 활용을 극대화하기 위해 도구를 빠르고 원활하게 번갈아 전환합니다.
![듀얼 그리핑으로 사이클 시간 증대](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/dual_qc_Faster%20cycle%20time%20with%20dual%20gripping_96.png?itok=I8kZag9Z)
듀얼 그리핑으로 사이클 시간 증대
파트를 선택하고 배치하는 동안 장비가 가동되면서 가동 시간이 대폭 증가합니다.
![빠른 재배치](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/dual_qc_Quick%20re-deployment_96.png?itok=jty-0EKP)
빠른 재배치
5초 내에 도구 교체
![일과 후 가동, 생산성 향상](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/dual_qc_Out%20of%20hours%20running%2C%20increased%20productivity_96.png?itok=RA8XlQsc)
일과 후 가동, 생산성 향상
더 많은 가용 시간 제공(예: CNC 기계)
듀얼 퀵 체인저의 장점과 특징
듀얼 퀵 체인저는 일반 퀵 체인저와 동일한 유연성과 빠른 툴 교환을 제공합니다. 이제는 로봇에 두 개의 EoAT(End-of-arm Tooling) 부착물을 동시에 장착할 수 있습니다. 로봇 암에 두 개의 엔드 이펙터를 장착하면 한 번의 사이클로 2개의 도구를 사용할 수 있어 생산성이 50% 이상 향상됩니다. 듀얼 퀵 체인저는 높이가 낮고 무게가 가벼우며 모든 주요 로봇 브랜드에 적합하도록 설계되었습니다. 따라서, 당사의 도구를 기존 로봇과 교환하여 사용하면 효율성을 극대화할 수 있습니다.
Easy and fast tool changing
로봇 작업자가 다양한 프로세스 간 다운타임을 없앨 뿐만 아니라 툴링을 신속하게 변경할 수 있습니다.
높은 반복성
사이클 시간을 단축시키는 CNC 기계에 가장 적합
Safe and secure locking mechanism
특허를 받은 믿을 수 있고 사용하기 쉬운 잠금 메커니즘. 간단하고 빠른 잠금 및 잠금 해제가 가능하며 경험이 없는 작업자도 몇 초 안에 로봇의 EoAT를 변경할 수 있습니다.
Payload up to 20 kg
OnRobot의 듀얼 퀵 체인저는 무게가 최대 20kg인 공작물을 취급할 수 있습니다.
ISO-9409-1 flange
ISO-9409-1 플랜지가 지원되는 모든 로봇 암, 드론 또는 기타 장비에서 사용 가능
![듀얼 퀵 체인저의 장점과 특징](/sites/default/files/aandf-background/alnyomat%20-%20DUAL%20GRIP%20MOUNT.png)
![](/sites/default/files/basic-page/bb_background.png)
관심이 있으십니까?
저희에게 연락해 주세요!
견적 요청
이중 그리핑 설정을 사용하는 응용분야 예
-
더 보기
FT-Produktion은 Volvo, Renault 및 Scania 등 글로벌 산업 선도업체에 금속 파트를 공급하고, 까다로운 노동 시장에서 늘어나는 고객 요구를 충족시키기 위해 자동화에 의존합니다. 650개의 각종 알루미늄 프로파일을 사용하여 생산 범위는 5 ~ 150,000개에 달하고 매년 7,000건의 주문을 고려할 때 유연한 자동화는 필수입니다.
OnRobot RG2 그리퍼 2개가 장착된 로봇 셀은 사이클 시간을 2개월 이내에 150,000대의 장비를 제조하고 작업자 시간을 거의 절반 수준에 해당하는 500시간으로 단축합니다.
-
더 보기
기어 제조업체인 Osvald Jensen은 협업 CNC 머신 텐딩 애플리케이션을 OnRobot RG2 듀얼 그리퍼로 업데이트하여 놀라운 결과를 얻었습니다. 한 번의 로봇 동작으로 두 개의 파트를 취급함으로써 그리퍼는 27초 사이클 시간을 44% 개선한 단 15초로 단축시켰습니다. 그리퍼의 일관되고 정확한 작동은 이상적인 공차에 가까운 파트를 제공했습니다.
작업자가 일과 후 매거진에 원자재를 적재하면 그리퍼는 어두운 환경에서도 작동할 수 있습니다.
응용분야 – 듀얼 퀵 체인저를 사용하여 로봇을 듀얼 그리퍼 로봇으로 전환
자재 제거
품질
머신 텐딩
조립
자재 취급
다양한 로봇 브랜드와 호환 가능
![ABB abb robot gripper solutions](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/ABB_logo.png?h=52605a11&itok=SNJgMvK4)
![Denso denso grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/denso-logo.jpg?h=52605a11&itok=FzD2JI5K)
![Doosan Robotics doosan robotics gripper](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/doosan.jpg?h=f0d95172&itok=qmRJBmjA)
![Epson Robot epson robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/logo_epson.png?h=52605a11&itok=rRSEqHIJ)
![Fanuc fanuc robot grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/fanuc_logo.png?h=52605a11&itok=gPJwaU4v)
![Hanwha Robotics hanwha robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/Hanwha_logo.png?h=52605a11&itok=y1ik-W6V)
![JAKA Robotics jaka robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/jaka_logo.jpg?h=52605a11&itok=u9fXzx9g)
![KUKA Robotics kuka robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/KUKA_logo.png?h=52605a11&itok=9WJMHtqR)
![Kassow Robots kassow robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/kassow_logo.png?h=52605a11&itok=JUrB1DXa)
![kawasaki robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/kawasaki_logo.png?h=52605a11&itok=vWrQBg3R)
![Nachi Robotics nachi robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/dev_termek_forditas_torok.jpg?h=52605a11&itok=ZoLLbqe1)
![Omron compatible grippers for omron](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/Omron_logo_web.png?h=52605a11&itok=SxY-gcWf)
![Techman Robot techman robot grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/techman_logo.png?h=52605a11&itok=kd-qRXzy)
![Universal Robots universal robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/ur_logo.png?h=52605a11&itok=KNwZoA3n)
![Yaskawa Motoman yaskawa motoman robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/yaskawa_logo.png?h=52605a11&itok=SUP_rwAj)
당사 제품 판매를 원하십니까? 파트너 네트워크에 참여하세요! |
파트너 되기 |
![](/sites/default/files/styles/ebook_background/public/pbbackground/product_prochure__0_7.jpg?itok=6u6PFNhO)
OnRobot 제품 브로셔
OnRobot 제품은 결코 가능하다고 생각할 수 없었던 작업을 자동화하는 새로운 가능성을 열어줍니다. 유연한 자동화 도구를 사용하여 비용을 절약하고 생산성을 향상시키는 방법을 알아보려면 제품 브로셔를 확인하십시오.
![](https://onrobot.com/sites/default/files/wechat_QR.png)