LẤY BÁO GIÁ
BỘ THAY ĐỔI NHANH KÉP

BỘ THAY ĐỔI NHANH KÉP - CƠ CHẾ GẮP KÉP, CUNG CẤP NHIỀU LỰC TÁC ĐỘNG GIÚP HOẠT ĐỘNG GẤP ĐÔI
- Kẹp gắp kép giúp tăng tốc thời gian chu trình và có thể tăng năng suất từ 50% trở lên
- Năng suất tăng lên dẫn đến khả năng hoàn vốn nhanh hơn, với ROI chỉ trong 3 tháng
- Tăng thời gian hoạt động trong khâu bảo dưỡng máy CNC
TẠI SAO LẠI CHỌN BỘ THAY ĐỔI NHANH KÉP?
Bộ Thay Đổi Nhanh Kép cho phép bạn sử dụng các kết cấu trên cánh tay rô-bốt của chúng tôi trong một chu trình duy nhất. Với giải pháp đổi mới sáng tạo này, bạn có thể sử dụng hai kẹp gắp RG2 hoặc một kẹp gắp RG6 có VG10 - Điều này hoàn toàn tùy bạn. Chuyển đổi nhanh chóng và liền mạch giữa các công cụ của chúng tôi để tối đa hóa việc sử dụng rô-bốt của bạn với Bộ Thay Đổi Nhanh Kép.

Thời gian chu trình nhanh hơn nhờ khả năng gắp kép
Thời gian hoạt động được tăng lên đáng kể khi máy đang chạy trong khi các bộ phận được nhấc và đặt.

Triển khai lại nhanh hơn
Công cụ thay đổi trong vòng 5 giây

Hết giờ vận hành, tăng năng suất
Cung cấp nhiều giờ khả dụng hơn, ví dụ: cho máy CNC
Những ưu điểm và lợi ích của Bộ Thay Đổi Nhanh Kép
Bộ Thay Đổi Nhanh Kép cung cấp cùng một độ linh hoạt và đổi dụng cụ nhanh tương tự như Bộ Thay Đổi Nhanh thông thường - giờ đây bạn có thể cùng lúc trang bị cho rô-bốt của mình hai bộ đồ gá kết cấu trên cánh tay rô-bốt (EoAT) Bằng cách trang bị cánh tay rô-bốt của bạn hai phần công tác, bạn sẽ cho phép sử dụng hai dụng cụ trong một chu trình duy nhất, từ đó tăng năng suất lên 50% trở lên. Bộ Thay Đổi Nhanh Kép tích hợp chiều cao thấp và trọng lượng nhẹ và được thiết kế sao cho phù hợp với tất cả các thương hiệu rô-bốt lớn. Do đó, bạn có thể sử dụng công cụ của chúng tôi thay thế cho các rô-bốt hiện tại của bạn để đạt hiệu suất tối đa.
Easy and fast tool changing
Cho phép những người vận hành rô-bốt có thể nhanh chóng thay đổi dụng cụ bên cạnh việc loại bỏ thời gian chết giữa các quy trình khác nhau.
Khả năng lặp lại cao
Phù hợp với khâu bảo quản máy CNC để tăng tốc thời gian chu trình
Safe and secure locking mechanism
Đã được cấp bằng sáng chế, đáng tin cậy và cơ chế khóa dễ sử dụng. Cho phép khóa và mở khóa một cách đơn giản và nhanh chóng, thậm chí cho phép những người vận hành chưa có kinh nghiệm đổi EoAT của rô-bốt chỉ trong vài giây.
Payload up to 20 kg
Bộ Thay Đổi Nhanh Kép của OnRobot có thể xử lý các phôi gia công có trọng lượng liên hợp lên tới 20 kg
ISO-9409-1 flange
Có thể sử dụng trên mọi cánh tay rô-bốt, máy bay không người lái hoặc thiết bị khác có mặt bích đáp ứng tiêu chuẩn ISO-9409-1


BẠN QUAN TÂM?
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI!
LẤY BÁO GIÁ
Ví dụ về các ứng dụng khi thiết lập hệ gắp kép
-
THÊM
FT-Produktion cung cấp các bộ phận kim loại cho những người đi đầu trong ngành công nghiệp toàn cầu như Volvo, Renault và Scania, và phụ thuộc vào tự động hóa để giúp đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng trong một thị trường lao động chặt chẽ. Với 650 thanh nhôm định hình khác nhau, dây chuyền sản xuất chạy từ 5 đến 150.000 chiếc và 7.000 đơn hàng hằng năm, hệ thống tự động hóa linh hoạt là điều cần thiết.
Một khu vực làm việc của rô-bốt thường có hai kẹp gắp OnRobot RG2 giúp giảm thời gian chu trình xuống gần một nửa, cho phép chạy 150.000 chiếc được sản xuất trong thời gian chưa đầy hai tháng, tiết kiệm 500 giờ làm việc của công nhân.
-
THÊM
Osvald Jensen, nhà sản xuất bánh răng đã cập nhật ứng dụng bảo quản máy CNC cộng tác của mình với kẹp gắp kép RG2 và kết quả sau đó rất ấn tượng. Bằng cách xử lý hai phần chỉ trong một hành động của rô-bốt, kẹp gắp đã giảm thời gian chu trình từ 27 giây xuống chỉ còn 15 giây - Tăng 44%. Thao tác nhất quán và chính xác của kẹp gắp cũng đưa các phần gần chạm đến độ cho phép lý tưởng.
Thậm chí là kẹp gắp có thể làm việc trong môi trường tắt đèn, khi công nhân nạp máng trữ bằng nguyên liệu thô trước khi rời đi trong ngày.
Cách xây dựng một ứng dụng Pick & Place
Tìm hiểu cách xây dựng một ứng dụng Pick & Place qua video hướng dẫn chi tiết này. Bạn sẽ được giới thiệu những biện pháp tốt nhất, những điểm cần cân nhắc và các chi tiết kỹ thuật chính cần biết để triển khai thành công ứng dụng.
Cách xây dựng ứng dụng vận hành máy CNC
Tìm hiểu cách xây dựng một ứng dụng vận hành máy CNC bằng video hướng dẫn chi tiết này. Bạn sẽ được giới thiệu những biện pháp thực hành tốt nhất, cân nhắc và các chi tiết kỹ thuật chính cần để triển khai thành công ứng dụng.
Các ứng dụng - biến rô-bốt của bạn thành rô-bốt kẹp gắp kép với Bộ Thay Đổi Nhanh Kép
Loại bỏ vật liệu
Chất lượng
Vận hành máy
Lắp ráp
Xử lý vật liệu
Tương thích với nhiều thương hiệu robot














Bạn có muốn bán những sản phẩm của chúng tôi không? Hãy gia nhập mạng lưới đối tác của chúng tôi! |
Trở thành đối tác |

Tập Giới Thiệu Sản Phẩm của OnRobot
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools