견적 요청
듀얼 퀵 체인저

듀얼 퀵 체인저 - 듀얼 그리핑, 두 배의 작업을 수행하는 더 많은 힘
- 듀얼 그리퍼로 사이클 시간 단축 및 생산성 50% 이상 개선
- 최소 3개월 만에 ROI와 함께 생산성 향상으로 빠른 투자금 회수
- CNC 머신 텐딩에서 가동 시간 증가
왜 듀얼 퀵 체인저를 사용할까요?
듀얼 퀵 체인저를 사용하면 한 번에 EoAT(end-of-arm tool)를 함께 사용할 수 있습니다. 이 혁신적인 솔루션을 사용하면 VG10과 함께 2개의 RG2 그리퍼 또는 RG6 그리퍼를 사용할 수 있습니다. 듀얼 퀵 체인저로 로봇 활용을 극대화하기 위해 도구를 빠르고 원활하게 번갈아 전환합니다.

듀얼 그리핑으로 사이클 시간 증대
파트를 선택하고 배치하는 동안 장비가 가동되면서 가동 시간이 대폭 증가합니다.

빠른 재배치
5초 내에 도구 교체

일과 후 가동, 생산성 향상
더 많은 가용 시간 제공(예: CNC 기계)
듀얼 퀵 체인저의 장점과 특징
듀얼 퀵 체인저는 일반 퀵 체인저와 동일한 유연성과 빠른 툴 교환을 제공합니다. 이제는 로봇에 두 개의 EoAT(End-of-arm Tooling) 부착물을 동시에 장착할 수 있습니다. 로봇 암에 두 개의 엔드 이펙터를 장착하면 한 번의 사이클로 2개의 도구를 사용할 수 있어 생산성이 50% 이상 향상됩니다. 듀얼 퀵 체인저는 높이가 낮고 무게가 가벼우며 모든 주요 로봇 브랜드에 적합하도록 설계되었습니다. 따라서, 당사의 도구를 기존 로봇과 교환하여 사용하면 효율성을 극대화할 수 있습니다.
Easy and fast tool changing
로봇 작업자가 다양한 프로세스 간 다운타임을 없앨 뿐만 아니라 툴링을 신속하게 변경할 수 있습니다.
높은 반복성
사이클 시간을 단축시키는 CNC 기계에 가장 적합
Safe and secure locking mechanism
특허를 받은 믿을 수 있고 사용하기 쉬운 잠금 메커니즘. 간단하고 빠른 잠금 및 잠금 해제가 가능하며 경험이 없는 작업자도 몇 초 안에 로봇의 EoAT를 변경할 수 있습니다.
Payload up to 20 kg
OnRobot의 듀얼 퀵 체인저는 무게가 최대 20kg인 공작물을 취급할 수 있습니다.
ISO-9409-1 flange
ISO-9409-1 플랜지가 지원되는 모든 로봇 암, 드론 또는 기타 장비에서 사용 가능


관심이 있으십니까?
저희에게 연락해 주세요!
견적 요청
이중 그리핑 설정을 사용하는 응용분야 예
-
더 보기
FT-Produktion은 Volvo, Renault 및 Scania 등 글로벌 산업 선도업체에 금속 파트를 공급하고, 까다로운 노동 시장에서 늘어나는 고객 요구를 충족시키기 위해 자동화에 의존합니다. 650개의 각종 알루미늄 프로파일을 사용하여 생산 범위는 5 ~ 150,000개에 달하고 매년 7,000건의 주문을 고려할 때 유연한 자동화는 필수입니다.
OnRobot RG2 그리퍼 2개가 장착된 로봇 셀은 사이클 시간을 2개월 이내에 150,000대의 장비를 제조하고 작업자 시간을 거의 절반 수준에 해당하는 500시간으로 단축합니다.
-
더 보기
기어 제조업체인 Osvald Jensen은 협업 CNC 머신 텐딩 애플리케이션을 OnRobot RG2 듀얼 그리퍼로 업데이트하여 놀라운 결과를 얻었습니다. 한 번의 로봇 동작으로 두 개의 파트를 취급함으로써 그리퍼는 27초 사이클 시간을 44% 개선한 단 15초로 단축시켰습니다. 그리퍼의 일관되고 정확한 작동은 이상적인 공차에 가까운 파트를 제공했습니다.
작업자가 일과 후 매거진에 원자재를 적재하면 그리퍼는 어두운 환경에서도 작동할 수 있습니다.
응용분야 – 듀얼 퀵 체인저를 사용하여 로봇을 듀얼 그리퍼 로봇으로 전환
자재 제거
품질
머신 텐딩
조립
자재 취급
당사 제품 판매를 원하십니까? 파트너 네트워크에 참여하세요! |
파트너 되기 |

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools