見積もりをもらう
デュアル クイック OnRobot チェンジャー

デュアル クイック OnRobot チェンジャー-デュアルグリップ、2倍の作業能力
- デュアルグリッパーはサイクルタイムを短縮し、生産性を50%以上向上させることができます
- 生産性の向上により、わずか3か月で投資収益率が向上し、投資回収が速くなります
- CNC機械の傾向のアップタイムの増加
なぜデュアル クイック OnRobot チェンジャーですか?
デュアル クイック OnRobot チェンジャーを使用すると、アームのツールを1つのサイクルで一緒に使用できます。この革新的なソリューションを使用すると、2つのRG2グリッパーまたはVG10でRG6グリッパーを使用できます。完全にあなた次第です。ツールをすばやくシームレスに切り替えて、デュアル クイック OnRobot チェンジャーでロボットの使用率を最大化します。

デュアルグリップでサイクルタイムを短縮
部品がピッキングされて配置されている間、マシンが稼働しているため、稼働時間が劇的に増加します。

迅速な再展開
5秒以内に工具交換

稼働時間外、生産性の向上
より多くの利用可能な時間を提供するCNCマシン用
デュアル クイック OnRobot チェンジャーの利点と利点
デュアル クイック OnRobot チェンジャーは、通常のクイックチェンジャーと同じ柔軟性と迅速なツール交換を提供します。今では、ロボットに2つのエンドオブツール(EoAT)アタッチメントを同時に装備できます。ロボットアームに2つのエンドエフェクタを装備すると、1つのサイクルで2つのツールを使用できるようになり、生産性が50%以上向上します。デュアル クイック OnRobot チェンジャーには、高さと重量が低く組み込まれており、すべての主要なロボットブランドに適合するように設計されています。その結果、最大限の効率を得るために、既存のロボットと交換可能に当社のツールを使用できます。
Easy and fast tool changing
ロボットオペレーターがさまざまなプロセス間のダウンタイムを排除するだけでなく、ツールをすばやく変更できるようにします。
高再現性
サイクルタイムを高速化する傾向があるCNCマシンに最適
Safe and secure locking mechanism
特許取得済みの信頼性が高く使いやすいロック機構。シンプルで高速なロックとロック解除を可能にし、経験の浅いオペレーターでも数秒でロボットのEoATを変更できます。
Payload up to 20 kg
OnRobotのデュアル クイック OnRobot チェンジャーは、組み合わせて最大20 kgのワークピースを処理できます
ISO-9409-1 flange
ISO-9409-1フランジを備えたロボットアーム、ドローン、またはその他の機器で使用可能


おありですか?
弊社までご連絡下さい!
見積もりをもらう
Dual Gripping Setupを使用したサンプルアプリケーション
-
詳細
FT-Produktionは、Volvo、Renault、Scaniaなどの世界的な業界リーダーに金属部品を供給し、厳しい労働市場で増大する顧客需要を満たすために自動化に依存しています。650種類のアルミニウムプロファイル、5〜150,000単位の生産、年間7,000件の注文があるため、柔軟な自動化が不可欠です。
2台のOnRobot RG2グリッパーを備えたロボットセルは、サイクルタイムをほぼ半分に短縮し、150,000ユニットを2か月未満で製造できるため、500労働時間を節約できます。
-
詳細
ギアメーカーのOsvald Jensenでは、恊働のCNCマシンテンディングアプリケーションをOnRobot RG2デュアルグリッパーで更新し、劇的な結果をもたらしました。1回のロボットアクションで2つのパーツを処理することで、グリッパーは27秒のサイクルタイムをわずか15秒に短縮し、44%増加しました。グリッパーの一貫した正確な操作により、理想的な公差に近い部品も提供されました。
グリッパーは、昼間出かける前にマガジンに原材料を詰め込んだら、消灯環境でも動作できます。
アプリケーション–デュアル クイック OnRobot チェンジャーを使用して、ロボットをデュアルグリッパーロボットに変換します
材料除去
品質
マシンテンディング
組立
マテリアルハンドリング
弊社製品のすべてをご覧になりますか? 弊社のパートナーネットワークに参加する。 |
パートナーになる |

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools