獲取報價
DUAL QUICK CHANGER

Dual Quick Changer- 雙夾持,功率更大,工作功率翻倍
- 雙夾持器可縮短迴圈時間,可提高 50% 或更高的生產率
- 提高生產率可帶來更快的回報,只需 3 個月就實現投資回報
- 增加數控機床管理的正常運行時間
為什麼選擇Dual Quick Changer?
Dual Quick Changer使您能夠在單個週期內一起使用我們的協作式加工臂終端工具。有了這個創新的解決方案,您可以使用兩個 RG2 夾持器或一個 RG6 夾持器與 VG10 - 這取決於您。透過Dual Quick Changer,在我們的工具之間快速無縫切換,以最大限度地提高您的機械人利用率。

使用雙夾持,獲取更快的迴圈時間
當機器在揀取和放置零件的同時運行時,正常執行時間會顯著增加。

快速重新部署
5 秒內快速更換工具

開機時間變長,提高生產效率
為設備如數控機床提供更長開機時間
Dual Quick Changer的優勢和優勢
Dual Quick Changer與常Quick Changer具有相同的靈活性和快速工具更換功能 - 現在,您可以同時為機械人配備兩個加工臂終端工具 (EoAT) 附件。透過為機械臂配備兩個末端執行器,即可在單個週期內同時使用兩個工具,將生產率提高 50% 或更多。Dual Quick Changer具有低內置高度和重量,旨在適合所有主流機械人品牌。因此,您可以與現有機械人更換使用我們的工具,以實現最高的效率。
Easy and fast tool changing
除了降低不同流程之間的停機時間外,還允許機械人快速更換工具。
高度可重複性
數控機床加速迴圈時間的理想選擇
Safe and secure locking mechanism
專利、可靠且易用的鎖定機構。實現簡單快捷的鎖定和解鎖操作,即使是沒有經驗的操作員也能在幾秒鐘內更換機械人的 EoAT。
Payload up to 20 kg
OnRobot 的Dual Quick Changer可處理總重量高達 20 kg 的工件
ISO-9409-1 flange
可用於任何帶有 ISO-9409-1 法蘭的機械臂、無人機或其他設備


有興趣嗎? 聯絡我們! |
獲取報價
具有雙夾持設定的應用範例
-
更多
FT-Produktion 為富豪(Volvo)、雷諾和斯卡尼亞等全球行業領導者提供金屬部件,並依靠自動化來幫助滿足在勞動力市場緊張的情況下不斷增長的客戶需求。擁有650種不同的鋁型材,生產規模從5到150,000 個單位不等,每年有7,000個訂單,所以靈活的自動化運作是必不可少的。
具有兩個 OnRobot RG2 夾持器的機械人電池將迴圈時間縮短了近一半,在不到兩個月的時間內生產了 150,000 個單元的部件,節省了 500 個工時。
-
更多
齒輪製造商 Osvald Jensen 使用 OnRobot RG2 雙夾持器更新了其協作式數控機床處理應用,並取得了顯著效果。單個機械人同時操作處理兩個部件,夾持器將 27 秒的週期時間縮短至僅 15 秒,速度增幅為 44%。夾持器的操作一致性和精確性也使零件更接近於理想的公差。
一旦工人在外出前將原材料裝入軌道,夾持器甚至可以在熄燈的環境中工作。
應用 – 將機械人變換為帶Dual Quick Changer的雙夾持器機械人
物料移出
品質
機床管理
組裝
物料搬運
想要銷售我們的產品嗎? 加入我們的合作夥伴網路! |
成為合作夥伴 |

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools