FÅ ET TILBUD
DUAL QUICK CHANGER

DUAL QUICK CHANGER – DOBBELTGREP, MER KRAFT OG DOBBELT ARBEID
- Dobbeltgriperen gir raskere syklustid og kan forbedre produktiviteten med 50 % eller mer.
- Økt produktivitet gir raskere inntjening, med avkastning på investeringen så tidlig som innen 3 måneder
- Økt oppetid med CNC-maskinpass
Hvorfor DUAL QUICK CHANGER?
Dual Quick Changer gjør det mulig for deg å bruke flere av våre endeverktøy i én syklus. Med denne innovative løsningen kan du bruke to RG2-gripere eller en RG6-griper med en VG10 – det er helt opp til deg. Du kan raskt og sømløst veksle mellom våre verktøy for å utnytte robotene dine maksimalt med Dual Quick Changer.

Få raskere syklustider med dobbeltgripere
Oppetiden øker betraktelig når maskinen kjører og delene plukkes og plasseres.

Rask omplassering
Bytt verktøy innen fem sekunder

Øker produktiviteten med drift utenfor arbeidstiden
Gir mer tilgjengelige timer, f.eks for CNC-maskinen
Dual Quick Changers fordeler og funksjoner
Dual Quick Changer gir samme fleksibilitet og raske verktøybytte som den vanlige Quick Changer, men nå kan du gi roboten din to endeverktøy (EoAT) på én og samme tid. Ved å feste to slutteffektorer på robotarmen, gir du den evnen til å bruke to verktøy i samme syklus, noe som bedrer produktiviteten med 50 % eller mer. Dual Quick Changer kommer med lav innebygd høyde og vekt, og er laget for å passe til alle de største robotmerkene. Dermed kan du bruke våre verktøy på samme måte som du har gjort på robotene du allerede har, med høy effektivitet.
Easy and fast tool changing
Gjør det mulig for operatører å raskt skifte verktøy, i tillegg til at det eliminerer nedetiden mellom ulike prosesser.
Høy repeterbarhet
Ideell for å øke oppetiden med CNC-maskinpass
Safe and secure locking mechanism
Patentert, pålitelig og enkel låsemekanisme. Gir rask og enkel låsing og opplåsing, slik at selv uerfarne operatører kan endre robotens endeverktøy på få sekunder.
Payload up to 20 kg
OnRobots Dual Quick Changer kan håndtere arbeidsstykker med en kombinert vekt på opptil 20 kg
ISO-9409-1 flange
Kan bruks på alle robotarmer, droner og annet utstyr med ISO-9409-1-flens


VIRKER DET INTERESSANT?
KONTAKT OSS!
FÅ ET TILBUD
Eksempler på applikasjoner med et dobbeltgrepsystem
-
MER
FT-Produktion leverer metalldeler til globale industriledere, slik som Volvo, Renault og Scania. For å kunne å vokse i et stramt arbeidsmarked, er de avhengig av at automasjonen hjelper dem. Med 650 ulike aluminiumsprofiler, lager de mellom fem og 150 000 enheter i en produksjon. De mottar 7000 bestillinger årlig, og da er fleksibel automatisering viktig.
En robotcelle med to OnRobot RG2-gripere halverer syklustiden. Dette gjør at en serie på 150 000 enheter kan produseres på mindre enn to måneder, noe som tilsvarer en besparelse på 500 arbeidstimer.
-
MER
Tannhjulsprodusenten Osvald Jensen oppdaterte sine applikasjoner på samarbeidende CNC-maskinpass med OnRobots dobbeltgriper RG2, med gode resultater. Ved å håndtere to deler i én og samme bevegelse med roboten, kan griperen redusere den 27 sekunder lange syklustiden, til bare 15 sekunder. Dette tilsvarer en reduksjon på 44 %. En jevn og nøyaktig drift av griperen fører også delene nærmere sin ideelle kvalitet.
Griperen fungerer til og med i mørke områder, etter at arbeidere har lastet magasinene med råmateriale ved dagens ende.
Hvordan bygge en Pick & Place-løsning
Lær hvordan man bygger en Pick & Place-løsning ved hjelp av denne detaljerte videoveiledningen. Du får presentert de beste fremgangsmåtene, hva du bør ta hensyn til og de viktigste tekniske detaljene du trenger for å ta løsningen i bruk.
Slik bygger du en løsning for CNC-maskinpass
Lær hvordan bygger en løsning for CNC-maskinpass, ved hjelp av denne detaljerte videoveiledningen. Du får presentert de beste fremgangsmåtene, hva du bør ta hensyn til og de viktigste tekniske detaljene du trenger for å utplassere løsningen.
Applikasjoner – gjør om roboten din til en dobbeltgriper med Dual Quick Changer
MATERIALFJERNING
KVALITET
MASKINPASS
MONTERING
MATERIALHÅNDTERING
Vil du selge produktene våre? Bli med i partnernettverket vårt! |
Bli en partner |

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools