ZÍSKAT NABÍDKU
DUÁLNÍ MĚNIČ QUICK CHANGER

DUÁLNÍ MĚNIČ QUICK CHANGER – DUÁLNÍ ÚCHOP, VÍCE VÝKONU PRO DVOJNÁSOBNOU PRODUKTIVITU
- Duální uchopovač zkracuje dobu cyklu a dokáže zvýšit produktivitu o 50 % a více
- Vyšší produktivita přináší návratnost investic za pouhé 3 měsíce
- Více produktivního času při obsluze CNC stroje
Proč DUÁLNÍ MĚNIČ QUICK CHANGER?
Duální měnič Quick Changer vám umožňuje používat nástroje pro robotická ramena současně v jednom cyklu. V tomto inovativním řešení můžete používat dva uchopovače RG2 nebo uchopovač RG6 spolu s VG10 – je to jen na vás. Snadné a bezproblémové přepínání mezi nástroji pomocí duálního měniče Quick Changer maximalizuje využití vašich robotů.

Rychlejší cyklus díky duálnímu úchopu
Jelikož stroj běží během vyzvedávání a umisťování dílů, zásadně se prodlužuje produktivní doba.

Rychlé opětovné nasazení
Výměna nástrojů do 5 sekund

Provoz mimo pracovní dobu, vyšší produktivita
Přináší více hodin provozu např. pro CNC stroje
Výhody a funkce duálního měniče Quick Changer
Duální měnič Quick Changer nabízí stejnou flexibilitu a rychlost výměny nástrojů jako běžný měnič Quick Changer – nyní však můžete robot vybavit dvěma nástroji pro rameno robotu (EoAT) zároveň. Díky tomu, že robotické rameno vybavíte dvěma koncovými nástroji, můžete používat oba nástroje v jednom cyklu, což o 50 nebo více procent zvýší produktivitu. Duální měnič Quick Changer má nízkou výšku i hmotnost a je navržen pro většinu hlavních značek robotů. Naše nástroje jsou díky tomu zaměnitelné za vaše stávající roboty za účelem dosažení maximální efektivity.
Easy and fast tool changing
Umožňuje obsluze robotů rychle měnit nástroje a rovněž eliminovat prostoje mezi různými procesy.
Vysoká opakovatelnost
Ideální pro obsluhu CNC strojů za účelem zkrácení doby cyklu
Safe and secure locking mechanism
Patentovaný, spolehlivý a snadno použitelný zamykací mechanismus. Umožňuje snadné a rychle zamykání a odemykání, díky čemuž mohou i nezkušení operátoři vyměnit nástroje EoAT robotu během několika sekund.
Payload up to 20 kg
Duální měnič Quick Changer společnosti OnRobot si poradí s výrobky o celkové hmotnosti až 20 kg
ISO-9409-1 flange
Lze používat na jakémkoliv rameni, dronu nebo dalším zařízení s přírubou třídy ISO-9409-1


ZAJÍMÁ VÁS TO?
KONTAKTUJTE NÁS!
ZÍSKAT NABÍDKU
Příklady aplikací konfigurace s duálním uchopovačem
-
DALŠÍ
FT-Produktion dodává kovové díly světovým lídrům v odvětí, jako je např. Volvo, Renault či Scania, a na trhu s nedostatečnou pracovní silou se při plnění rostoucí poptávky zákazníků spoléhá na automatizaci. S 650 různými hliníkovými profily, výrobními cykly čítajícími pět až 150 000 jednotek a 7000 objednávkami ročně je flexibilní automatizace naprosto zásadní.
V robotické buňce vybavené dvěma uchopovače RG2 společnosti OnRobot se podařilo zkrátit dobu cyklu téměř na polovinu. To umožňuje vyrobit 150 000 jednotek za méně než dva měsíce a přináší úsporu 500 pracovních hodin.
-
DALŠÍ
Společnost Osvald Jensen vyrábějící převodová ústrojí a ozubená kola zmodernizovala obsluhu CNC strojů pomocí duálního uchopovače RG2 společnosti OnRobot a dosáhla úžasných výsledků. Díky zpracování dvou dílů během jedné akce robotu uchopovač zkrátil 27sekundový cyklus na pouhých 15 sekund – 44% nárůst produktivity. Konzistentní a precizní operace uchopovače rovněž umožnila přiblížit se ideální toleranci součástí.
Uchopovač dokáže pracovat v prostředí se zhasnutým světlem, jakmile pracovníci naloží kazety surovinou, než odejdou z práce.
Jak vytvořit aplikaci Pick & Place
Naučte se, jak vytvořit aplikaci Pick & Place s tímto podrobným videoprůvodcem. Uvidíte osvědčené postupy, poznatky a hlavní technické detaily nutné pro úspěšné nasazení aplikace.
Jak vytvořit aplikaci pro obsluhu CNC stroje
V tomto videu s podrobnými pokyny se naučíme, jak vytvořit aplikaci pro obsluhu CNC stroje Uvidíte vhodné praktické příklady, úvahy a hlavní technické detaily potřebné pro úspěšné použití aplikace.
Aplikace – proměňte svůj robot v robot s duálním uchopovačem pomocí duálního měniče Quick Changer
ODSTRANĚNÍ MATERIÁLU
KVALITA
OBSLUHA STROJŮ
MONTÁŽ
MANIPULACE S MATERIÁLEM
Chcete prodávat naše výrobky? Připojte se k naší partnerské síti! |
Stát se partnerem |

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools