ZÍSKAT NABÍDKU
SOFT GRIPPER

SOFT GRIPPER – PRUŽNÝ, POTRAVINÁŘSKÝ ROBOTICKÝ MANIPULÁTOR
- Objevte nové možnosti automatizace pro výrobu potravin a nápojů, kosmetiky a farmaceutik s certifikovaným potravinářským měkkým manipulátorem soft gripper
- Snadná manipulace s širokou škálou nepravidelných tvarů a křehkých předmětů pomocí flexibilního silikonového manipulátoru
- Bezpečná manipulace s křehkými a delikátními předměty pro vyšší kvalitu výroby a snížení objemu odpadů
- Bez externího přívodu stlačeného vzduchu nevzniká prach ani hluk, odpadá složitost a nevznikají vícenáklady
Proč Soft Gripper?
OnRobot Soft Gripper dokáže zdvihnout širokou paletu nepravidelných tvarů a křehkých předmětů, díky čemuž je ideální pro zdvihání a pokládání ve výrobě potravin a nápojů a také pro výrobu nebo balení. Manipulátor se dodává se třemi zaměnitelnými silikonovými kalíšky. Od vajec po ovoce, láhve nebo plechovky, automatizace výroby potravin a nápojů je nyní jednodušší. Stejně jako všechna chapadla OnRobot nabízí Soft Gripper bezproblémovou integraci s robotem dle vašeho výběru. Soft Gripper funguje bez externího přívodu vzduchu, bez vícenákladů a složitosti a bez prachu nebo hluku, který produkují tradiční vakuové manipulátory.

Vysoká flexibilita, vyšší návratnost investic
Snadná manipulace s širokou škálou nepravidelných tvarů a křehkých předmětů

Rozšířené možnosti automatizace
Objevte nové možnosti automatizace pro potravinářskou

Zjednodušený systém s jedním softwarem
Jednoduché nasazení minimalizuje počet hodin technických prací
Výhody a funkce manipulátoru Soft Gripper
Nový OnRobot Soft Gripper se dodává se třemi výměnnými silikonovými kalíšky pro manipulaci s širokou škálou nepravidelných tvarů a křehkých předmětů, takže je ideální pro zdvihání a pokládání ve výrobě potravin a nápojů a dalších „čistých“ výrobních provozech, jako je výroba kosmetiky a léků a ve výrobě a balení. Soft Gripper se dodává s revolučním rychlým měničem OnRobot Quick Changer, základní jednotkou a silikonovými kalíšky ve tvaru hvězdice nebo prstů pro větší flexibilitu. Silikonové kalíšky stroje Soft Gripper jsou vhodné pro mytí v myčkách nádobí a jsou v souladu s FDA 21 CFR (pro potraviny neobsahující tuk) a 1935/2004/EK pro manipulaci s potravinami. Maximální užitečné zatížení 2,2 kg závisí na tvaru, měkkosti a tření předmětu, s nímž je manipulováno, a rozměry úchopových prvků jsou v rozsahu 11 mm až 118 mm, v závislosti na použitém kalíšku.
Dodávané modely:
- SG-a-H
- SG-a-S
- SG-b-H
Certifikovaný potravinářský manipulátor
Automatizace s certifikovaným potravinářským měkkým manipulátorem soft gripper
Flexibilní, výměnné silikonové kalíšky
Ideální manipulace pro křehké předměty a nepravidelné tvary
Není nutná dodávka vzduchu
Není nutný externí přívod vzduchu, což šetří náklady na údržbu
Užitečné zatížení: 2,2 kg
Až do užitečného zatížení 2,2 kg na základě tvaru, měkkosti a tření předmětů, s nimiž je manipulováno
Rozměry úchopových prvků od 11 mm do 118 mm
Snadná manipulace s řadou nepravidelných tvarů a s křehkými předměty
Integrovaný software
Chapadlo je vybaveno předem integrovaným softwarem, který se snadno instaluje a programuje a dokáží jej tedy nastavit i zaměstnanci bez technických znalostí.
Jemný úchop
Bezpečná manipulace s křehkými a delikátními předměty pro vyšší kvalitu výroby a snížení objemu odpadů


ZAJÍMÁ VÁS TO?
KONTAKTUJTE NÁS!
ZÍSKAT NABÍDKU
Použití OnRobot Soft Gripper
MANIPULACE S MATERIÁLEM
Automatizace s certifikovaným potravinářským měkkým manipulátorem soft gripper
DALŠÍ
Kompatibilní se širokou škálou značek robotů















Chcete prodávat naše výrobky? Připojte se k naší partnerské síti! |
Stát se partnerem |

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools