ZÍSKAT NABÍDKU
3FG15 TŘÍPRSTÉ CHAPADLO
![3FG15 TŘÍPRSTÉ CHAPADLO 3FG15 TŘÍPRSTÉ CHAPADLO](/sites/default/files/styles/500x500/public/2020-02/3FG15_Picture_Product_Subpage_0.jpg?h=2a479378&itok=YiDnwJoq)
FLEXIBILNÍ, VELKOZDVIHOVÉ TŘÍPRSTÉ CHAPADLO
- Flexibilní výroba – velký zdvih optimalizuje CNC soustružení dílů různé velikosti pomocí jednoho tříprstého chapadla
- Přesné centrické polohování zajišťuje vyšší kvalitu, konzistenci a výkon při minimálním programování
- Silné a stabilní uchopení se 3 kontaktními body umožňuje u více procesů rychlé a snadné přemísťování
- Dosáhněte více pomocí přizpůsobitelných prstů, abyste pružně uchopili širokou škálu velikostí a tvarů součástek
Proč 3FG15 Tříprsté chapadlo?
3FG15 je ideální pro uchopení široké škály válcových předmětů strojírenskými nástroji, jako jsou CNC soustruhy. Konstrukce chapadla obrobky automaticky centruje, což vede k rychlému nasazení se silným a stabilním uchopením a přesným umístěním. S užitečným zatížením až 15 kg soutěží 3FG15 s většími, objemnějšími a mnohem méně pružnými prstovými chapadly. Stejně jako všechna chapadla OnRobot nabízí 3FG15 bezproblémovou integraci s roboty dle vašeho výběru.
![Jeden nástroj vyhovující vašim potřebám na soustružení na CNC soustruhu – vysoká flexibilita](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/rg2_One%20tool%20for%20all%20your%20needs%20high%20flexibility_96_1.png?itok=b50ptNPA)
Jeden nástroj vyhovující vašim potřebám na soustružení na CNC soustruhu – vysoká flexibilita
Zacházejte s díly různé velikosti s velkým zdvihem chapadla
![Rychlejší a produktivnější řešení](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/hex_Faster%20and%20better%20quality%20production_96_1.png?itok=SOjPRPhq)
Rychlejší a produktivnější řešení
Rychlý a snadný přesun do více procesů, vysoká produktivita
![Zjednodušený softwarový systém](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/hex_Simplified%20one%20software%20system%20for%20comlex%20tasks_96_1.png?itok=IYM7sA2G)
Zjednodušený softwarový systém
Jednoduché nasazení minimalizuje počet hodin technických prací
Výhody a vlastnosti chapadla 3FG15
Tříprsté chapadlo 3FG15 má působivý maximální zdvih 150 mm a elegantní design, který snadno zvládne více procesů. Je ideální pro uchopení široké škály válcových předmětů o šířce od 20 mm do 150 mm na obráběcích strojích, jako jsou CNC soustruhy, vkládací aplikace a dokonce i paletizace. 3FG15 poskytuje silné a stabilní uchopení jak tvaru (uvnitř objektu), tak uchycení třecím (vnějším) tahem, což zvyšuje flexibilitu vaší implementace. Konstrukce chapadla automaticky vycentruje obrobky, což má za následek silné a stabilní uchopení a přesné umístění v upínacích strojích. S užitečným zatížením až 15 kg a uchopovací silou od 10 N do 240 N soutěží 3FG15 s většími, objemnějšími a méně pružnými prstovými chapadly.
Přesný a stabilní úchop
Silné a stabilní uchopení se 3 kontaktními body umožňuje u více procesů rychlé a snadné přemísťování
Velký zdvih, až 150 mm
Působivý maximální zdvih 150 mm a elegantní design, který dokáže snadno zvládnout více procesů
Vysoká užitečná hmotnost, až 15 kg
Chapadlo může zvednout až 15 kg, takže je kompatibilní s kooperativními roboty s vyšším užitečným zatížením
Silný, působivý a stabilní úchop až do 240 N
Silný, působivý a stabilní úchop až do 240 N
Prsty chapadla lze přizpůsobit
Chapadlo je vybaveno předem integrovaným softwarem, který se snadno instaluje a programuje a dokáží jej tedy nastavit i zaměstnanci bez technických znalostí.
Individuálně nastavitelné konce prstů
Prsty chapadla lze přizpůsobit
![The 3FG15's advantages and features](/sites/default/files/aandf-background/3FG15_f_0.png)
![](/sites/default/files/basic-page/bb_background.png)
ZAJÍMÁ VÁS TO?
KONTAKTUJTE NÁS!
ZÍSKAT NABÍDKU
Jak vytvořit aplikaci Pick & Place
Naučte se, jak vytvořit aplikaci Pick & Place s tímto podrobným videoprůvodcem. Uvidíte osvědčené postupy, poznatky a hlavní technické detaily nutné pro úspěšné nasazení aplikace.
Jak vytvořit aplikaci pro obsluhu CNC stroje
V tomto videu s podrobnými pokyny se naučíme, jak vytvořit aplikaci pro obsluhu CNC stroje Uvidíte vhodné praktické příklady, úvahy a hlavní technické detaily potřebné pro úspěšné použití aplikace.
Příklad použití tříprstého chapadla 3FG15
OBSLUHA STROJŮ
Perfektní řešení pro uchopení širokého spektra válcových předmětů na obráběcích strojích, jako je CNC soustruh
.
DALŠÍ
MANIPULACE S MATERIÁLEM
Automaticky vystředí obrobky, což má za následek silné a stabilní uchopení a přesné umístění
.
DALŠÍ
Kompatibilní se širokou škálou značek robotů
![ABB abb robot gripper solutions](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/ABB_logo.png?h=52605a11&itok=SNJgMvK4)
![Denso denso grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/denso-logo.jpg?h=52605a11&itok=FzD2JI5K)
![Doosan Robotics doosan robotics gripper](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/doosan.jpg?h=f0d95172&itok=qmRJBmjA)
![Epson Robot epson robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/logo_epson.png?h=52605a11&itok=rRSEqHIJ)
![Fanuc fanuc robot grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/fanuc_logo.png?h=52605a11&itok=gPJwaU4v)
![Hanwha Robotics hanwha robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/Hanwha_logo.png?h=52605a11&itok=y1ik-W6V)
![JAKA Robotics jaka robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/jaka_logo.jpg?h=52605a11&itok=u9fXzx9g)
![KUKA Robotics kuka robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/KUKA_logo.png?h=52605a11&itok=9WJMHtqR)
![Kassow Robots kassow robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/kassow_logo.png?h=52605a11&itok=JUrB1DXa)
![kawasaki robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/kawasaki_logo.png?h=52605a11&itok=vWrQBg3R)
![Nachi Robotics nachi robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/dev_termek_forditas_torok.jpg?h=52605a11&itok=ZoLLbqe1)
![Omron compatible grippers for omron](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/Omron_logo_web.png?h=52605a11&itok=SxY-gcWf)
![Techman Robot techman robot grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/techman_logo.png?h=52605a11&itok=kd-qRXzy)
![Universal Robots universal robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/ur_logo.png?h=52605a11&itok=KNwZoA3n)
![Yaskawa Motoman yaskawa motoman robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/yaskawa_logo.png?h=52605a11&itok=SUP_rwAj)
Chcete prodávat naše výrobky? Připojte se k naší partnerské síti! |
Stát se partnerem |
![](/sites/default/files/styles/ebook_background/public/pbbackground/product_prochure__0_10_3.jpg?itok=0_QF8mPV)
OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools
![](https://onrobot.com/sites/default/files/wechat_QR.png)