ZÍSKAT NABÍDKU
ŠROUBOVÁK ONROBOT SCREWDRIVER

Multifunkční robotický šroubovák s podavačem šroubů
- Snadné nastavení, programování a použití na všech robotech předních značek rovnou z krabice
- Vysoce univerzální a flexibilní, s rychlou výměnou pro celou řadu velikostí a délek šroubů
- Precizní regulace utahovacího momentu a inteligentní detekce chyb zajišťují kvalitu a konzistentnost
- Integrované ovládání pohybu osy zjednodušuje programování, nastavení rychlostí a zvyšuje kvalitu
Proč šroubovák OnRobot Screwdriver?
S novým inteligentním šroubovákem OnRobot Screwdriver pro lehké průmyslové a kolaborativní roboty dokážete snadno automatizovat montážní procesy. Inteligentní detekce chyb a práce s více velikostmi šroubů zajistí konzistentní výsledky a dramaticky zkrátí čas vašich cyklů.

Kvalita a konzistentnost
Precizní regulace síly a inteligentní detekce chyb

Vyšší produktivita
Automatizace více procesů šroubování díky rychlému nastavení a použití rovnou z krabice

Úspora času
Rychlé a snadné použití díky nastavení One System
Výhody a vlastnosti šroubováku OnRobot Screwdriver
Automatizované šroubování zvyšující produktivitu a kvalitu nikdy nebylo snazší, inteligentnější nebo levnější. Inteligentní šroubovák OnRobot Screwdriver urychluje nastavení a programování se vším, co potřebujete, rovnou z krabice. Šroubovák jednoduše namontujte na jakékoliv robotické rameno přední značky a nasaďte vhodný bit. Pak přímo do uživatelského rozhraní robotu zadejte délky šroubů a utahovací momenty. Precizní regulace utahovacího momentu a integrovaná osa eliminují náklady vzniklé v důsledku další integrace a zajišťují konzistentní a přesné vkládání šroubů. Změny na jiné typy nebo velikosti šroubů trvají jen několik minut, což zkracuje prostoje a zrychluje návratnost investic.
Šroubovák OnRobot Screwdriver a dostupné podavače šroubů pracují s celou řadou velikostí šroubů od M1,6 do M6 a délkou až 50 mm. Precizní regulace utahovacího momentu v rozsahu 0,15 až 5 Nm Protože je šroubovák OnRobot Screwdriver univerzálnější a inteligentnější než tradiční nástroje, dokáže zjistit, zda je šroub zachycen, má správnou délku nebo je při utahování správně vložen.
Šroubovák OnRobot Screwdriver je vybaven ochrannými funkcemi, takže je vhodný pro kolaborativní aplikace pro šrouby s délkou až 35 mm, které se při pohybu celé zatahují do šroubováku. Je-li šroub vystaven nadměrné síle podél osy, automaticky se aktivuje nouzové zastavení a problém signalizuje varovná kontrolka.
RYCHLÉ, SNADNÉ NASTAVENÍ A VÝMĚNY
Kompletní šroubovací řešení zahrnuje podavač šroubů a snadné nastavení One System pro všechny přední značky robotů.
ŠIROKÝ SORTIMENT VELIKOSTÍ A DÉLEK ŠROUBŮ
Pracuje se šrouby o velikosti od M1,6 do M6 s délkou až 50 mm. Změny na jiné typy nebo velikosti šroubů trvají jen několik minut, což zkracuje prostoje a zrychluje návratnost investic.
VESTAVĚNÉ OCHRANNÉ FUNKCE
Šrouby dlouhé až 30 mm se při pohybu zatahují dovnitř šroubováku. Je-li šroub vystaven nadměrné síle, aktivuje se nouzové vypnutí
PRECIZNÍ NASTAVENÍ UTAHOVACÍHO MOMENTU
Rozsah regulace utahovacího momentu se pohybuje od 0,15 do 5 Nm, což zajišťuje konzistentní a přesné šroubování
INTEGROVANÁ OSA
Když se robotické rameno přesouvá do polohy, šrouby se automaticky zatahují dovnitř nástroje, což omezuje potřebný pohyb ramena robotu a zjednodušuje programování
CERTIFIKACE ESD
Vhodný pro montážní prostředí, včetně elektroniky
SAMOŘEZNÁ FUNKCE
Umožňuje použití pro šroubování při závitování do předvrtaných otvorů
UMOŽŇUJE VÍCE POUŽITÍ PŘI ŠROUBOVÁNÍ
Další nástavce s korunkou v velikostech 50 mm a 100 mm umožňují mimořádný dosah v úzkých a stísněných prostorech


ZAJÍMÁ VÁS TO?
KONTAKTUJTE NÁS!
ZÍSKAT NABÍDKU
Příklad použití šroubováku OnRobot Screwdriver
MONTÁŽ
Ideální pro automatizované montážní procesy s konzistentními, kvalitními výsledky a ochrannými funkcemi pro bezpečnější kolaborativní aplikace.
DALŠÍ
Kompatibilní se širokou škálou značek robotů















Chcete prodávat naše výrobky? Připojte se k naší partnerské síti! |
Stát se partnerem |

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools