LẤY BÁO GIÁ
ONROBOT SCREWDRIVER

Tua vít robot đa chức năng, kèm máy tiếp liệu
- Sau khi mở hộp, dễ dàng lắp đặt, lập trình và triển khai trên bất kỳ dòng robot hàng đầu nào
- Tính linh hoạt cao, thay đổi thiết bị nhanh gọn với đa dạng kích cỡ và chiều dài ốc vít
- Tính năng kiểm soát mô-men xoắn chính xác và phát hiện lỗi thông minh đảm bảo chất lượng và sự đồng nhất
- Tính năng kiểm soát chuyển động trục nhúng đơn giản hóa lập trình, tăng tốc lắp đặt và cải tiến chất lượng
Tại sao chọn OnRobot Screwdriver?
Bạn có thể dễ dàng tự động hóa quy trình lắp ráp nhờ sản phẩm OnRobot Screwdriver thông minh, thế hệ mới, dành cho các robot cộng tác, công nghiệp nhẹ. Tính năng phát hiện lỗi thông minh và xử lý được nhiều kích cỡ ốc vít sẽ đảm bảo kết quả đồng nhất và giảm đáng kể thời gian chu kỳ.

Chất lượng và đồng nhất
Tính năng kiểm soát lực chính xác và phát hiện lỗi thông minh

Năng suất cao hơn
Tự động hóa nhiều quy trình vặn vít nhờ lắp đặt và triển khai nhanh sau khi đập hộp

Tiết kiệm thời gian
Triển khai dễ dàng và nhanh chóng nhờ cài đặt One System
Ưu điểm và tính năng của OnRobot Screwdriver
Vặn vít tự động hóa để tăng năng suất và chất lượng chưa bao giờ dễ hơn, thông minh hơn và tiết kiệm chi phí hơn Screwdriver thông minh của OnRobot tăng tốc lắp đặt và lập trình, mọi thứ bạn cần đều có trong sản phẩm. Chỉ cần gắn Screwdriver lên cánh tay robot và cài đặt bit phù hợp, rồi nhập chiều dài ốc vít và mô-men xoắn trực tiếp vào giao diện người dùng của robot. Kiểm soát mô-men xoắn chính xác và trục nhúng loại bỏ thời gian và chi phí tích hợp bổ sung và đảm bảo thao tác vặn vít đồng nhất, chính xác. Thay đổi sang loại hoặc cỡ vít khác chỉ mất vài phút, giảm thời gian chờ và tăng tỷ suất ROI (tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu).
OnRobot Screwdriver và các máy tiếp liệu sẵn có đều có thể xử lý được nhiều loại vít từ M1.6 cho đến M6 và dài đến 50 mm. Tính năng kiểm soát mô-men xoắn chính xác với phạm vi 0,15 Nm đến 5 Nm. Linh hoạt và thông minh hơn các công cụ truyền thống, OnRobot Screwdriver có thể phát hiện ốc vít đã được gắp lên chưa, đúng chiều dài hay không và có được vặn đúng cách hay không trong quá trình siết.
OnRobot Screwdriver gồm các chức năng bảo vệ, khiến sản phẩm phù hợp với các ứng dụng cộng tác cho các vít dài đến 35 mm, rút hoàn toàn vào công cụ Screwdriver khi chuyển động. Tự động kích hoạt tính năng dừng an toàn nếu vít chịu lực quá mạnh dọc theo trục, đèn báo sẽ bật để báo vấn đề.
LẮP ĐẶT VÀ THAY ĐỔI THIẾT BỊ NHANH, DỄ DÀNG
Giải pháp vặn vít hoàn chỉnh, gồm có máy tiếp liệu và cài đặt One System dễ dàng cho bất kỳ thương hiệu robot hàng đầu nào.
XỬ LÝ NHIỀU LOẠI VÀ KÍCH CỠ VÍT
Làm việc với các kích cỡ vít từ M1.6 đến M6, dài đến 50 mm. Thay đổi sang loại hoặc cỡ vít khác chỉ mất vài phút, giảm thời gian chờ và tăng tỷ suất ROI (tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu).
CÁC CHỨC NĂNG BẢO VỆ TÍCH HỢP
Vít dài đến 30 mm, được rút vào trong tua vít khi chuyển động. Tự động kích hoạt dừng an toàn nếu vít chịu lực quá mạnh
KIỂM SOÁT MÔ-MEN XOẮN CHÍNH XÁC
Kiểm soát mô-men xoắn từ 0,15 Nm đến 5 Nm để siết ốc đồng nhất và chính xác
TRỤC NHÚNG
Ốc vít được rút vào bên trong công cụ và tự động đưa ra sau khi cánh tay robot di chuyển vào vị trí, làm giảm chuyển động của cánh tay robot và đơn giản hóa lập trình
CHỨNG NHẬN ESD
Phù hợp với tất cả môi trường lắp ráp, bao gồm cả điện tử
CHỨC NĂNG TỰ CẮT REN
Cho phép các ứng dụng vít trong khi cắt ren vào các lỗ đã khoan sẵn
CHO PHÉP NHIỀU ỨNG DỤNG VÍT HƠN
Bộ mở rộng bit bổ sung với kích thước 50mm và 100mm cung cấp phạm vi tiếp cận rộng hơn trong không gian chật hẹp


BẠN QUAN TÂM?
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI!
LẤY BÁO GIÁ
Ví dụ về ứng dụng của OnRobot Screwdriver
Lắp ráp
Phù hợp cho các quy trình lắp ráp tự động với kết quả đồng nhất, năng suất cao và gồm các chức năng bảo vệ để thực hiện các ứng dụng cộng tác an toàn hơn.
THÊM
Tương thích với nhiều thương hiệu robot















Bạn có muốn bán những sản phẩm của chúng tôi không? Hãy gia nhập mạng lưới đối tác của chúng tôi! |
Trở thành đối tác |

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools