Integrovaná osa 55 mm zatáhne šroub a zašroubuje jej poté, co robot dosáhne upevňovací polohy. Tím se omezuje pohyb robotu potřebný pro každý šroub a usnadňuje programování šroubovací sekvence.
Nastavte délku šroubu a cílový moment v rozhraní robotu. Screwdriver řídí utahování od 0.15 do 5 Nm a vrací výsledky procesu, které pomáhají potvrdit, zda byla operace dokončena podle očekávání.
Integrovaná osa 55 mm zatáhne šroub a zašroubuje jej poté, co robot dosáhne upevňovací polohy. Tím se omezuje pohyb robotu potřebný pro každý šroub a usnadňuje programování šroubovací sekvence.
Nakonfigurujte bit, držák, držák šroubu a fixaci šroubu pro zvolený spojovací prvek. Systém podporuje metrické šrouby od M1.6 do M6 a délky až 50 mm, zatímco volitelná prodloužení bitů 50 mm a 100 mm zvyšují dosah ve stísněných prostorech.
Nástroj může ověřit, zda byl šroub odebrán, zda jeho délka odpovídá nastavení a zda bylo utažení správně dokončeno. Robot tak získá užitečnou zpětnou vazbu pro montážní sekvenci.
Podporované šrouby do 35 mm mohou zůstat zatažené uvnitř nástroje, zatímco se robot pohybuje. Automatické bezpečnostní zastavení reaguje při zjištění nadměrné axiální síly.
Používejte podporované metrické, palcové a samořezné šrouby se správným systémem bitů nebo přidejte volitelná prodloužení bitů pro upevňovací body v úzkých prostorech.
Popište nám šrouby, materiály, upevňovací body, požadavky na moment, robot a objem výroby. Náš místní odborník vám pomůže posoudit systém bitů, způsob podávání a postup nasazení.