見積もりをもらう
ONROBOT SCREWDRIVER

ねじフィーダー搭載の多機能ロボットドライバー
- 設定やプログラミング、主要ロボットへの導入は容易です
- 汎用性と柔軟性に優れ、工程変更による様々なねじのサイズや長さに迅速かつ幅広くに対応します
- 正確な締め付けトルク制御機能とインテリジェント欠陥検出機能により、品質と一貫性を確保します
- 内蔵軸移動制御機能により、シンプルなプログラミング、迅速な設定、品質の向上を実現します
OnRobot ドライバーを選ぶ理由
新登場のOnRobot ドライバーは、インテリジェント機能を搭載し、軽作業用産業ロボットや協働ロボットの組立プロセスの手軽なオートメーション化を実現します。インテリジェント欠陥検出機能と、複数サイズのねじ対応機能により、安定した成果を実現し、サイクルタイムを大幅に削減します。

品質と安定性・一貫性
正確なパワー制御機能とインテリジェント欠陥検出機能

生産性の向上
迅速・手軽な設定・導入で、複数のねじ締めプロセスをオートメーション化します

時間の節約
ワンシステムでの設定による迅速・容易な導入
OnRobot ドライバーの利点と機能
生産性向上・品質向上において、かつて無い簡便性・コスト効率を実現するオートメーションドライバー。OnRobot インテリジェントドライバーなら、納入時に必要なもの一式を完備しているので、設定やプログラミングがスピードアップします。主要ロボットに本ドライバーを設置して適切なビットを装着し、ねじの長さとトルクをロボットのユーザーインターフェイスに直接入力するだけです。正確なトルク制御と内蔵軸移動制御機能により、装置導入の時間と費用が節減され、安定した正確なねじの締め付けが確実化されます。ねじの種類やサイズ変更の所要時間はわずか数分ですので、ダウンタイムが削減され、投資利益率が向上します。
OnRobot ドライバーと各種ねじフィーダーは、M1.6からM6まで、長さ最大50mmの幅広いねじに対応します。正確なトルク制御により、0.15Nmから5Nmまで対応します。従来型モデルを超える性能を実現したOnRobot ドライバーでは、ねじ締めプロセス中にねじをつまんだこと、そのねじの長さが正しいこと、そのねじが正しく挿入されていることを検知可能です。
OnRobot ドライバーは長さ最大35mmまでのねじは稼働中に本機本体に格納する保護機能を搭載し、長さ最大35mmのねじを取り扱う協働型工程用として適しています。ねじの軸に過大な力が加えられると自動安全停止機能が作動し、警告ランプにより問題発生を標示します。
設定と工程変更は迅速・容易
ねじフィーダー、主要ロボット用の使い易いなOne System設定機能を備えた、完全なドライバーソリューションです。
幅広いねじのサイズ・長さに対応
サイズM1.6からM6まで、長さ最大50mmのねじに対応します。ねじの種類やサイズ変更の所要時間はわずか数分ですので、ダウンタイムが削減され、投資利益率が向上します。
保護機能内臓
30mmまでのねじは稼働中のドライバー内に格納されます。ねじに過大力が加えられると、自動安全停止機能が作動します。
正確なトルク制御
トルク制御機能では、0.15Nmから5Nmまでに対応し、正確かつ安定したねじ締め作業を実現
軸移動制御機能内蔵
ねじは本機内に格納され、ロボットのアームが所定の位置に移動した後に締め付けられますので、ロボットのアームの動きが削減され、プログラミングが簡略化されます
ESD認定
電子製品など、あらゆる組立環境に適合
セルフタッピング機能
ねじ山を下穴にねじ込みながらねじ込むアプリケーションを可能にします
より多くのねじ込み用途を可能にします
50mm と 100mmのサイズのビットエクステンダーを追加すると、狭い場所や狭い場所でもリーチを拡大できます


おありですか?
弊社までご連絡下さい!
見積もりをもらう
OnRobot ドライバーの使用例
組立
協働型工程用に理想的で、安定した高い処理能力と保護機能を備えており、オートメーション化された組立工程の安全性向上を実現します。
詳細
各種ロボットメーカーとの互換性















弊社製品のすべてをご覧になりますか? 弊社のパートナーネットワークに参加する。 |
パートナーになる |

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools