FÅ ET TILBUD
ONROBOT SCREWDRIVER
![Robot screwdriver for assembly automation Robotskrutrekker for monteringsautomasjon](/sites/default/files/styles/500x500/public/2020-11/Screwdriver_feeders.jpg?h=2a479378&itok=EtQ5Yvid)
Multifunksjonell robotskrutrekker med skruemater
- Kan tas i bruk med én gang med enkel installering, programmering og utplassering på alle typer ledende roboter
- Er meget allsidig og fleksibel med rask omstilling av en rekke ulike skrue-størrelser og lengder
- Nøyaktig momentstyring og intelligent feilregistrering gir kvalitet og samsvar
- Innebygd akse med bevegelsesstyring forenkler programmeringen, gjør installeringen raskere og forbedrer kvaliteten.
Hvorfor OnRobot Screwdriver?
Med den nye intelligente OnRobot Screwdriver for lette industrielle og samarbeidende roboter kan du enkelt automatisere monteringsoppgaver. Intelligent feilregistrering og håndtering av flere forskjellige skruestørrelser vil sikre konsekvente resultater og redusere syklustiden drastisk.
![Kvalitet og samsvar](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/Quality%20and%20consistency_96.png?itok=GncABykg)
Kvalitet og samsvar
Nøyaktig kraftkontroll og intelligent feilregistrering
![Høyere produktivitet](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/dual_qc_Out%20of%20hours%20running%2C%20increased%20productivity_96_0.png?itok=u6NeiTQJ)
Høyere produktivitet
Automatiserer flere ulike skrutrekkeroppgaver med rask alt-i-ett-installering og utplassering
![Tidsbesparende](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/dual_qc_Faster%20cycle%20time%20with%20dual%20gripping_96_1.png?itok=kYr_kE3z)
Tidsbesparende
Rask og enkel utplassering med One System-installering
OnRobot Screwdrivers fordeler og funksjoner
Automatisk skrutrekking for økt produktivitet og kvalitet har aldri vært enklere, smartere eller mer kostnadseffektivt. Den intelligente OnRobot Screwdriver gjør installering og programmering raskere, med alt du trenger rett fra esken. Monter Screwdriver enkelt på alle ledende robottyper og sett i passende bit. Så registreres skruelengde og momentverdier direkte i robotens brukergrensesnitt. Nøyaktig momentstyring og innebygd akse eliminerer tid og kostnader for ytterligere integrering og sikrer konsekvent, nøyaktig innsetting av skruer. Omstilling til forskjellige skruetyper eller størrelser tar bare få minutter, noe som reduserer nedetiden og øker avkastningen på investeringen.
OnRobot Screwdriver med tilgjengelige skruematere håndterer en rekke ulike skruestørrelser, fra M1,6 til M6 opptil 50 mm lang. Nøyaktig momentstyring rangeres fra 0,15 Nm til 5 Nm. Den er mer allsidig og intelligent enn tradisjonelt verktøy, og OnRobot Screwdriver kan registrere om skruen den har plukket, er i riktig lengde og at den er satt i rett under strammingsprosessen.
OnRobot Screwdriver har sikkerhetsfunksjoner som gjør at den egner seg for samarbeidsapplikasjoner for skruer som er opptil 35 mm lange, som trekkes helt tilbake i skrutrekkeren mens den er i bevegelse. Hvis en skrue utsettes for stor kraft langs aksen, aktiveres sikkerhetsstopp automatisk og et varsellys markerer problemet.
RASK OG ENKEL INSTALLERING OG OMSTILLING
Komplett skrutrekkerløsning med skruemater og enkel One System-installering for alle ledende robotmerker.
EN REKKE SKRUESTØRRELSER OG LENGDER
Håndterer skruestørrelser fra M1,6 til M6, opptil 50 mm lange. Omstilling til ulike skruetyper eller størrelser tar bare få minutter, noe som reduserer nedetiden og øker avkastningen på investeringen.
INNEBYGDE SIKKERHETSFUNKSJONER
Skruer som er opptil 30 mm lange trekkes tilbake i skrutrekkeren mens den er i bevegelse. Hvis en skrue utsettes for stor kraft, aktiveres sikkerhetsstopp automatisk
NØYAKTIG MOMENTSTYRING
Rekkevidde for momentstyring fra 0,15 Nm til 5 Nm for konsekvent og nøyaktig skrutrekking
INNEBYGD AKSE
Skruene trekkes inn i verktøyet og drives automatisk så snart robotarmen beveger seg i posisjon. Dette reduserer robotarmens bevegelse og forenkler programmeringen.
ESD-sertifisert
Egnet til monteringsoppgaver, inkludert elektronikk
SELVGJENGINGSFUNKSJON
Gjør det mulig å skru samtidig som du gjenger opp forhåndsborede hull
GIR FLERE BRUKSOMRÅDER INNEN SKRUING
Ekstra Bitforlengere i dimensjonene 50 mm og 100 mm gir deg bedre rekkevidde på smale og trange steder
![OnRobot Screwdrivers fordeler og funksjoner](/sites/default/files/aandf-background/screwdriver_background.png)
![](/sites/default/files/basic-page/bb_background.png)
VIRKER DET INTERESSANT?
KONTAKT OSS!
FÅ ET TILBUD
SLIK BYGGER MAN EN SKRUTREKKINGS-APPLIKASJON
Lær hvordan man bygger en skrutrekkings-applikasjon ved hjelp av denne detaljerte videoveiledningen. Du får presentert de beste fremgangsmåtene, hva du bør ta hensyn til og de viktigste tekniske detaljene du trenger for å utplassere applikasjonen.
Eksempel på bruksområde for OnRobot Screwdriver
MONTERING
Ideell til automatiske monteringsprosesser med konstante, ytelsessterke resultater og sikkerhetsfunksjoner, som gir en tryggere samarbeidende løsning.
MER
Kompatibel med en lang rekke robotmerker
![ABB abb robot gripper solutions](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/ABB_logo.png?h=52605a11&itok=SNJgMvK4)
![Denso denso grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/denso-logo.jpg?h=52605a11&itok=FzD2JI5K)
![Doosan Robotics doosan robotics gripper](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/doosan.jpg?h=f0d95172&itok=qmRJBmjA)
![Epson Robot epson robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/logo_epson.png?h=52605a11&itok=rRSEqHIJ)
![Fanuc fanuc robot grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/fanuc_logo.png?h=52605a11&itok=gPJwaU4v)
![Hanwha Robotics hanwha robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/Hanwha_logo.png?h=52605a11&itok=y1ik-W6V)
![JAKA Robotics jaka robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/jaka_logo.jpg?h=52605a11&itok=u9fXzx9g)
![KUKA Robotics kuka robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/KUKA_logo.png?h=52605a11&itok=9WJMHtqR)
![Kassow Robots kassow robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/kassow_logo.png?h=52605a11&itok=JUrB1DXa)
![kawasaki robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/kawasaki_logo.png?h=52605a11&itok=vWrQBg3R)
![Nachi Robotics nachi robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/dev_termek_forditas_torok.jpg?h=52605a11&itok=ZoLLbqe1)
![Omron compatible grippers for omron](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/Omron_logo_web.png?h=52605a11&itok=SxY-gcWf)
![Techman Robot techman robot grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/techman_logo.png?h=52605a11&itok=kd-qRXzy)
![Universal Robots universal robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/ur_logo.png?h=52605a11&itok=KNwZoA3n)
![Yaskawa Motoman yaskawa motoman robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/yaskawa_logo.png?h=52605a11&itok=SUP_rwAj)
Vil du selge produktene våre? Bli med i partnernettverket vårt! |
Bli en partner |
![](/sites/default/files/styles/ebook_background/public/pbbackground/product_prochure__0_10_5.jpg?itok=kiLQS-PA)
OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools
![](https://onrobot.com/sites/default/files/wechat_QR.png)