見積もりをもらう
RG2-FTグリッパー
![ロボット グリッパー ロボット グリッパー](/sites/default/files/styles/500x500/public/2019-06/RG2-FT.jpg?h=2a479378&itok=CncHxlSC)
RG2-FT –内蔵の力/トルクおよび近接センサーを備えたスマートロボットグリッパー
- 正確なセンシングにより、繊細なピックアンドプレースプロセスで欠陥率を最大60%削減することにより、生産品質が向上します。
- プログラムが容易なセンシングにより、ロボットは人間のようなパーツのハンドオフにより、オペレーターの第3アームのように動作できます。
- これまで不可能だった挿入タスクを自動化する機能により、運用コストを40%削減
RG2-FTグリッパーを使用する理由
RG2-FTは、センシングとインテリジェンスが追加された最先端のグリッパーです。力/トルクおよび近接センサーが組み込まれており、非常に正確な自動化が可能です。これにより、人であるオペレーターと真の協働が実現され、同僚のようにお互いをサポートし合えます。挿入プロセスをより速く、より正確に実現できます。このグリッパーは、たとえば人間が苦労する場所に簡単にピンを挿入できます。高度なセンサー技術により、組み立て中にグリッパーはロボットに部品が正しく取り付けられたことを検知する能力を与えます。RG2-FTは、高い生産性と迅速な展開を提供し、統合のエンジニアリング時間を節約します。
![自動化のための正確なグリッパー](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/rg2ft_Precise%20gripper%20for%20automation%20_96.png?itok=E1jzH66a)
自動化のための正確なグリッパー
ロボットに人間の手のように感じる能力を与える
![より高速で高品質の生産](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/rg2ft_Faster%20and%20better%20quality%20production_96.png?itok=P9sN7tYV)
より高速で高品質の生産
センシング機能により、より優れた品質をより速く生成します
![より低い運用コスト](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/rg2ft_Lower%20operating%20cost_96.png?itok=fBkBLICB)
より低い運用コスト
ROI – 1年未満で投資回収
RG2-FTの利点と機能
RG2-FTは、指先に力/トルクセンサーと近接センサーを統合したRGシリーズのユニークなバージョンであり、物体の位置を正確に検出することができます。これは、高度なセンシングを備えた最先端のグリッパーです。正確なパラメーターを事前にプログラムできない場合でも、オペレーターが望んでいることを達成するためにロボットとそれ自体を制御できる能力と追加の知能です。
これにより、人間のオペレーターとの真のコラボレーションが可能になり、同僚のようにサポートされ、時間ごとに正確な処理が保証されます。
Sophisticated techology
組み込みの力/トルクセンサーと近接センサーを使用して物体を検出し、超安全なハンドリングを実現できる世界初のロボットグリッパー。
Ideal for fragile material handling
繊細なグリップのため、このグリッパーは壊れやすい素材の取り扱いに最適です。
統合されたソフトウェア
グリッパーには、インストールとプログラミングが簡単な事前統合ソフトウェアが付属しているため、技術的なバックグラウンドのない従業員でもセットアップできます。
グリップ表示
それが起こる前に滑るリスクを検出します。
カスタム可能な指先
グリッパーは、さまざまなサイズと形状のオブジェクトを処理できます。
Detects workpiece
RG2-FTは、物体の位置を正確に検出できます。発生する前に滑りのリスクを検出し、正確な検知により生産品質を向上させます。
![RG2-FTの利点と機能](/sites/default/files/aandf-background/alnyomat%20-%20RG2-FT.png)
![](/sites/default/files/basic-page/bb_background.png)
おありですか?
弊社までご連絡下さい!
見積もりをもらう
RG2-FTグリッパーを使用したアプリケーション
組立
統合された力/トルク検出により、人間のようなグリップを提供します。 ロボットに、部品が正しく取り付けられたことを感じる能力を与えます。
詳細
マテリアルハンドリング
物体の存在を検出し、正確な構成がなくても把持力を調整できます。
詳細
品質
非常に小さな力/トルク値を感知して、正確なグリップを提供できます。 センシング機能により、品質が向上します。
詳細
各種ロボットメーカーとの互換性
![ABB abb robot gripper solutions](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/ABB_logo.png?h=52605a11&itok=SNJgMvK4)
![Denso denso grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/denso-logo.jpg?h=52605a11&itok=FzD2JI5K)
![Doosan Robotics doosan robotics gripper](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/doosan.jpg?h=f0d95172&itok=qmRJBmjA)
![Epson Robot epson robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/logo_epson.png?h=52605a11&itok=rRSEqHIJ)
![Fanuc fanuc robot grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/fanuc_logo.png?h=52605a11&itok=gPJwaU4v)
![Hanwha Robotics hanwha robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/Hanwha_logo.png?h=52605a11&itok=y1ik-W6V)
![JAKA Robotics jaka robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/jaka_logo.jpg?h=52605a11&itok=u9fXzx9g)
![KUKA Robotics kuka robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/KUKA_logo.png?h=52605a11&itok=9WJMHtqR)
![Kassow Robots kassow robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/kassow_logo.png?h=52605a11&itok=JUrB1DXa)
![kawasaki robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/kawasaki_logo.png?h=52605a11&itok=vWrQBg3R)
![Nachi Robotics nachi robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/dev_termek_forditas_torok.jpg?h=52605a11&itok=ZoLLbqe1)
![Omron compatible grippers for omron](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/Omron_logo_web.png?h=52605a11&itok=SxY-gcWf)
![Techman Robot techman robot grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/techman_logo.png?h=52605a11&itok=kd-qRXzy)
![Universal Robots universal robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/ur_logo.png?h=52605a11&itok=KNwZoA3n)
![Yaskawa Motoman yaskawa motoman robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/yaskawa_logo.png?h=52605a11&itok=SUP_rwAj)
弊社製品のすべてをご覧になりますか? 弊社のパートナーネットワークに参加する。 |
パートナーになる |
![](/sites/default/files/styles/ebook_background/public/pbbackground/product_prochure__0_11.jpg?itok=ta1zgtSO)
OnRobot製品パンフレット
OnRobotの製品は不可能だと思われたタスクの自動化に新しい可能性を見い出します。製品パンフレットをご覧になり、柔軟な自動化ツールを使用してコストを削減し、生産性を向上させる方法をご確認ください
![](https://onrobot.com/sites/default/files/wechat_QR.png)