FÅ ET TILBUD
RG2-FT-GRIBER

RG2-FT – SMART ROBOTGRIBER MED INDBYGGET KRAFT/MOMENT- OG NÆRHEDSSENSOR
- Nøjagtig perception forbedrer produktionskvaliteten ved at reducere fejlraten med helt op til 60 % ved vanskelige pick-and-place-processer
- Perception, som er nem at programmere, får robotten til at fungere som operatørens tredje arm med en menneskelignende aflevering af emner.
- Mulighed for at automatisere isætningsopgaver, som ikke tidligere kunne lade sig gøre, reducerer driftsomkostningerne med 40 %.
Hvorfor RG2-FT-griber?
RG2-FT er en topmoderne griber med ekstra perception og intelligens. Den har indbygget kraft/moment- og nærhedssensor, der giver en meget præcis automatisering. Dette muliggør et ægte samarbejde med menneskelige operatører med samme støtte, som en kollega ville yde. Isætningsprocesser kan udføres hurtigere og mere præcist. Denne griber kan f.eks. nemt indsætte nitter på steder, hvor det ville være svært for mennesker. På grund af den avancerede sensorteknologi sætter griberen robotten i stand til at føle, når emnet er korrekt monteret. RG2-FT giver høj produktivitet, og hurtig implementering sparer teknikertimer på integration.

Præcis griber til automatisering
Giver robotten evne til at føle som en menneskehånd

Hurtigere produktion med bedre kvalitet
Perceptionsevnen gør, at den producerer bedre kvalitet hurtigere

Lavere driftsomkostninger
Investeringsafkast — tilbagebetaling på under 1 år
RG2’s fordele og funktioner
RG2-FT er en unik udgave af RG-serien med integreret kraft/momentsensorer og nærhedssensor i fingerspidserne, som gør det muligt præcist at registrere en genstands placering.Det er en topmoderne griber med forbedret perceptionsevne og ekstra intelligens, som er i stand til at styre båre robotten og sig selv og således gøre, hvad en operatør ønsker, den skal gøre – selv når det ikke er muligt at forprogrammere nøjagtige parametre.
Dette muliggør et ægte samarbejde med menneskelige operatører med samme støtte, som en kollega ville yde, og sikrer præcisionshåndtering time efter time.
Sophisticated techology
Verdens første robotgriber, som kan registrere genstande ved hjælp af indbygget kraft/moment- og nærhedssensorer, så man opnår en ultrasikker håndtering.
Ideal for fragile material handling
Som følge af den sensitive gribefunktion er denne griber ideel til håndtering af skrøbelige materialer.
Integreret software
Griberen leveres med forudintegreret software, som er nem at installere og programmere, så selv medarbejdere uden teknisk baggrund kan stille den op.
Gribeindikationer
Registrerer risiko for at tabe emner, før det sker.
Fingerspidser, der kan brugertilpasses
Griberen kan håndtere genstande af forskellig størrelse og form.
Detects workpiece
RG2-FT kan registrere genstandendes position nøjagtigt. Den registrerer en risiko for at tabe emnerne, før det sker, så produktionskvaliteten forbedres med præcis perception.


INTERESSERET?
KONTAKT OS!
FÅ ET TILBUD
Applikationer med RG2-FT-griber
SAMLING
Giver et menneskelignende greb som følge af integreret kraft/moment-perception. Gør robotten i stand til at føle, når emnet er blevet monteret korrekt.
MERE
MATERIALEHÅNDTERING
Kan registrere tilstedeværelsen af en genstand og justere gribekraften selv uden en præcis konfiguration.
MERE
KVALITET
I stand til at opfatte meget små kraft/moment-værdier og giver dermed en præcis gribeevne. Perceptionsevnen giver en bedre produktionskvalitet.
MERE
Kompatibelt med et bredt udvalg af robotmærker















Ønsker du at forhandle vores produkter? Tilmeld dig vores partnernetværk! |
Bliv en partner |

OnRobot Produktbrochure
OnRobots produkter åbner nye muligheder for at automatisere opgaver, som du aldrig ville have troet var mulige. Tjek vores produktbrochure, så du kan se, hvordan du sparer penge og øger produktiviteten med fleksible automatiseringsværktøjer
