OnRobot
3FG15

3FG15

3FG15 Tříprsté chapadlo

  • Flexibilní výroba – velký zdvih optimalizuje CNC soustružení dílů různé velikosti pomocí jednoho tříprstého chapadla
  • Přesné centrické polohování zajišťuje vyšší kvalitu, konzistenci a výkon při minimálním programování
  • Silné a stabilní uchopení se 3 kontaktními body umožňuje u více procesů rychlé a snadné přemísťování
  • Dosáhněte více pomocí přizpůsobitelných prstů, abyste pružně uchopili širokou škálu velikostí a tvarů součástek

Proč 3FG15 Tříprsté chapadlo?

3FG15 je ideální pro uchopení široké škály válcových předmětů strojírenskými nástroji, jako jsou CNC soustruhy. Konstrukce chapadla obrobky automaticky centruje, což vede k rychlému nasazení se silným a stabilním uchopením a přesným umístěním. S užitečným zatížením až 15 kg soutěží 3FG15 s většími, objemnějšími a mnohem méně pružnými prstovými chapadly. Stejně jako všechna chapadla OnRobot nabízí 3FG15 bezproblémovou integraci s roboty dle vašeho výběru.
Jeden nástroj vyhovující vašim potřebám na soustružení na CNC soustruhu – vysoká flexibilita
Zacházejte s díly různé velikosti s velkým zdvihem chapadla
Rychlejší a produktivnější řešení
Rychlý a snadný přesun do více procesů, vysoká produktivita
Zjednodušený softwarový systém
Jednoduché nasazení minimalizuje počet hodin technických prací

Výhody a vlastnosti chapadla 3FG15

Tříprsté chapadlo 3FG15 má působivý maximální zdvih 150 mm a elegantní design, který snadno zvládne více procesů. Je ideální pro uchopení široké škály válcových předmětů o šířce od 20 mm do 150 mm na obráběcích strojích, jako jsou CNC soustruhy, vkládací aplikace a dokonce i paletizace. 3FG15 poskytuje silné a stabilní uchopení jak tvaru (uvnitř objektu), tak uchycení třecím (vnějším) tahem, což zvyšuje flexibilitu vaší implementace. Konstrukce chapadla automaticky vycentruje obrobky, což má za následek silné a stabilní uchopení a přesné umístění v upínacích strojích. S užitečným zatížením až 15 kg a uchopovací silou od 10 N do 240 N soutěží 3FG15 s většími, objemnějšími a méně pružnými prstovými chapadly.
Přesný a stabilní úchop
Silné a stabilní uchopení se 3 kontaktními body umožňuje u více procesů rychlé a snadné přemísťování
Velký zdvih, až 150 mm
Působivý maximální zdvih 150 mm a elegantní design, který dokáže snadno zvládnout více procesů
Vysoká užitečná hmotnost, až 15 kg
Chapadlo může zvednout až 15 kg, takže je kompatibilní s kooperativními roboty s vyšším užitečným zatížením
Silný, působivý a stabilní úchop až do 240 N
Silný, působivý a stabilní úchop až do 240 N
Prsty chapadla lze přizpůsobit
Chapadlo je vybaveno předem integrovaným softwarem, který se snadno instaluje a programuje a dokáží jej tedy nastavit i zaměstnanci bez technických znalostí.
Individuálně nastavitelné konce prstů
Prsty chapadla lze přizpůsobit

Zajímá vás to?
Kontaktujte nás!

Jak vytvořit aplikaci pro obsluhu CNC stroje

V tomto videu s podrobnými pokyny se naučíme, jak vytvořit aplikaci pro obsluhu CNC stroje Uvidíte vhodné praktické příklady, úvahy a hlavní technické detaily potřebné pro úspěšné použití aplikace.
Začínáme
Jak vytvořit aplikaci pro obsluhu CNC stroje

Jak vytvořit aplikaci Pick & Place

Naučte se, jak vytvořit aplikaci Pick & Place s tímto podrobným videoprůvodcem. Uvidíte osvědčené postupy, poznatky a hlavní technické detaily nutné pro úspěšné nasazení aplikace.
Začínáme
Jak vytvořit aplikaci Pick & Place

Příklad použití tříprstého chapadla 3FG15

Obsluha strojů
Perfektní řešení pro uchopení širokého spektra válcových předmětů na obráběcích strojích, jako je CNC soustruh
.
Zobrazit aplikaci
Manipulace s materiálem
Automaticky vystředí obrobky, což má za následek silné a stabilní uchopení a přesné umístění
.
Zobrazit aplikaci

Kompatibilní se širokou škálou značek robotů

ABB Denso Doosan Elite Robots Epson Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Omron Schneider Electric Techman Universal Robots Yaskawa ABB Denso Doosan Elite Robots Epson Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Omron Schneider Electric Techman Universal Robots Yaskawa

Hledáte něco jiného?

Chcete prodávat naše výrobky?
Připojte se k naší partnerské síti!

Jak rozvíjet podnikání pomocí kolaborativních aplikací

Díky rozkvětu chytřejších a přizpůsobivějších nástrojů mohou roboty nyní fungovat rychleji, přesněji a s větší silou, plnit celou řadu úkolů a zároveň maximalizovat návratnost investic. V naší elektronické brožuře získáte další informace o tom, jak zrychlit produkci při nižších nákladech.
Získat bezplatnou elektronickou brožuru
Jak rozvíjet podnikání pomocí kolaborativních aplikací

Zvolte jazyk

Americas

English Español Português

Asia

繁体中文 한국어 简体中文 ภาษาไทย 日本語 Tiếng Việt

Europe

Čeština Dansk Deutsch English Español Français Italiano Magyar Nederlands Norsk Polski Português Română Suomi Svenska Türkçe
Čeština