견적 요청
VGP20

판지 상자 등의 물체를 적재하는 데 이상적인 강력한 전기 진공 그리퍼
- 업계에서 가장 강력한 전기 진공 그리퍼로 공압식 그리퍼보다 최대 90% 비용 절감
- 비용 경제적이고 얇은 판지를 비롯한 상자 등의 물체를 적재하고 불규칙한 모양 및 다공성의 표면의 물체를 취급하는 데 이상적
- 내장된 인텔리전스 및 멀티 채널 기능으로 자동 안전 및 유연한 작동을 보장합니다.
- 완전하며 즉시 사용 가능한 진공 그리퍼로 모든 선도적 로봇과 함께 빠르고 간편한 배치를 제공합니다.t
VGP20 그리퍼를 선택하는 이유
VGP20은 업계에서 가장 강력한 전기 진공 그리퍼로 최대 20kg(44.1lbs)의 유효 하중을 취급할 수 있으며 공압식 그리퍼의 비용, 복잡성 및 유지 보수가 전혀 필요하지 않습니다. VGP20은 부피가 크고 모양이 불규칙한 적출 가방 및 얇고 다공성의 재활용 판지를 비롯한 판지 상자의 물체를 적재하는 데 이상적입니다. 이를 통해 적출인은 폐기물을 줄이고 비용을 절감할 수 있습니다.

비용 절감
기존의 공압식 그리퍼에 비해 운영 및 유지 관리 비용을 최대 90% 절감

높은 유연성
무제한의 사용자 지정 기능이 가능하여 광범위한 애플리케이션에 배치 가능

간편한 배치
모든 전기 솔루션에 즉시 배치 가능
VGP20의 이점 및 특징
업계에서 가장 강력한 전기 진공 그리퍼인 OnRobot VGP20은 최대 20kg(44.1lbs)의 유효 하중을 취급할 수 있습니다. 부피가 크고 다공성이며 불규칙한 모양의 물체를 취급할 수 있고 판지 상자 등의 물체를 빠르고 비용 경제적으로 자동 적재하는 데 이상적입니다. VGP20은 무제한의 사용자 지정 기능이 가능하므로 기존에 공압식 그리퍼가 필요하나 일부 비용이 들고 복잡성이 있었던 광범위한 애플리케이션을 자동화할 수 있습니다. VGP20은 기존 공압식 그리퍼 배치에 비해 운영 및 유지 관리 비용을 최대 90% 절감할 수 있습니다.
모든 OnRobot 그리퍼와 같이 VGP20은 모든 선도적 로봇과 함께 빠르고 간편한 배치를 위해 필요한 모든 요소를 완벽하게 제공합니다. 내장된 인텔리전스 및 사용이 간편한 소프트웨어를 통해 정확한 공기 유량을 제어할 수 있으며 다양한 모양과 크기의 여러 품목을 비롯하여 취급하는 자재의 응용 분야 및 유형에 맞게 그립을 변화시킬 수 있습니다. 강력한 진공 흐름으로 얇고 비용 경제적이거나 재활용이 가능한 판지 또는 가벼운 적출 가방 등의 다공성 물체를 파지할 수 있으며 이를 통해 적출인은 폐기물을 줄이고 비용을 절감할 수 있습니다.
해당 옵션을 통해 그리퍼의 공기 유량을 지속적으로 모니터링할 수 있습니다. 어떤 이유로든 진공이 중단된 경우 로봇은 즉시 멈추고 그리퍼 소프트웨어에 경고를 알리는 팝업 창이 표시됩니다.
업계에서 가장 강력한 전기 진공 그리퍼
강력한 진공 흐름으로 얇고 비용 경제적이거나 재활용이 가능한 판지 등의 다공성 물체를 파지할 수 있습니다.
판지 상자 등의 물체를 적재하는 데 이상적
강력하고 사용자 지정이 가능한 VGP20은 얇고 비용 경제적인 포장 자재를 취급할 수 있습니다.
여러 애플리케이션 및 자재에 적합한 비용 경제적인 다용도 그리퍼
옵션에 따라 석션 컵을 쉽게 교체할 수 있으며 구체적인 응용 분야의 요구에 맞게 암을 추가 또는 교체할 수 있습니다.
압축 공기 불필요
외부 공기 공급이 필요하지 않아 유지 관리 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다.


관심이 있으십니까?
저희에게 연락해 주세요!
견적 요청
VGP20 애플리케이션 예시
자재 취급
불규칙한 모양 및 다공성의 표면을 비롯하여 광범위한 물체를 파지할 수 있습니다. 보다 무거운 물체의 포장 및 적재에 이상적입니다.
MORE
머신 텐딩
다중 채널 진공으로 빠른 머신 텐딩이 가능하여 사이클 시간을 단축할 수 있습니다.
MORE
다양한 로봇 브랜드와 호환 가능















당사 제품 판매를 원하십니까? 파트너 네트워크에 참여하세요! |
파트너 되기 |

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools