견적 요청
퀵 체인저

왜 퀵 체인저를 선택할까요?
퀵 체인저를 사용하면 쉽고 빠른 도구 교환이 가능합니다. 퀵 체인저는 무게가 20kg인 페이로드를 취급할 수 있고 내장 높이와 무게가 낮습니다. 특허를 받은 신뢰할 수 있고 사용하기 쉬운 잠금 메커니즘, 추가 안전 잠금 구조 및 잠금 스프링과 함께 퀵 체인저는 고유한 제품으로 모든 협업 로봇 응용분야에 가장 적합합니다. 퀵 체인저를 사용하면 상자 안에 필요로 하는 모든 요소들을 갖춘 가장 쉽고 빠른 툴 체인저를 사용하게 되는 것입니다.

높은 ROI
5초 이내에 도구 교체, 빠른 배치

빠른 도구 배치
이중 잠금 메커니즘으로 나사 없이 도구 교환 가능

완벽한 호환성
모든 OnRobot 도구에 통합
퀵 체인저의 장점과 특징
퀵 체인저는 시장에서 가장 작고 가벼운 혁신적인 툴 체인저입니다.
특허를 받은 신뢰할 수 있고 사용하기 쉬운 잠금 메커니즘, 추가 안전 잠금 구조 및 잠금 스프링과 함께 퀵 체인저는 고유한 제품으로 모든 협업 로봇 응용분야에 가장 적합합니다.
로봇에 어떤 EoAT(end-of-arm tooling)나 끼워 맞출 수 있고 작업자는 누구나 단 몇 초 안에 EoAT(end-of-arm tooling)를 교체할 수 있게 해주는 세상에서 가장 쉽고 빠른 툴 체인저입니다.
이 제품은 입력 플랜지와 출력 플랜지가 로봇 플랜지 ISO 표준을 완전히 준수하기 때문에 범용 로봇과 같은 등급의 타 로봇에도 권장됩니다.
Low weight
무게가 200g(7 oz.)에 불과한 퀵 체인저는 로봇 페이로드에 미치는 영향이 적습니다.
Integrated in all OnRobot tools
주요 협업 및 경량 로봇 유형에 대하여 하나의 OnRobot 도구에서 다른 도구로 쉽게 전환 가능
ISO-9409-1 flange
ISO-9409-1 플랜지가 지원되는 모든 로봇 암, 드론 또는 기타 장비에서 사용 가능
No screwing required to attach a tool
이중 잠금 메커니즘을 통해 하나의 도구를 다른 도구로 교환 가능
Fully collaborative
사용이 간편하고 비용 효율적이며 날카로운 모서리가 없음
Up to 20 kg (44 lb) payload
최대 20kg까지 페이로드를 수용하는 컴팩트한 크기


관심이 있으십니까?
저희에게 연락해 주세요!
견적 요청
Pick & Place 애플리케이션 구축 방법
상세한 영상 가이드와 함께 Pick & Place 애플리케이션의 구축 방법을 알아보십시오. 애플리케이션을 효율적으로 사용하는 데 필요한 모범 사례, 고려 사항 및 주요 기술 세부 정보가 제공됩니다.
팔레트화 애플리케이션 구축 방법
상세한 영상 가이드와 함께 팔레트화 애플리케이션의 구축 방법을 알아보십시오. 애플리케이션을 효율적으로 사용하는 데 필요한 모범 사례, 고려 사항 및 주요 기술 세부 정보가 제공됩니다.
프레스 브레이크 머신 텐딩 애플리케이션 구축 방법
상세한 영상 가이드와 함께 프레스 브레이크 머신 텐딩 애플리케이션 구축 방법을 알아보십시오. 애플리케이션을 효율적으로 사용하는 데 필요한 모범 사례, 고려 사항 및 주요 기술 세부 정보가 제공됩니다.
샌딩 애플리케이션 구축 방법
상세한 영상 가이드와 함께 샌딩 애플리케이션의 구축 방법을 알아보십시오. 애플리케이션을 효율적으로 사용하는 데 필요한 모범 사례, 고려 사항 및 주요 기술 세부 정보가 제공됩니다.
CNC 머신 텐딩 애플리케이션 구축 방법
상세한 영상 가이드와 함께 CNC 머신 텐딩 애플리케이션 구축 방법을 알아보십시오. 애플리케이션 배치에 필요한 모범 사례, 고려 사항 및 주요 기술의 상세 내용을 확인할 수 있습니다.
스크류드라이빙 애플리케이션 구축 방법
상세한 영상 가이드와 함께 스크류 드라이빙 애플리케이션 구축 방법을 알아보십시오. 애플리케이션 배치에 필요한 모범 사례, 고려 사항 및 주요 기술의 상세 내용을 확인할 수 있습니다.
HEX 힘/토크 센서를 사용하는 응용분야
자재 제거
품질
머신 텐딩
조립
자재 취급
다양한 로봇 브랜드와 호환 가능















당사 제품 판매를 원하십니까? 파트너 네트워크에 참여하세요! |
파트너 되기 |

OnRobot 제품 브로셔
OnRobot 제품은 결코 가능하다고 생각할 수 없었던 작업을 자동화하는 새로운 가능성을 열어줍니다. 유연한 자동화 도구를 사용하여 비용을 절약하고 생산성을 향상시키는 방법을 알아보려면 제품 브로셔를 확인하십시오.