FÅ ET TILBUD
QUICK CHANGER

QUICK CHANGER – BYTT VERKTØY PÅ FEM SEKUNDER
- Rask og enkel bytte av verktøy på mindre enn fem sekunder
- Rask omplassering, ingen skruer, mer oppetid
- Integrert i alle OnRobot-produkter
Hvorfor Quick Changer?
Quick Changer sørger for enkelt og raskt verktøybytte. Quick Changer kan håndtere 20 kg nyttelast, og har lav innebygd høyde og vekt. Patentert og driftssikker med brukervennlig låsemekanisme, ekstra sikkerhetslåsingsstruktur og låsefjærer gjør Quick Changer til et unikt produkt som passer perfekt til alle applikasjoner for samarbeidende roboter. Med Quick Changer får du den enkleste og raskeste verktøyskifteren, og alt du trenger følger med.

Høyere avkastning på investeringene
Bytt verktøy innen fem sekunder – rask utplassering

Rask utplassering av verktøy
Sikkerhetslåsemekanismen gjør det mulig å bytte verktøy uten skruer

Full kompatibilitet
Integrert i alle OnRobot-verktøy
Quick Changers fordeler og funksjoner
Quick Changer er en innovativ verktøyskifter, og er i dag den minste og letteste på markedet.
Patentert og driftssikker med brukervennlig låsemekanisme, ekstra sikkerhetslåsingsstruktur og låsefjærer gjør Quick Changer til et unikt produkt som passer perfekt til alle applikasjoner for samarbeidende roboter.
Dette er verdens enkleste og raskeste verktøyskifter, som kan løfte ethvert endeverktøy til roboten og angi enhver operatør til å skifte endeverktøyet (EOAT) i løpet av sekunder.
Dette produktet er anbefalt for Universal Robots og andre roboter i samme klasse, fordi både inngangsflens og utgangsflens er fullt kompatibel med robotenes ISO-standard for flens.
Low weight
Med en lav vekt på bare 200 g, har Quick Changer lav påvirkning på robotens bæreevne.
Integrated in all OnRobot tools
På de største samarbeidende og lettvektige robottypene, er det enkelt å skifte mellom et OnRobot-verktøy til et annet
ISO-9409-1 flange
Kan bruks på alle robotarmer, droner og annet utstyr med ISO-9409-1-flens
No screwing required to attach a tool
Redundant låsemekanisme gjør det mulig å bytte fra ett verktøy til et annet uten skurer
Fully collaborative
Enkel i bruk, kostnadseffektiv og uten skarpe kanter
Up to 20 kg (44 lb) payload
Liten størrelse, og høy løfteevne på opptil 20 kg


VIRKER DET INTERESSANT?
KONTAKT OSS!
FÅ ET TILBUD
Hvordan bygge en Pick & Place-løsning
Lær hvordan man bygger en Pick & Place-løsning ved hjelp av denne detaljerte videoveiledningen. Du får presentert de beste fremgangsmåtene, hva du bør ta hensyn til og de viktigste tekniske detaljene du trenger for å ta løsningen i bruk.
Slik bygger man en palleteringsløsning
Lær hvordan man bygger en palleteringsløsning ved hjelp av denne detaljerte videoveiledningen. Du får presentert de beste fremgangsmåtene, hva du bør ta hensyn til og de viktigste tekniske detaljene du trenger for å ta løsningen i bruk.
Slik bygger du en løsning for maskinpass av en kantpresse
Lær hvordan man bygger en løsning for maskinpass av en kantpresse, ved hjelp av denne detaljerte videoveiledningen. Du får presentert de beste fremgangsmåtene, hva du bør ta hensyn til og de viktigste tekniske detaljene du trenger for å utplassere løsningen.
Slik bygger man en slipeløsning
Lær hvordan man bygger en slipeløsning ved hjelp av denne detaljerte videoveiledningen. Du får presentert de beste fremgangsmåtene, hva du bør ta hensyn til og de viktigste tekniske detaljene du trenger for å utplassere løsningen.
Slik bygger du en løsning for CNC-maskinpass
Lær hvordan bygger en løsning for CNC-maskinpass, ved hjelp av denne detaljerte videoveiledningen. Du får presentert de beste fremgangsmåtene, hva du bør ta hensyn til og de viktigste tekniske detaljene du trenger for å utplassere løsningen.
SLIK BYGGER MAN EN SKRUTREKKINGS-APPLIKASJON
Lær hvordan man bygger en skrutrekkings-applikasjon ved hjelp av denne detaljerte videoveiledningen. Du får presentert de beste fremgangsmåtene, hva du bør ta hensyn til og de viktigste tekniske detaljene du trenger for å utplassere applikasjonen.
Applikasjoner med HEX kraft-/momentsensor
MATERIALFJERNING
KVALITET
MASKINPASS
MONTERING
MATERIALHÅNDTERING
Kompatibel med en lang rekke robotmerker















Vil du selge produktene våre? Bli med i partnernettverket vårt! |
Bli en partner |

Produktbrosjyre for OnRobot
Produktene fra OnRobot åpner nye muligheter for automatiseringsoppgaver du aldri trodde var mulig. Les brosjyren vår for å lære hvordan du senker kostnadene og øker produktiviteten med fleksible automatiseringsverktøy.