获取报价
QUICK CHANGER

为何选择Quick Changer?
Quick Changer可轻松且快速更换工具产品。Quick Changer可以处理 20kg有效载荷,内置高度和重量均较低。获专利的、可靠且易于使用的锁定机制,额外的安全锁定结构和锁紧弹簧,使Quick Changer成为独特的产品,是所有协作式机器人应用的理想之选。凭借Quick Changer,您将拥有最简单、最快速的工具转换装置,其中包含您需要的所有内容。

投资回报率更高
在5秒内快速更换工具

快速部署工具
冗余锁定机制,可在不拧紧的情况下更换工具

完全兼容性
集成在所有OnRobot工具中
Quick Changer的优势和特点
Quick Changer是一种创新型的工具转换装置,是市场上尺寸最小、最轻盈的产品。
获专利的、可靠且易于使用的锁定机制,额外的安全锁定结构和锁紧弹簧,使Quick Changer成为独特的产品,是所有协作式机器人应用的理想之选。
其为世界上最简单、最快的工具转换装置,可以将任何加工臂终端产品安装到您的机器人上,且任何操作员都可以在短短几秒钟内更换加工臂终端产品(EoAT)。
本产品推荐用于优傲机器人(Universal Robots)和其他同类机器人,其输入和输出法兰均完全符合机器人法兰的ISO标准。
Low weight
其重量只有200克(7盎司),Quick Changer对机器人有效载荷的影响极小。
Integrated in all OnRobot tools
在主要的协作式和轻量级机器人类型上,可以轻松切换OnRobot工具
ISO-9409-1 flange
可用于任何具有ISO-9409-1法兰的机械臂、无人机或其他设备
No screwing required to attach a tool
冗余锁定机制能够在无需拧紧的情况下切换工具
Fully collaborative
使用简单,成本效益高,没有锋利的边缘
Up to 20 kg (44 lb) payload
尺寸较小,有效载荷高达20kg


您有兴趣吗?
请立即与我们联络!
获取报价
HEX力/扭矩传感器的应用
材料移出
质量
机床管理
组装
材料搬运
与多个机器人品牌兼容
















想售卖我们的产品吗? 加入我们的合作伙伴网络! |
成为合作伙伴 |