견적 요청
ONROBOT SCREWDRIVER

나사 피더가 포함된 다기능 로봇 Screwdriver
- 모든 업계 최고 수준의 로봇에 간편하고 빠른 설치, 프로그래밍 및 배치 가능
- 크기 및 길이가 다른 나사의 빠른 전환으로 높은 다목적성과 유연성을 제공
- 정확한 토크 제어 및 지능형 오류 감지를 통한 품질 및 일관성 보장
- 임베디드 축 모션 제어를 통한 프로그래밍 간소화, 설치 속도 및 품질 개선
왜 OnRobot Screwdriver입니까?
경량 산업용 로봇과 협업 로봇에 새 지능형 OnRobot Screwdriver를 사용하여 간편하게 조립 프로세스를 자동화할 수 있습니다. 지능형 오류 감지 및 다양한 크기의 나사 취급으로 일관된 결과를 보장하고 사이클 타임을 급격히 감소시킬 수 있습니다.

품질 및 일관성
정확한 포스 제어 및 지능형 오류 감지

보다 높은 생산성
빠르고 개봉 즉시 가능한 설치 및 배치로 다양한 스크류드라이빙 프로세스를 자동화 하십시오

시간 절약
One System 설치로 빠르고 간편한 배치
OnRobot Screwdriver 장점 및 특징
보다 간편하고 스마트하며 비용 효율적인 자동화된 스크류드라이빙으로 생산성 및 품질을 향상시킬 수 있습니다. OnRobot 지능형 Screwdriver는 개봉 즉시 필요한 모든 기능과 함께 설치 및 프로그래밍의 속도를 향상시킬 수 있습니다. 모든 선도적 로봇 암에 Screwdriver를 간단히 장착하고 적합한 비트를 설치한 후 나사 길이 및 토크를 직접 로봇의 사용자 인터페이스에 입력할 수 있습니다. 정확한 토크 제어 및 임베디드 축으로 추가 통합에 필요한 시간과 비용이 절약되며 일관되고 정확한 나사 삽입이 가능합니다. 다양한 유형 또는 크기의 나사로 전환하는 데 소요되는 다운타임을 감소시켜 ROI를 향상시킵니다.
OnRobot Screwdriver와 제공되는 나사 피더로 M1.6~M6 크기 및 최장 50mm 길이의 다양한 나사를 취급할 수 있습니다. 0.15Nm~5Nm의 정확한 토크 제어가 가능합니다. 기존 툴들 보다 다목적성이 높고 지능적인 OnRbot Screwdriver는 나사의 조임 과정에서 나사의 피킹 여부, 올바른 길이인지 또는 적절히 삽입되었는지 여부를 감지할 수 있습니다.
OnRobot Screwdriver는 최장 35mm 길이의 나사를 사용하는 협업 애플리케이션에 적합하도록 보호 기능이 포함되어 있으며 이는 동작 중일 때 Screwdriver 내부로 완전히 리트렉션됩니다. 나사가 해당 축을 따라 과도한 포스에 노출된 경우 안전 정지가 자동으로 활성화되며 문제가 있음을 나타내는 경고등이 켜집니다.
빠르고 간편한 설치 및 전환
나사 피더 및 모든 업계 최고 수준의 로봇 브랜드에 사용 가능한 간편한 원 시스템 설정을 포함하는 완전한 스크류드라이빙 솔루션입니다.
다양한 범위의 나사 크기 및 길이
M1.6~M6의 크기 및 최장 50mm 길이의 나사를 취급합니다. 다양한 유형 또는 크기의 나사로 전환하는 데 소요되는 다운타임을 감소시켜 ROI를 향상시킵니다.
내장된 보호 기능
작동 시 Screwdriver 내부로 최장 30mm 길이의 나사가 리트렉션됩니다. 나사가 과도한 포스에 노출된 경우 안전 정지가 자동으로 활성화됩니다.
정확한 토크 제어
0.15Nm~5Nm 범위의 토크 제어로 일관되고 정확한 스크류드라이빙이 가능합니다.
임베디드 축
로봇 암이 제 위치로 이동하면 툴 내부로 나사가 리트렉션되고 자동으로 구동되어 로봇 암의 움직임이 줄일 수 있고 프로그래밍도 간소화됩니다.
ESD 인증
전자 제품을 포함한 모든 조립 환경에 적합합니다.
자동 태핑 기능
사전에 드릴 된 구멍을 태핑 하는 동안 나사에 응용할 수 있습니다
더 많은 나사 응용
사이즈 50mm와 100mm 추가 비트 확장기는 좁고 타이트한 공간에 추가 도달을 제공합니다


관심이 있으십니까?
저희에게 연락해 주세요!
견적 요청
OnRobot Screwdriver 응용 분야 예시
조립
일관성있는 고출력 결과와 보다 안전한 협업 애플리케이션을 위한 보호 기능으로 자동화된 조립 프로세스에 이상적입니다.
더 보기
다양한 로봇 브랜드와 호환 가능















당사 제품 판매를 원하십니까? 파트너 네트워크에 참여하세요! |
파트너 되기 |

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools