견적 요청
SOFT GRIPPER

Soft Gripper - 유연한 식품 등급 로봇 그리퍼
- 인증받은 Soft Gripper로 식품과 음료, 화장품, 의약품 자동화를 위한 새로운 가능성을 탐색하십시오
- 유연한 실리콘 성형 그리퍼로 다양한 범위의 불규칙한 형태와 연약한 물체를 쉽게 취급하십시오
- 손상되기 쉬운 연약한 물체를 안전하게 취급하여 생산 품질을 높이고 폐기물을 줄이십시오
- 외부 공기 공급장치가 필요하지 않아 분진이나 소음, 복잡성, 또는 비용이 발생하지 않습니다
Soft Gripper를 사용하는 이유는?
OnRobot Soft Gripper는 다양한 범위의 불규칙한 형태와 연약한 물체를 잡을 수 있어 식품과 음료 생산은 물론, 제조나 포장 산업에서의 픽앤플레이스 애플리케이션에 적합합니다. 그리퍼에는 상호 교체 가능한 실리콘 성형 컵이 함께 제공됩니다. 계란에서 과일, 병이나 캔, 음식과 음료에 이르는 분야를 쉽게 자동화할 수 있습니다. 다른 모든 OnRobot 그리퍼와 마찬가지로, Soft Gripper는 어떤 로봇과도 매끄럽게 통합될 수 있씁니다. Soft Gripper는 외부 공기 공급장치 없이 작동하므로 추가 비용이나 복잡성이 발생하지 않고 기존 진공 그리퍼에서 발생하는 분진이나 소음도 없습니다.

높은 유연성, 향상된 ROI
다양한 범위의 불규칙한 형태와 연약한 물체를 쉽게 취급 가능

자동화 가능성의 확장
식품과 음료 자동화를 위한 새로운 가능성 탐색

간소화된 단일 소프트웨어 시스템
쉬운 배치, 엔지니어링 시간 최소화
Soft Gripper의 장점 및 특징
신형 OnRobot Soft Gripper는 함께 제공되는 3개의 상호 교체 가능 실리콘 성형 컵으로 다양한 범위의 불규칙한 형태와 연약한 물체를 잡을 수 있어 식품과 음료, 그리고 화장품과 의약품과 같은 기타 '청정' 생산 애플리케이션은 물론, 제조나 포장 산업에서의 픽앤플레이스 애플리케이션에 적합합니다. Soft Gripper에는 OnRobot의 혁신적인 베이스 유닛, Quick Changer와 함께 유연성 확대를 위한 별 또는 손가락 버전의 실리콘 컵이 함께 제공됩니다. Soft Gripper의 실리콘 컵은 식기세척기에서 세척할 수 있으며 FDA 21 CFR(무지방 식품용)과 식품 취급에 관한 EC 1935/2004를 준수합니다. 취급하려는 품목의 형태, 연도, 마찰력에 따라 최대 유효하중 2.2kg이 가능하며, 그립 치수는 사용하는 컵에 따라 11mm에서 118mm입니다.
출시 모델:
- SG-a-H
- SG-a-S
- SG-b-H
인증된 식품 등급 그리퍼
인증된 식품 등급 Soft Gripper를 이용한 식품 및 음료 자동화
유연하고 상호 교체 가능한 실리콘 컵
연약한 물체와 불규칙한 형태를 가장 적합한 방식으로 취급
공기 공급 불필요
외부 공기 공급장치가 필요하지 않아 유지관리비가 절감됨
유효하중: 2.2kg
취급하려는 품목의 형태, 연성, 마찰력에 따라 가능한 최대 2.2kg의 유효하중
11mm~118mm의 그립 치수
다양한 범위의 불규칙한 형태와 연약한 물체를 쉽게 취급할 수 있음
통합 소프트웨어
그리퍼에는 사전 내장형 소프트웨어가 탑재되어 있어 기술적 배경이 없는 직원도 제품 설정이 가능합니다.
섬세한 그리핑
손상되기 쉬운 연약한 물체를 안전하게 취급하여 생산 품질을 향상하고 폐기물을 감소


관심이 있으십니까?
저희에게 연락해 주세요!
견적 요청
OnRobot Soft Gripper를 이용한 애플리케이션
자재 취급
인증된 Soft Gripper를 이용한 식품 및 음료 자동화
더 보기
다양한 로봇 브랜드와 호환 가능















당사 제품 판매를 원하십니까? 파트너 네트워크에 참여하세요! |
파트너 되기 |

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools