견적 요청
2FG7

2FG7 - 협소한 공간 및 고하중의 물체에 적합한 병렬 그리퍼
- 완벽하고 간편한 프로그래밍의 협업 병렬 그리퍼로 다양한 범위의 적용에서 빠르게 작업할 수 있습니다.
- 강력한 병렬 그리퍼는 좁은 공간에서 간편하게 배치할 수 있으며, 고하중의 물체도 처리할 수 있습니다.
- 다양한 작업에 맞게 쉽게 사용자 정의 및 적응될 수 있는 유연하고 지능적이며 정밀한 단일 그리퍼를 통해 빠른 ROI를 실현합니다
- 혹독한 환경에 대한 IP67 등급 및 클린룸 사용에 대한 ISO Class 5 인증 획득으로 거의 모든 장소에서 사용할 수 있습니다.
왜 2FG7 병렬 그리퍼인가요?
합리적 비용으로 별다른 설정 없이 바로 사용할 수 있는 온로봇의 2FG7 전동그리퍼는, 수 분 내로 배치가 가능하며 설치 / 프로그래밍 또는 유지 보수를 위해 맞춤형 엔지니어링이 필요하지 않습니다. 2FG7은 주요 협업 또는 경공업용 로봇에 간편하게 전환 배치할 수 있고 다품종 소생산 환경에서 이상적입니다. 다양한 적용에서 빠른 ROI를 실현할 수 있습니다.

제품 준비
혹독한 제조 환경(IP67)과 적응에 견딜 수 있도록 제작되었으며 협소한 공간에서 고하중의 물체를 처리할 수 있습니다.

다양한 범위에 적용 가능
사용자 요구사항에 맞게 포스 및 스트로크를 정확하게 조절할 수 있는 강력하고 유연한 그리퍼입니다.

자동화 능력의 확장
제약 및 전자제품 산업 환경을 위한 클린룸 인증을 획득하였습니다.
2FG7의 이점 및 특징
핑거 그리퍼보다 작고 강력한 2FG7은 협소한 작동 공간에서도 완벽하게 사용할 수 있습니다. 최대 payload 11kg(24.3lb), 최대 외경 그립 73mm(2.87in) 및 20N~140N의 그리핑 포스를 자랑하는 2FG7은 무겁고 부피가 큰 탑재체를 손쉽게 처리할 수 있습니다. 혹독한 환경에 대한 IP67 등급 및 클린룸 사용에 대한 ISO Class 5 인증을 획득하여, 거의 모든 장소에서 사용할 수 있습니다.
복잡하고 비용이 많이 드는 압축 공기용 그리퍼와 다르게 전동 그리퍼인 2FG7은 직관적인 소프트웨어 인터페이스를 통해 정밀한 포스, 속도, 스트로크 제어 설정으로 간편하게 프로그래밍할 수 있습니다. 그립 감지 및 손실 그립 감지 등의 피드백을 통해 정확도를 개선하였습니다.
합리적 비용, 간편한 사용, 빠른 ROI 실현
사용이 간편한 2FG7 그리퍼는 다양한 적용에서 몇 분 내로 배치할 수 있습니다.
좁은 공간 및 부담이 큰 페이로드에 적합
강력한 그립 및 필요 공간이 작은 2FG7은 무거운 탑재체와 협소한 작업 환경에서도 사용할 수 있는 완벽한 그리퍼입니다.
유연하고 정밀한 기능
넓은 범위의 포스 및 스트로크를 정밀하게 조절할 수 있어 다양한 작업에서도 동일한 그리퍼를 사용할 수 있습니다.
압축 공기 불필요
전동 그리퍼인 2FG7은 빠르고 간편한 배치 및 재배치가 가능하며, 복잡하고 비용이 많이 드는 압축 공기를 사용하지 않습니다.
혹독한 환경에 대해 IP67 등급 획득
2FG7은 혹독한 환경에서도 사용가능 합니다.
클린룸 사용에 대해 ISO Class 5 인증 획득
다양한 적용을 처리하는 데 필요한 ISO Class 5를 준수하는 2FG7은 제약 및 전자제품 산업에서 사용할 수 있습니다.


관심이 있으십니까?
저희에게 연락해 주세요!
견적 요청
2FG7 그리퍼 애플리케이션 예시
자재 취급
다품종 소생산 제품에 적합하며 취급하는 부품에 따라 빠르고 간편한 설정 조절이 가능합니다.
더 보기
머신 텐딩
일상의 지루하고 반복적인 작업을 줄여 생산성과 안전성을 향상시킬 수 있습니다.
IP67 인증
더 보기
다양한 로봇 브랜드와 호환 가능















다른 제품을 찾고 계십니까?
당사 제품 판매를 원하십니까? 파트너 네트워크에 참여하세요! |
파트너 되기 |

OnRobot 제품 안내 책자
OnRobot 제품은 결코 가능하다고 생각할 수 없었던 작업을 자동화하는 새로운 가능성을 열어주고 있습니다. 유연한 자동화 도구를 사용하여 비용을 절약하고 생산성을 향상시키는 방법을 알아보려면 제품 안내 책자를 확인하십시오.