견적 요청
게코 그리퍼
![게코 그리퍼 게코 그리퍼](/sites/default/files/styles/500x500/public/2023-06/onrobot_gecko_gripper.png?h=2a479378&itok=ZgMSMBKK)
소형 노마크 게코 그리퍼
- 소형 경량 게코 그리퍼는 케이블, 전기, 공기 또는 프로그래밍이 불필요하므로 비용 효과적인 플러그-앤-플레이 성능 구현 가능
- 평평하거나, 매끄럽거나, 구멍이 있는 물체에 적합한 혁신적인 흡착식 그리퍼로 이전에 불가능했던 작업의 자동화 실현
- 광택 표면에서도 노마크 그리핑이 가능하여 세척 단계가 불필요하므로 시간 절감 및 생산성 향상
왜 게코 그리퍼?
게코 그리퍼는 이전에 설치 공간이 협소하여 자동화하지 못했던 응용 분야까지 혁신적인 게코 흡착 기술을 구현합니다. 게코 도마뱀에서 영감을 얻은 흡착 기술은 PCB 같은 다공성 물체를 비롯해 고광택 표면에서도 세척 과정 없이 정밀한 노마크 그리핑을 제공합니다. 페이로드(kg)에 따라 명칭을 정한 세 가지 게코 그리퍼(SP1, SP3, SP5)는 주요 소형 로봇 및 코봇과 호환됩니다. 소형 단일 패드 설계로 협소한 공간에서도 물체에 손쉽게 접근할 수 있습니다. 게코 그리퍼는 전자 장치나 공기 공급이 필요하지 않기 때문에 비용 효과적인 플러그-앤-플레이 솔루션으로 손색이 없습니다. 사용자가 선택한 어떤 로봇과도 매끄럽게 통합됩니다.
![작동 비용 절감, ROI 증가](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/gecko_Lower%20operating%20costs%2C%20higher%20ROI_96_0.png?itok=9R1JfIE3)
작동 비용 절감, ROI 증가
유리에 아무런 흔적도 남지 않기 때문에 수동 세척 불필요
![더욱 빠르고 생산적인 솔루션](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/gecko_Faster%2C%20more%20productive%20solution_96_0.png?itok=sOej1v2X)
더욱 빠르고 생산적인 솔루션
와이어 또는 외부 공기 공급 불필요
![자동화 가능성의 확장](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/gecko%20sp_Extended%20automation%20possibilities_96_0.png?itok=jqSQcGCB)
자동화 가능성의 확장
PCB, 알루미늄 메시, 헤드 개스킷 같은 다공성 물체까지 파지 가능
게코 그리퍼의 특징 및 이점
게코 그리퍼는 평평하거나, 매끄럽거나 구멍이 있는 물체에서도 전기 또는 공기 공급 없이 노마크 자동화를 구현합니다. 게코 그리퍼는 그리퍼의 페이로드(kg)에 따라 명칭을 정한 SP1, SP3, SP5의 세 가지 크기로 제공되어 평평하거나 매끄러운 표면에서 광택 또는 다공성 표면에 이르기까지 광범위하게 들어올릴 수 있는 능력을 자랑합니다. 고광택 표면에서도 흔적을 남기지 않아 제조 공정에서 세척 단계가 필요하지 않기 때문에 시간을 절감하고 생산성을 높일 수 있습니다. 게코 그리퍼는 대형 자매 제품과 마찬가지로 PCB, 알루미늄 메시, 헤드 개스킷 같은 다공성 물체까지 파지할 수 있습니다.
소형 및 경량 설계, 유연성 자랑
소형 단일 패드 설계로 협소한 공간에서도 물체에 손쉽게 접근할 수 있습니다.
1kg, 3kg, 5kg 페이로드에 사용 가능
게코 그리퍼는 그리퍼의 페이로드(kg)에 따라 명칭을 정한 SP1, SP3, SP5의 세 가지 크기로 제공되어 평평하거나 매끄러운 표면에서 광택 또는 다공성 표면에 이르기까지 광범위하게 들어올릴 수 있는 능력을 자랑합니다.
와이어 또는 공기 공급 불필요
게코 그리퍼는 전자 장치나 공기 공급이 필요하지 않기 때문에 비용 효과적인 플러그-앤-플레이 솔루션으로 손색이 없습니다.
프로그래밍이 거의 필요 없음
그리퍼는 설치 및 프로그래밍이 용이한 소프트웨어가 사전에 통합되어 제공되기 때문에 기술적 배경이 없는 직원이라도 설정할 수 있습니다.
고광택 물체에서도 노마크 그리핑을 지원하여 사후 세척 불필요
게코 도마뱀에서 영감을 얻은 흡착 기술은 PCB 같은 다공성 물체를 비롯해 고광택 표면에서도 정밀한 노마크 그리핑을 제공합니다.
다공성 물체에 적합한 강력한 그리핑
게코 그리퍼는 PCB, 알루미늄 메시, 헤드 개스킷 같은 다공성 물체까지 파지할 수 있기 때문에 자동화 가능성을 광범위하게 확장합니다.
![Gecko Gripper](/sites/default/files/aandf-background/gecko_gripper.png)
![](/sites/default/files/basic-page/bb_background.png)
관심이 있으십니까?
저희에게 연락해 주세요!
견적 요청
게코그리퍼의 응용 분야
자재 취급
노마크 그리핑 기술을 통해 픽 앤 플레이스 공정을 구현합니다. 다공성 물체도 쉽게 들어올릴 수 있습니다.
더 보기
다양한 로봇 브랜드와 호환 가능
![ABB abb robot gripper solutions](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/ABB_logo.png?h=52605a11&itok=SNJgMvK4)
![Denso denso grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/denso-logo.jpg?h=52605a11&itok=FzD2JI5K)
![Doosan Robotics doosan robotics gripper](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/doosan.jpg?h=f0d95172&itok=qmRJBmjA)
![Epson Robot epson robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/logo_epson.png?h=52605a11&itok=rRSEqHIJ)
![Fanuc fanuc robot grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/fanuc_logo.png?h=52605a11&itok=gPJwaU4v)
![Hanwha Robotics hanwha robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/Hanwha_logo.png?h=52605a11&itok=y1ik-W6V)
![JAKA Robotics jaka robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/jaka_logo.jpg?h=52605a11&itok=u9fXzx9g)
![KUKA Robotics kuka robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/KUKA_logo.png?h=52605a11&itok=9WJMHtqR)
![Kassow Robots kassow robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/kassow_logo.png?h=52605a11&itok=JUrB1DXa)
![kawasaki robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/kawasaki_logo.png?h=52605a11&itok=vWrQBg3R)
![Nachi Robotics nachi robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/dev_termek_forditas_torok.jpg?h=52605a11&itok=ZoLLbqe1)
![Omron compatible grippers for omron](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/Omron_logo_web.png?h=52605a11&itok=SxY-gcWf)
![Techman Robot techman robot grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/techman_logo.png?h=52605a11&itok=kd-qRXzy)
![Universal Robots universal robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/ur_logo.png?h=52605a11&itok=KNwZoA3n)
![Yaskawa Motoman yaskawa motoman robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/yaskawa_logo.png?h=52605a11&itok=SUP_rwAj)
당사 제품 판매를 원하십니까? 파트너 네트워크에 참여하세요! |
파트너 되기 |
![](/sites/default/files/styles/ebook_background/public/pbbackground/product_prochure__0_10_1.jpg?itok=A_lGI0Uc)
OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools
![](https://onrobot.com/sites/default/files/wechat_QR.png)