ZÍSKAT NABÍDKU
UCHOPOVAČ GECKO

UCHOPOVAČ GECKO S JEDNOU DESTIČKOU BEZ OTISKŮ
- Kompaktní, lehký Gecko Gripper nevyžaduje žádné kabely, zdroj elektřiny, vzduchu a složité programování při efektivních nákladech a snadném zprovoznění.
- Inovativní adhezivní uchopovač pro ploché, hladké či perforované objekty automatizuje úkoly, které dříve automatizovat nebylo možné.
- Uchopování lesklých povrchů bez zanechaných otisků - proto není nutné do výrobních procesů zahrnovat fázi čištění, což šetří čas a zvyšuje produktivitu.
Proč Gecko Gripper?
Uchopovač přináší inovativní adhezivní technologii úchopu pro aplikace vyžadující malý půdorys. Inovativní adhezivní uchopovač pro ploché, hladké či perforované objekty auotmatizuje úkoly, které dříve automatizovat nebylo možné. Adhezivní technologie Gecko nabízí přesné uchopování i perforovaných objektů , jako jsou například desky plošných spojů, nebo lesklé povrchy - bez zanechání otisků. Gecko Gripper je kompaktní verze tradiční Gecko technologie dostupná ve třech velikostech: Gecko Gripper SP1, Gecko Gripper SP3 a Gecko Gripper SP5 pojmenované podle nosnosti v kg, přičemž spolupracuje s předními dodavateli malých robotů a cobotů. Kompaktní design s jednou destičkou dovoluje přístup k předmětům i ve stísněných prostorách. Nevyžaduje žádné kabely, zdroj elektřiny, přívod vzduchu a složité programování a dovoluje bezproblémovou integraci s roboty dle vašeho výběru.

Nízké provozní náklady, rychlejší návratnost
Nezanechává žádné otisky na skleněných předmětech, takže není třeba fáze čištění

Rychlejší, produktivnější řešení
Žádné kabely či externí přívod vzduchu

Rozšířené automatizační možnosti
Poskytuje přesné uchopování i perforovaných objektů , jako jsou například desky plošných spojů, hliníkové mřížky či hlavová těsnění.
Výhody a přínosy uchopovače Gecko Gripper
Uchopovač Gecko nezanechává žádné otisky a automatiuje manipulaci plochých, lesklých či perforovaných předmětů, bez potřeby externího elektrického zdroje a přívodu vzduchu. Gecko Gripper je dostupný ve třech velikostech, Gecko Gripper SP1, Gecko Gripper SP3 a Gecko Gripper SP5, pojmenovaných dle nosnosti. Protože technologie nezanechává otisky ani na těch nejlesklejších površích, nevyžaduje fázi čištění v rámci výrobních procesů, což šetří čas a zvyšuje produktivitu. Podobně jako větší model dokáže Gecko Gripper uchopit i perforované objekty jako desky plošných spojů, hiníkové mřížky či hlavová těsnění.
Kompaktní, lehký a flexibilní
Koncept malého uchopovače s jednou destičkou umožňuje snadný přístup k předmětům i ve stísněných prostorách.
Dostupný v nosnostech 1 kg, 3 kg, 5 kg
Gecko Gripper je dostupný ve třech velikostech; Gecko Gripper SP1, Gecko Gripper SP3 a Gecko Gripper SP5 pojmenované podle nosnosti, s možností zdvihu širokého spektra plochých, hladkých a lesklých předmětů.
Žádné kabely či přívod vzduchu
Bez přívodu elektrické energie a vzduchu je Gecko Gripper cenově efektivní a rychle zprovoznitelný.
S minimální potřebou programování
Uchopovač přichází s předintegrovaným softwarem, který lze snadno instalovat a programovat, takže ho dokáží obsluhovat i pracovníci bez technických zkušeností.
Úchop bez otisků na lesklých površích a bez potřeby jejich dodatečného čištění
Naše technologie inspirovaná adhezivními schopnostmi gekona nabízí úchop bez zanechání otisků a schopnost zdvihu i perforovaných předmětů jako např. desek plošných spojů.
Spolehlivé uchopení perforovaných komponent
Gecko Gripper dokáže uchopit perforované předměty jako např. desky plošných spojů, hliníkové mřížky či hlavová těsnění.


ZAJÍMÁ VÁS TO?
KONTAKTUJTE NÁS!
ZÍSKAT NABÍDKU
Aplikace s adhezivním uchopovačem Gecko
MANIPULACE S MATERIÁLEM
Technologie bez zanechání otisků pro procesy přemisťování předmětů. I perforované objekty lze uchopit zcela bez problémů.
DALŠÍ
Kompatibilní se širokou škálou značek robotů















Chcete prodávat naše výrobky? Připojte se k naší partnerské síti! |
Stát se partnerem |

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools