FÅ ET TILBUD
GECKO GRIPPER

KOMPAKT KLÆBENDE GECKO GRIPPER, DER IKKE EFTERLADER MÆRKER
- Kompakt, letvægts-Gecko Gripper kræver ingen kabler, el-tilslutning, luftforsyning eller programmering og er dermed en rentabel plug-and-play løsning
- IInnovativ klæbende griber til flade, glatte eller hullede emner automatiserer opgaver, der hidtil ikke kunne automatiseres
- Ingen gribemærker på selv blanke overflader – rengøring er gjort overflødigt, hvilket sparer tid og øger produktiviteten.
Hvorfor Gecko Gripper?
Gecko Gripper er en innovativ klæbende Gecko Gripper-technologi til applikationer, hvor pladsen er trang, og som hidtil ikke har kunne automatiseres. Den gekko-inspirerede klæbeteknologi resulterer i en præcis gribefunktion, der ikke efterlader mærker på selv hullede emner, som f.eks. printplader, eller blanke overflader og overflødiggør dermed rengøring. De tre forskellige Gecko Grippers (SP1, SP3 og SP5) er opkaldt efter deres payload i kg og fungerer sammen med førende små robotter og cobots. Det kompakte single pad-design giver nem adgang til arbejdsemnet, selv hvor pladsen er trang. Da den ikke kræver el-tilslutning eller luftforsyning, er Gecko SP en rentabel og reel plug-and-play-løsning. Problemfri integration med en robot efter dit eget valg.

Lavere driftsomkostninger, højere investeringsafkast
Efterlader ingen mærker på glasset, så man undgår manuel rengøring

Hurtigere, mere produktiv løsning
Ingen ledninger og ikke behov for ekstern luftforsyning

Bedre automatiseringsmuligheder
Kan gribe selv arbejdsemner med huller, som printplader, aluminiumsnet eller toppakninger
Fordele ved Gecko Gripper
Gecko Gripper efterlader ingen mærker på flade, blanke og hullede arbejdsemner og kræver ikke el- eller luftforsyning. Gecko Gripper findes i tre størrelser: Gecko Gripper SP1, SP3 og SP5, som er navngivet efter griberens payload i kg, og den er i stand til at løfte et bredt udvalg af flade, glatte, blanke eller hullede emner. Da teknologien ikke efterlader mærker på selv højglansemner, er rengøring gjort overflødig i fremstillingsprocessen, hvilket sparer tid og øger outputtet. I lighed med sin storebror er Gecko SP i stand til at gribe selv hullede arbejdsemner, som printplader, aluminiumsnet eller toppakninger
Kompakt, letvægt og fleksibel
Det kompakte single pad-design giver nem adgang til arbejdsemnet, selv hvor pladsen er trang.
Leveres med et payload på 1 kg, 3 kg og 5 kg
Gecko Gripper findes i tre størrelser: SP1, SP3 og SP5, som er navngivet efter griberens payload i kg, og den er i stand til at løfte et bredt udvalg af flade, glatte, blanke eller hullede emner.
Ikke behov for ledninger eller luftforsyning
Da den ikke kræver el-tilslutning eller luftforsyning, er Gecko Gripper en rentabel og reel plug-and-play-løsning.
Minimal eller ingen programmering påkrævet
Griberen leveres med forudintegreret software, som er nem at installere og programmere, så selv medarbejdere uden teknisk baggrund kan stille den op.
Ingen gribemærker på blanke arbejdsemner overflødiggør efterfølgende rengøring
Vores gekko-inspirerede klæbeteknologi resulterer i præcis gribefunktion uden at efterlade mærker på selv hullede emner som f.eks. printplader eller blanke overflader
Kraftfuld gribefunktion til arbejdsemner med huller
Gecko Gripper kan gribe selv hullede arbejdsemner, som printplader, aluminiumsnet eller toppakninger – og øger dermed mulighederne for automatisering.


INTERESSERET?
KONTAKT OS!
FÅ ET TILBUD
Applikationer med Gecko Gripper
MATERIALEHÅNDTERING
Pick and place-processer uden gribemærker. Selv emner med huller kan nemt samles op.
MERE
Kompatibelt med et bredt udvalg af robotmærker















Ønsker du at forhandle vores produkter? Tilmeld dig vores partnernetværk! |
Bliv en partner |

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools