見積もりをもらう
Geckoグリッパー

コンパクトで跡がつかないGECKOグリッパー
- コンパクトで軽量なGeckoグリッパーは、ケーブル、電気、空気、プログラミングが不要で、費用対効果が高く、プラグアンドプレイが可能です。
- 平板、平滑、多孔質の表面の対象物用の革新的な粘着グリッパーは、これまで不可能であったタスクの自動化を実現します
- 光沢のある表面でもグリップの跡がつかないためクリーニング・ステップは不要です。時間を削減して生産性を向上させます
Geckoグリッパー を選ぶ理由
Geckoグリッパーは、これまで自動化できなかった省スペース型アプリケーションに、革新的なGecko粘着グリッパー技術を適用します。ヤモリにヒントを得た粘着技術は、プリント基板のような多孔質の表面や光沢のある表面にも、高精度で跡を残さないグリップを実現しています。このため、クリーニング工程が不要です。Geckoグリッパーには名称に有効荷重(キロ)がついた3モデル(SP1、SP3、SP5)があり、業界を率いる小型ロボットや協働ロボットとともに活躍しています。コンパクトなシングルパッド設計は、狭いスペースでもワークピースへのアクセスを容易にします。電子機器や空気の供給が不要なため、Geckoグリッパーは費用対効果が高い真のプラグアンドプレイ・ソリューションです。お使いのロボットとのシームレスな統合を実現します。

操業コストが低くROIが高い
跡がつかないため、手作業のクリーニングは必要はありません

よりスピーディで生産性の高いソリューション
ワイヤや外部からの給気は必要ありません

自動化の可能性が広がる
プリント基板、金属網、ヘッドガスケットのような多孔質のワークピースもグリップできます
Geckoグリッパーの長所とメリット
Geckoグリッパーは、平板、平滑、多孔質の表面のワークピースの跡がつかない自動化を、電気や給気なしに実現します。Geckoグリッパーには名称に有効荷重(キロ)がついた3サイズ(SP1、SP3、SP5)のモデルがあり、広範囲の平板、平滑、光沢質、多孔質の表面をもつ対象物を持ち上げることができます。この技術により光沢のある表面にも跡が残らないため、製造工程のクリーニング・ステップが不要となり、時間削減とアウトプットの向上が実現します。これより大型のモデルのように、Geckoグリッパーもプリント基板、金属網、ヘッドガスケットのような多孔質のワークピースをグリップできます
コンパクト、軽量、フレキシブル
小型のシングルパッド設計は、狭いスペースでもワークピースへのアクセスを容易にします。
1kg、3kg、5kgの有効荷重用をご用意しています
Geckoグリッパーには名称に有効荷重(キロ)がついた3サイズ(SP1、SP3、SP5)のモデルがあり、広範囲の平板、平滑、光沢質、多孔質の表面をもつ対象物を持ち上げることができます
ワイヤや給気が不要
電子機器や空気の供給が不要なため、Gecko グリッパーは費用対効果が高い真のプラグアンドプレイ・ソリューションです。
プログラミングは多少必要な場合とまったく不要の場合があります
グリッパーには簡単にインストールおよびプログラミングできる統合済みソフトウェアが装備されています。技術的な専門知識のないスタッフでも設置可能です。
光沢のあるワークピースに跡がつかないためクリーニングが不要
ヤモリにヒントを得た粘着技術は、プリント基板のような多孔質の表面や光沢のある表面にも、高精度で跡を残さないグリップを実現します
多孔質のワークピースを力強くグリップ
Gecko グリッパーはプリント基板、金属網、ヘッドガスケットのような多孔質のワークピースもグリップできるため、自動化の可能性が広がります。


おありですか?
弊社までご連絡下さい!
見積もりをもらう
Geckoグリッパーのアプリケーション
マテリアルハンドリング
ピック・アンド・プレイス工程でも跡がつかないグリップ技術が適用されます。多孔質の対象物も簡単に持ち上げられます。
詳細
各種ロボットメーカーとの互換性















弊社製品のすべてをご覧になりますか? 弊社のパートナーネットワークに参加する。 |
パートナーになる |

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools