견적 요청
ONROBOT 샌더

빠르고 간편하며 유연한 자동 자재 제거
- 즉시 배포하고 프로그래밍하여 간편하게 샌딩, 버프 마감 및 연마 작업을 할 수 있습니다.
- 다양한 부품 및 자재에 즉시 사용하기 위해 필요한 모든 요소가 포함되어 있는 완벽한 패키지입니다.
- 빠른 자동 샌딩 Grit Changer의 사용으로 다운타임 및 노동력을 줄일 수 있습니다.
- 전기 툴(압축 공기 없음)의 사용으로 보다 효율적인 작업 및 제어가 가능합니다.
OnRobot Sander를 선택하는 이유가 무엇인가요?
샌딩 및 버프 마감부터 연마 및 청소까지 거의 모든 자동 표면 마감 응용 분야에 사용할 수 있는 완벽한 전기 랜덤 오비탈 샌더입니다. OnRobot Sander는 필요한 모든 기능을 갖추고 있어 즉시 사용이 가능하며 외부 공기의 공급이나 추가 비용 없이 작동할 수 있어 복잡하지 않으며 기존 공기 샌더에서 나오던 먼지나 소음이 발생하지 않습니다.

복잡성의 감소
간편한 프로그래밍과 빠른 설치가 가능한 완벽한 표면 마감 솔루션입니다.

품질 및 일관성
센서 기능이 장착되어 있어 표면 변화 또는 부품 정렬이 불량한 환경에서도 정확한 적응이 가능합니다.

직원의 안전
자동 전자 툴의 사용으로 현지 의료 안전 규정을 보다 용이하게 준수할 수 있습니다.
OnRobot Sander 장점 및 특징
OnRobot Sander에는 플러그 앤 플레이 샌딩 툴, 다양한 표준 샌딩 및 연마 디스크, 사용 간편한 소프트웨어 및 선택적 자동 Grit Changer와 포스 토크 센서 등 필요한 모든 기능을 갖추고 있어 즉시 사용할 수 있습니다. 소음이 발생하지 않고 비용이 많이 나가는 공기 압축기가 필요하지 않는 친환경 전자 샌더입니다.
다양한 기하학적 구조의 부품과 자재에 유연하기 때문에 보다 높은 일관성과 마감 품질 및 낮은 스크랩 비율을 보장합니다. 표준 3M 클린 샌드페이퍼 디스크의 사용으로 작업장의 먼지 발생을 줄이고 수동 샌더의 진동으로부터 작업자의 부상 위험도를 감소시킬 수 있습니다.
추가 교육 없이 기본 로봇 지식으로 간단한 표면 처리에 대한 프로그래밍을 완료할 수 있습니다. 샌딩 툴의 소프트웨어는 로봇의 티치 펜던트에 자동으로 통합되지만 툴의 ‘위치 저장’ 단추를 수동으로 조작하면 티치 펜던트를 사용하지 않고도 보다 간편하게 웨이포인트를 설정할 수 있습니다. 샌더 소프트웨어에서는 핸드가이드, 형태 및 지점으로부터의 경로 등 다양한 경로 계획 옵션을 제공하며 사용자가 회전 속도를 조절할 수 있어 사이클 타임 및 일관성을 최적화할 수 있습니다.
OnRobot Sander의 모든 첨단 기능은 Universal Robots 암에서 지원되며 어떤 주요 브랜드의 로봇과도 간편하게 통합될 수 있습니다.
빠르고 간편한 설치 및 전환
자재 제거 및 마감 작업을 신속하게 프로그래밍 및 재프로그래밍할 수 있는 기능과 함께 즉시 배포가 가능합니다.
필요한 모든 구성이 포함되어 있는 완벽한 솔루션으로 바로 시작 가능
샌딩 툴, 표준 패드 및 그리트, 포스/토크 센서 및 Grit Changer가 포함된 완벽한 솔루션입니다.
다양한 자재 및 기하학적 구조에 대한 유연성
대체 가능한 표준 샌딩 디스크 및 간편한 툴 회전 속도의 조절로 보다 높은 품질의 표면 마감이 가능합니다.
압축 공기 불필요
강력하고 내구성이 뛰어난 전자 샌더는 압축 공기를 필요로 하지 않으며 작동 및 유지 보수 비용을 절감할 수 있습니다.
선택적 Grit Changer 사용 가능
작업자의 개입 없이 다양한 샌딩 디스크 간에 자동 전환이 가능합니다.
현지 의료 안전 규정의 준수 용이
핸드 툴의 높은 진동과 미세한 먼지로 인해 발생할 수 있는 작업장의 부상 위험을 줄일 수 있습니다.


관심이 있으십니까?
저희에게 연락해 주세요!
견적 요청
OnRobot Sander 응용 분야 예시
자재 제거
다양한 기하학적 구조의 부품과 자재에 유연하게 사용할 수 있기 때문에 보다 높은 일관성과 마감 품질, 낮은 스크랩 비율을 보장합니다.
샌딩 및 연마 응용 분야에 이상적입니다.
더 보기
다양한 로봇 브랜드와 호환 가능















당사 제품 판매를 원하십니까? 파트너 네트워크에 참여하세요! |
파트너 되기 |

OnRobot 제품 안내 책자
OnRobot 제품은 결코 가능하다고 생각할 수 없었던 작업을 자동화하는 새로운 가능성을 열어주고 있습니다. 유연한 자동화 도구를 사용하여 비용을 절약하고 생산성을 향상시키는 방법을 알아보려면 제품 안내 책자를 확인하십시오.