获取报价
ONROBOT SANDER

快速、轻松、灵活的自动化材料移出
- 易于部署和编程,开箱即用,适用于砂光、磨光和抛光
- 整套程序包包含一切需要立即使用的一系列零件和材料
- 快速、自动化砂光 Grit Changer,减少停机时间和劳动力
- 电动工具(无压缩空气),提高效率和控制
为何选择 OnRobot Sander?
整套电动随机轨道砂光机,适合几乎任何自动化表面处理应用,从砂光、磨光到抛光和清洁。该 Sander 配套完善,您可以立即开始使用,无需外部空气供应,无额外的成本或复杂性,也没有传统空气砂光机所产生的灰尘或噪音。

减少复杂性
整套表面处理解决方案,易于编程和快速设置

质量和一致性
感应功能,确保精准适应表面变化或零件移位

员工安全性
自动化电动工具,符合地方健康安全法规
OnRobot Sander 的优势和特点
OnRobot Sander 配套完善,您可以立即开始使用:即插即用型砂光工具,各种标准砂光和抛光盘,易于使用的软件,可选的自动 Grit Changer 和作用力-扭矩传感器。有了这款经济的电动砂光机,您不再需要聒噪且昂贵的空气压缩机。
可将该灵活工具用于不同的零件构型和材料,提高一致性、精加工品质并降低废品率。使用标准的 3M 清洁砂纸盘,减少工作场所的灰尘,并减少工人因手动砂光机振动而受伤的风险。
编程简单,简化表面处理应用,具备基本机械人知识即可完成,无需额外培训。该砂光工具软件自动集成到机械人视教器,工具上设有手动“存储位置”按钮,航点设定更轻松,无需使用视教器。该 Sander 软件拥有不同的路径规划选项:手册指南、形状和标点路径,用户可以调整旋转速度,优化循环时间和一致性。
Universal Robots 协作机器人支持 OnRobot Sander 的所有高级功能,且该砂光工具可以轻松与各大品牌的机械人集成。
快速、轻松设置和更换
开箱即用的部署能力,以快速规划和重新规划材料移出和 精加工任务。
一应俱全,立即开始
整套解决方案,包括砂光工具、标准垫片和磨料, 可选的自动 Grit Changer 和作用力-扭矩传感器
灵活,适合一系列材料和构型
可替换标准砂光盘和轻松调整工具转速,确保高品质的表面处理
无需压缩空气
强大、耐用的电动砂光机,无需压缩空气,极大地减少了运行和维护成本。
提供可选 GRIT CHANGER
可在不同砂光盘间自动切换,无需操作员干预。
符合地方健康安全法规
减少由手动工具的高震动和细尘引起的工伤风险。


您有兴趣吗?
请立即与我们联络!
获取报价
OnRobot Sander 的应用示例
材料移出
可将该灵活的砂光工具用于不同的零件构型和物料,提高一致性、精加工品质并降低废品率。
适合砂光和抛光应用。
更多
与多个机器人品牌兼容
















您需要其他产品?
想售卖我们的产品吗? 加入我们的合作伙伴网络! |
成为合作伙伴 |