OnRobot
OnRobot Sander

OnRobot Sander

빠르고 간편하며 유연한 자동 자재 제거

  • 즉시 배포하고 프로그래밍하여 간편하게 샌딩, 버프 마감 및 연마 작업을 할 수 있습니다.
  • 다양한 부품 및 자재에 즉시 사용하기 위해 필요한 모든 요소가 포함되어 있는 완벽한 패키지입니다.
  • 빠른 자동 샌딩 Grit Changer의 사용으로 다운타임 및 노동력을 줄일 수 있습니다.
  • 전기 툴(압축 공기 없음)의 사용으로 보다 효율적인 작업 및 제어가 가능합니다.

OnRobot Sander를 선택하는 이유가 무엇인가요?

샌딩 및 버프 마감부터 연마 및 청소까지 거의 모든 자동 표면 마감 응용 분야에 사용할 수 있는 완벽한 전기 랜덤 오비탈 샌더입니다. OnRobot Sander는 필요한 모든 기능을 갖추고 있어 즉시 사용이 가능하며 외부 공기의 공급이나 추가 비용 없이 작동할 수 있어 복잡하지 않으며 기존 공기 샌더에서 나오던 먼지나 소음이 발생하지 않습니다.
복잡성의 감소
간편한 프로그래밍과 빠른 설치가 가능한 완벽한 표면 마감 솔루션입니다.
품질 및 일관성
센서 기능이 장착되어 있어 표면 변화 또는 부품 정렬이 불량한 환경에서도 정확한 적응이 가능합니다.
직원의 안전
자동 전자 툴의 사용으로 현지 의료 안전 규정을 보다 용이하게 준수할 수 있습니다.

OnRobot Sander 장점 및 특징

OnRobot Sander에는 플러그 앤 플레이 샌딩 툴, 다양한 표준 샌딩 및 연마 디스크, 사용 간편한 소프트웨어 및 선택적 자동 Grit Changer와 포스 토크 센서 등 필요한 모든 기능을 갖추고 있어 즉시 사용할 수 있습니다. 소음이 발생하지 않고 비용이 많이 나가는 공기 압축기가 필요하지 않는 친환경 전자 샌더입니다.
다양한 기하학적 구조의 부품과 자재에 유연하기 때문에 보다 높은 일관성과 마감 품질 및 낮은 스크랩 비율을 보장합니다. 표준 3M 클린 샌드페이퍼 디스크의 사용으로 작업장의 먼지 발생을 줄이고 수동 샌더의 진동으로부터 작업자의 부상 위험도를 감소시킬 수 있습니다.

추가 교육 없이 기본 로봇 지식으로 간단한 표면 처리에 대한 프로그래밍을 완료할 수 있습니다. 샌딩 툴의 소프트웨어는 로봇의 티치 펜던트에 자동으로 통합되지만 툴의 ‘위치 저장'' 단추를 수동으로 조작하면 티치 펜던트를 사용하지 않고도 보다 간편하게 웨이포인트를 설정할 수 있습니다. 샌더 소프트웨어에서는 핸드가이드, 형태 및 지점으로부터의 경로 등 다양한 경로 계획 옵션을 제공하며 사용자가 회전 속도를 조절할 수 있어 사이클 타임 및 일관성을 최적화할 수 있습니다.
OnRobot Sander의 모든 첨단 기능은 Universal Robots 암에서 지원되며 어떤 주요 브랜드의 로봇과도 간편하게 통합될 수 있습니다.
빠르고 간편한 설치 및 전환
자재 제거 및 마감 작업을 신속하게 프로그래밍 및 재프로그래밍할 수 있는 기능과 함께 즉시 배포가 가능합니다.
필요한 모든 구성이 포함되어 있는 완벽한 솔루션으로 바로 시작 가능
샌딩 툴, 표준 패드 및 그리트, 포스/토크 센서 및 Grit Changer가 포함된 완벽한 솔루션입니다.
다양한 자재 및 기하학적 구조에 대한 유연성
대체 가능한 표준 샌딩 디스크 및 간편한 툴 회전 속도의 조절로 보다 높은 품질의 표면 마감이 가능합니다.
압축 공기 불필요
강력하고 내구성이 뛰어난 전자 샌더는 압축 공기를 필요로 하지 않으며 작동 및 유지 보수 비용을 절감할 수 있습니다.
선택적 Grit Changer 사용 가능
작업자의 개입 없이 다양한 샌딩 디스크 간에 자동 전환이 가능합니다.
현지 의료 안전 규정의 준수 용이
핸드 툴의 높은 진동과 미세한 먼지로 인해 발생할 수 있는 작업장의 부상 위험을 줄일 수 있습니다.

관심이 있으십니까?
저희에게 연락해 주세요!

샌딩 애플리케이션 구축 방법

상세한 영상 가이드와 함께 샌딩 애플리케이션의 구축 방법을 알아보십시오. 애플리케이션을 효율적으로 사용하는 데 필요한 모범 사례, 고려 사항 및 주요 기술 세부 정보가 제공됩니다.
학습 시작

OnRobot Sander 응용 분야 예시

자재 제거
다양한 기하학적 구조의 부품과 자재에 유연하게 사용할 수 있기 때문에 보다 높은 일관성과 마감 품질, 낮은 스크랩 비율을 보장합니다.
샌딩 및 연마 응용 분야에 이상적입니다.
애플리케이션 보기

다양한 로봇 브랜드와 호환 가능

ABB Denso Doosan Elite Robots Epson Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Omron Schneider Electric Techman Universal Robots Yaskawa ABB Denso Doosan Elite Robots Epson Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Omron Schneider Electric Techman Universal Robots Yaskawa

다른 제품을 찾고 계십니까?

당사 제품 판매를 원하십니까?
파트너 네트워크에 참여하세요!

협업 애플리케이션으로 비즈니스 성장을 이끄는 방법

보다 지능적이고 적응성이 뛰어난 툴링이 시작되면서, 로봇은 이제 광범위한 작업을 수행하면서 ROI를 극대화 시키는 더 빠른 속도, 강도, 안전 및 정밀도와 함께 작동합니다. 무료 eBook을 다운로드하여 저렴한 비용으로 더 빠른 생산을 가능하게 하는 방법에 대해 자세히 알아보십시오.
무료 ebook 받기

언어 선택

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
한국어