FÅ ET TILBUD
ONROBOT SANDER

Hurtig, nem og fleksibel automatiseret fjernelse af materiale
- Nem at implementere og programmere lige ud af æsken til opgaver med slibning og polering
- Komplet pakke indeholder alt, der er brug for til umiddelbar anvendelse på en lang række dele og materialer
- Hurtig og automatiseret Grit Changer til slibning reducerer nedetid og behovet for arbejdskraft
- Elektrisk værktøj (ingen trykluft) øger markant effektivitet og kontrol
Hvorfor OnRobot Sander?
Komplet, elektrisk, vilkårlig orbital sliber til nærmest alle automatiserede overflade-finish-opgaver lige fra slibning til polering og rengøring. Slibeværktøjet fås med alt det, du har brug for til at komme i gang med det samme, og det behøver ikke ekstra luftforsyning, der er ingen ekstra omkostninger eller øget kompleksitet, og der genereres hverken støv eller støj som med traditionelle luftslibere.

Reduceret kompleksitet
Komplet løsning til overflade-finish, der er nem at programmere og hurtig at sætte op

Kvalitet og ensartethed
Perceptionsfunktioner sikrer præcis tilpasning til overfladevariationer eller forkert justerede dele

Medarbejdersikkerhed
Automatisk elektrisk værktøj gør det nemmere at overholde lokale sundheds- og sikkerhedsbestemmelser
OnRobot Sanders fordele og funktioner
OnRobot Sander leveres med alt, du har brug for til at komme i gang med det samme: plug-and-play slibeværktøj, en alsidig række af standardslibe- og polerskiver, brugervenlig software og automatiseret Grit Changer og kraftmomentsensor som ekstraudstyr. Du har absolut ikke brug for en støjende og dyr luftkompressor til denne prisvenlige elektriske sliber.
Brug dette fleksible værktøj til en lang række delgeometrier og materialer for at opnå større ensartethed, bedre kvalitet af finish og mindre spild. Du reducerer støvmængden på arbejdspladsen med brug af standard 3M-skiver til ren slibning, og du mindsker risikoen for personskade forårsaget af vibrationen fra manuelt slibeværktøj.
Programmering til enkle finish-opgaver kan gennemføres med grundlæggende kendskab til robotte—ingen ekstra oplæring er nødvendig. Slibeværktøjets software integreres automatisk i robottens programmeringskonsol, men en manuel knap for "gem position” på værktøjet muliggør endnu nemmere indstillinger for waypoint uden brug af programmeringskonsollen. Sander-softwaren har forskellige muligheder for planlægning af rute - rute fra håndstyr, form og punkter - og giver brugerne mulighed for at justere rotationshastigheden med optimering af cyklustid og ensartethed.
Alle de avancerede funktioner for OnRobot Sander understøttes på Universal Robots-arme, men det er nemt at integrere værktøjet med alle de større robotmærker.
HURTIG, NEM OPSÆTNING OG OMSTILLING
Implementering lige ud af æsken og mulighed for hurtig programmering og omprogrammering af materialefjernelse og finish-opgaver.
KOMPLET MED ALT, DU BEHØVER FOR AT KOMME I GANG
Komplet løsning omfatter slibeværktøj, standardskiver og korn, og automatiseret Grit Changer og kraftmomentsensor som ekstraudstyr
FLEKSIBEL TIL EN LANG RÆKKE MATERIALER OG GEOMETRIER
Udskiftelige standardslibeskiver og nem justering af værktøjets rotationshastigheder sikrer overflade-finish i høj kvalitet
INTET BEHOV FOR TRYKLUFT
Kraftfuld og holdbar elektrisk sander, som ikke kræver trykluft, reducerer høje drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne betydeligt.
GRIT CHANGER FÅS SOM EKSTRAUDSTYR
Giver mulighed for automatisk skift mellem forskellige slibeskiver uden behov for indgriben fra operatøren.
GØR DET NEMMERE AT OPNÅ OVERENSSTEMMELSE MED LOKALE SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSBESTEMMELSER
Mindsker riskoen for arbejdsskader forårsaget af høje vibrationer i håndværktøjer og fint støv.


INTERESSERET?
KONTAKT OS!
FÅ ET TILBUD
Eksempel på anvendelse af OnRobot Sander
MATERIALEFJERNELSE
Det fleksible slibeværktøj kan bruges til forskellige delgeometrier og materialer for at opnå større ensartethed, bedre kvalitet af finish og mindre spild.
Det er ideelt til slibning og polering.
MERE
Kompatibelt med et bredt udvalg af robotmærker















Ønsker du at forhandle vores produkter? Tilmeld dig vores partnernetværk! |
Bliv en partner |

OnRobot Produktbrochure
OnRobots produkter åbner nye muligheder for at automatisere opgaver, som du aldrig ville have troet var mulige. Tjek vores produktbrochure, så du kan se, hvordan du sparer penge og øger produktiviteten med fleksible automatiseringsværktøjer