MG10

Allsidig elektrisk magnetisk griper for sikre og nøyaktige samarbeidsapplikasjoner.
- Elektrisk magnetisk griper gir rask utplassering uten kompleks og kostbar ekstern lufttilførsel
- Innebygd intelligens med justerbar kraft som er enkel å justere samt gjenkjenning av deler sikrer pålitelig håndtering av et bredt spekter av delestørrelser og vekt
- Rask, kompakt og tilpassbar griper som passer til alle bruksområdene dine
- Sørger for sikker og pålitelig drift ved at den opprettholder grepet, selv etter strømbrudd eller nødstopp
Hvorfor velge MG10-griper?
OnRobots MG10 er en allsidig og brukervennlig magnetisk griper for bruksområder som materialhåndtering, montering og maskinpass innen produksjons-, bil- og romfartsindustrien. MG10 er fullt ut kompatibel med de fleste ledende robotmerker via OnRobots One System-løsning og tilbyr unike egenskaper for justerbar kraft- og grep-registrering, som gir brukerne enestående kontroll.



MG10s fordeler og funksjoner
Med magnetisk kraft som enkelt kan konfigureres tilbyr MG10-griperen fra OnRobot justerbar kraft for å kunne tilpasses utfordrende krav til bruksområder, som å avstable én og én metallplate. En innebygd avstandsføler registrerer om en del har blitt plukket opp eller ikke, og multi-magnetoppsett støtter bruksområder som krever pålitelig håndtering av store og tunge arbeidsstykker. Og for sikker, samarbeidende drift opprettholdes grepet om arbeidsstykket, selv ved strømbrudd eller nødstopp.
MG10 er prisvennlig og krever ingen ekstern luftforsyning eller kabler, for rask og enkel installasjon uten tilleggskostnader. Liksom resten av de hel-elektriske og ukompliserte griperne i OnRobot-familien, benytter MG10-griperen også Quick Changer og OnRobots intuitive programmering for rask og enkel oppsetting.
MG10 er ideell å bruke både til uvanlig formede deler samt store flate metallplater. I motsetning til vakuumgripere vil ikke OnRobot magnetisk griper etterlate merker, og den kan håndtere perforerte, abrasive eller støvete arbeidsstykker. I applikasjoner som pass av press- og bøyemaskiner vil MG10 kunne håndtere arbeidsstykket gjennom hele prosessen, selv etter hvert som delen endrer form.
Den magnetiske kraften kan enkelt konfigureres i ulike trinn for å tilpasses kravene for bruksområdet, selv ved de mest utfordrende oppgavene, som for eksempel avstabling av metallplater.
Innebygd avstandsføler oppdager om en del er til stede i det aktuelle området samt registrerer om delen er plukket opp eller ikke.
Ved strømbrudd vil MG10-griperen opprettholde den magnetiske kraften og ikke miste arbeidsstykket.
Elektrisk magnetisk griper som er klar til bruk rett fra esken, med rask og enkel installasjon uten ekstra kostnader.

Slik bygger du en løsning for maskinpass av en kantpresse
Eksempel på bruksområde for MG10
Ideell til håndtering av uvanlig formede deler i applikasjoner som pass av press- og bøyemaskiner – MG10 håndterer delen gjennom hele prosessen.
MG10 kan enkelt håndtere metallemner, stansede ståldeler og perforerte metallplater, og den kan benyttes til avstabling og separering av plater eller palletering av metalldeler.
Vil du selge produktene våre? Bli med i partnernettverket vårt! |