Zastosowania współpracujące

Bez względu na to, jaki proces chcesz udoskonalić,jaki model robota preferujesz, rozwiązanie One System Solution umożliwi Ci prostą i bezproblemową automatyzację.

Najnowocześniejszerozwiązania i narzędzia firmy OnRobot'szapewniają tysiącom firm na całym świecie doskonałą elastyczność i prostotę zastosowania. Możliwości są niemal nieograniczone, lecz jeśli chcesz zobaczyć przykłady, zapoznaj się z podanymi poniżej najczęstszymi zastosowaniami współpracującymi.

 

Przenoszenie, sortowanie, pakowanie, paletyzacja
Gratowanie, szlifowanie, polerowanie, bufowanie, wiercenie, frezowanie
Pomiary, testowanie, nadzorowanie
Umieszczanie, mocowanie, pozycjonowanie, wkręcanie, dokręcanie nakrętek

Wprowadzenie automatyzacji w XX wieku mocno ukształtowało świat przemysłowy, a roboty w niektórych formach od dawna są powszechnym zjawiskiem. Obecnie, małe, opłacalne, ramiona robotów współpracujących po raz kolejny rewolucjonizują świat przemysłowy, oferując producentom elastyczność i zwiększoną wydajność przy niższych kosztach. Technologie chwytania i czujników OnRobot pozwoliły na uzyskanie rozwiązania opartego na prawdziwej współpracy. Narzędzia współpracujące OnRobot sprawiają, że automatyzacja jest dostępna i opłacalna dla wszystkich producentów. Szybka instalacja i proste programowanie chwytaków i czujników pozwala zaoszczędzić czas podczas instalacji i cykli produkcyjnych, zwiększając tym samym wydajność i zapewniając szybki zwrot kosztów całego zastosowania. Chwytaki i czujniki OnRobot są używane w wielu tradycyjnych zastosowaniach przemysłowych, ale dzięki uniwersalności i elastyczności naszych narzędzi z końcówkami ramienia możliwości są nieograniczone.

Udostępnij

Komunikat

Sorry…This form is closed to new submissions.

Jak rozwijać firmę za pomocą aplikacji współpracujących
Dzięki inteligentniejszym narzędziom o większych możliwościach dostosowania, roboty mogą obecnie pracować przy większej prędkości, sile i dokładności oraz zwiększonemu bezpieczeństwu, wykonując szeroki zakres zadań przy jednoczesnym maksymalizowaniu zwrotu z inwestycji. Pobierz nasz bezpłatny e-book i sprawdź, jak umożliwić szybszą produkcję przy niższych kosztach.
POBIERZ BEZPŁATNY eBOOK
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Jesteśmy do dyspozycji, jeśli masz jakiekolwiek pytania. Prosimy o podanie następujących informacji, skontaktujemy się z Tobą w ciągu kilku dni roboczych.
Jaka jest marka robota, którego chcesz zintegrować? *
Pobierz materiał
Aby pobrać materiał, prosimy o podanie następujących informacji.