FÅ ET TILBUD
D:PLOY PALLETIZING

D:PLOY Palletizing - Din automatiserede løsning til palleteringsapplikationer
Få din robotpalleteringsapplikation op at køre i nogle få enkle trin uden programmering og simulationer – alt sammen inden for få timer. 90 % hurtigere end konventionelle løsninger til indledende opsætning
Hvorfor D:PLOY Palletizing?
D:PLOY palletering giver dig mulighed for endelig at høste fordelene ved automatiseret palletering og frisætte dine medarbejdere fra kedelige og anstrengende opgaver. Med D:PLOY kan din palleteringsapplikation være oppe at køre på blot 4 timer. Og hvis dine produktionskrav ændrer sig, kan du nemt introducere nye kasser eller beholdere, pallestørrelser og palleteringsmønstre. D:PLOY palletering fungerer med mange førende kollaborative og lette, industrielle robotarme og tilbyder uovertruffen fleksibilitet i forbindelse med omstillinger, cellelayout m.m.
Op til 90 % tidsbesparelse på implementering giver hurtigere ROI
Nem implementering af nye kasser eller beholdere
Fleksibel placering af paller, inklusive anden palle, for øget produktivitet
Frisæt operatører fra uønskede opgaver
Kom godt i gang med D:PLOY Palletizing i nogle få nemme trin

TRIN 1
Opsætning af celler

TRIN 2
Arbejdsområde

TRIN 3
Opsætning af applikation

TRIN 4
Betjening og overvågning

TRIN 5
Genimplementering
Flere D:PLOY applikationer, samme nemme grænseflade
D:PLOY platformen kombinerer hardware og software for at levere løsninger til forskellige robotapplikationer. I dag understøtter D:PLOY de følgende applikationer, ud over palletering, og flere er på vej.

D:PLOY CNC eliminerer kompleksiteten ved CNC-maskinbearbejdning med robotter

D:PLOY Transferring giver dig mulighed for hurtigt at opsætte, køre og genimplementere enhver pick-and-place-applikation

D:PLOY Packaging giver hurtig og nem emballering uden kompleks robotprogrammering
Kompatibelt med et bredt udvalg af robotmærker
















Awards Won in 2023

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools