D:PLOY PALLETIZING

automated robotic palletizing platform
D:PLOY Palletizing - A sua solução automatizada para aplicações de paletização
Coloque a sua aplicação de paletização robotizada em funcionamento em poucos passos simples, com zero programação e zero simulações - tudo em poucas horas. 90% mais rápido que as soluções convencionais na configuração inicial.
OBTER UM ORÇAMENTO

Porquê a D:PLOY Palletizing?

A D:PLOY Palletizing permite-lhe finalmente colher os benefícios da paletização automatizada e poupar os seus funcionários a tarefas monótonas e extenuantes. Com a D:PLOY, a sua aplicação de paletização pode estar pronta e a funcionar em apenas 4 horas. E se os seus requisitos de produção mudarem, pode introduzir facilmente novas caixas ou recipientes, tamanhos de paletes e padrões de paletização. A D:PLOY Palletizing funciona com muitos dos principais braços robóticos ligeiros e colaborativos, e oferece uma flexibilidade sem paralelo para alterações, disposição das células e muito mais.

Economia de até 90% no tempo de implementação para um retorno do investimento mais rápido
Reimplemente facilmente para novas caixas ou recipientes
Colocação flexível de paletes, incluindo a segunda palete para uma maior produtividade
Poupe os operadores a tarefas extenuantes

Comece a trabalhar com a D:PLOY CNC em apenas alguns passos fáceis

Cell setup
PASSO 1
Configuração da célula
PASSO 2
Espaço de trabalho
PASSO 3
Configuração da aplicação
PASSO 4
Operação e monitorização
PASSO 5
Reimplementação

Otimize a produtividade e flexibilidade da paletização

Implementação até 90% mais rápida
Implementação rápida e fácil
Zero programação

Múltiplas aplicações para a D:PLOY, a mesma interface fácil

A plataforma D:PLOY combina hardware e software para fornecer soluções que lidam com várias aplicações de robótica. De momento, a D:PLOY suporta as seguintes aplicações para além da paletização, e outras seguir-se-ão.

DPLOY CNC Machine Tending
Elimine a complexidade da alimentação robótica de máquinas de CNC com a D:PLOY CNC
SAIBA MAIS
Transferring
Configure, execute e redistribua rapidamente qualquer aplicação de recolha e colocação com a D:PLOY Transferring
SAIBA MAIS
Packaging
Obtenha uma embalagem rápida e fácil sem programação complexa de robôs com a D:PLOY Packaging
SAIBA MAIS

Quer começar ou tem mais perguntas sobre a D:PLOY? Os nossos especialistas em automação estão prontos para o ajudar em cada passo!

CONTACTE-NOS
OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools
CONTACTE-NOS
Temos todo o gosto em responder às questões que possa ter. Forneça a seguinte informação e entraremos em contacto consigo dentro de poucos dias úteis.
Que marca de robô pretende integrar?
OBTER UM ORÇAMENTO
Introduza a seguinte informação e a nossa equipa entrará brevemente em contacto consigo com um plano personalizado.
Que marca de robô pretende integrar?