RICHIEDI UN PREVENTIVO
D:PLOY PALLETIZING

D:PLOY Palletizing - La tua soluzione automatizzata per le applicazioni di pallettizzazione
Per rendere operativa la tua applicazione di pallettizzazione robotizzata bastano pochi semplici passaggi, zero programmazione e zero simulazioni, il tutto in poche ore. Il 90% più veloce delle soluzioni convenzionali per la configurazione iniziale.
Perché D: PLOY Palletizing?
D:PLOY Palletizing ti permette di cogliere finalmente i vantaggi della pallettizzazione automatizzata e di sollevare i tuoi dipendenti da compiti noiosi e faticosi. Con D:PLOY, la tua applicazione di pallettizzazione può essere operativa in appena 4 ore. E se le esigenze di produzione cambiano, è possibile introdurre facilmente nuove scatole o contenitori, dimensioni dei pallet e modelli di pallettizzazione. D:PLOY Palletizing funziona con molti dei principali bracci robotici collaborativi e industriali leggeri e offre una flessibilità senza pari per i cambi, la disposizione delle celle e altro ancora.
Fino al 90% di risparmio sui tempi di implementazione per un ROI più rapido
Facilità di reimpiego per nuove scatole o contenitori
Posizionamento flessibile dei pallet, compreso il secondo pallet per una maggiore produttività
Libera gli operatori da compiti faticosi
Inizia a lavorare con D:PLOY Palletizing in pochi semplici passi

FASE 1
Configurazione della cella

FASE 2
Spazio di lavoro

FASE 3
Impostazione dell'applicazione

FASE 4
Avvio e monitoraggio

FASE 5
Reimpiego
Più applicazioni D:PLOY, stessa semplice interfaccia
La piattaforma D:PLOY combina hardware e software per offrire soluzioni che rispondono a diverse applicazioni robotiche. Oggi D:PLOY supporta le seguenti applicazioni oltre alla pallettizzazione, e altre ne seguiranno.

Elimina la complessità della lavorazione robotizzata delle macchine CNC con D:PLOY CNC

Configurazione, esecuzione e riallocazione rapida di qualsiasi applicazione pick-and-place con D:PLOY Transferring

Con D:PLOY Packaging il confezionamento è facile e veloce, senza bisogno di complesse programmazioni robotiche


OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools