RICHIEDI UN PREVENTIVO
D:PLOY – Il prossimo grande salto nel settore dell'automazione

D:PLOY – Il prossimo grande salto nel settore dell'automazione
D:PLOY è la prima piattaforma automatizzata del settore per la creazione, l'esecuzione, il monitoraggio e la re-distribuzione di applicazioni collaborative. Automatizza il processo di messa in funzione di un'applicazione.
Perché D:PLOY?
D:PLOY semplifica l'automazione per offrire un punto di ingresso flessibile, facile e conveniente nell'automazione robotica. D:PLOY consente di risparmiare fino al 90% sui tempi di implementazione e re-distribuzione rispetto alle soluzioni convenzionali finora disponibili, permettendoti di cogliere finalmente i vantaggi dell'automazione. D:PLOY aiuta a ridurre i costi complessivi dell'automazione, riducendo i tempi di implementazione e di re-distribuzione, in modo da ottenere un'implementazione più rapida e a basso costo, ottenendo al contempo il controllo sulle modifiche in corso all'automazione nella produzione.
Automatizzare più velocemente, più facilmente e senza rischi
Fino al 90% di risparmio sui tempi di distribuzione per un ROI più rapido
Risoluzione dei problemi di carenza di manodopera
Migliora la produttività e resta al passo con la concorrenza
Libera gli operatori da compiti indesiderati
Assumi il controllo del tuo percorso di automazione
Per iniziare a lavorare con D:PLOY bastano pochi semplici passaggi
-
FASE 1 - Configurazione della cellaD:PLOY rileva automaticamente la maggior parte dell'hardware installato. Non è più necessario dedicare molto tempo alla configurazione del robot, all'installazione o alla programmazione dell'interfaccia per il controllo degli utensili e degli altri componenti della cella.Configurazione della cella
-
FASE 2 - Spazio di lavoroUtilizza l'interfaccia grafica intuitiva per impostare gli ostacoli dell'area di lavoro e i confini delle celle. D: PLOY genera automaticamente un percorso senza collisioni in base agli ostacoli definiti.Spazio di lavoro
-
FASE 3 - Impostazione dell'applicazioneInserisci gli attributi del pezzo, la posizione del prelievo e altri input dell'applicazione attraverso un semplice flusso passo-passo. D:PLOY genera e ottimizza automaticamente tutta la logica di programma, gli scambi di segnali, la gestione degli eventi e la pianificazione dei percorsi per l'intera applicazione.
Impostazione dell'applicazione -
FASE 4 - Messa in funzione e monitoraggioEsegui la tua applicazione con un semplice clic. Con una configurazione minima, è possibile ottenere informazioni di monitoraggio sugli indicatori di prestazione in tempo reale per migliorare la produttività e ridurre al minimo i tempi di inattività.Messa in funzione e monitoraggio
-
FASE 5 - ReimpiegoÈ possibile apportare rapidamente le modifiche e reimpiegare l'applicazione quando cambiano i requisiti di produzione, ad esempio per l'introduzione di un nuovo pezzo o per soddisfare nuove esigenze di imballaggio o pallettizzazione.Reimpiego
Accelera il successo della tua applicazione
La piattaforma D:PLOY combina hardware e software per offrire soluzioni che rispondono a diverse applicazioni robotiche. Oggi D:PLOY supporta le seguenti applicazioni e ne seguiranno altre.

Configura e adatta in modo rapido e semplice la tua applicazione di pallettizzazione con D:PLOY Palletizing

Configurazione, esecuzione e riallocazione rapida di qualsiasi applicazione pick-and-place con D:PLOY Transferring

Elimina la complessità della lavorazione robotizzata delle macchine CNC con D:PLOY CNC

Con D:PLOY Packaging il confezionamento è facile e veloce, senza bisogno di complesse programmazioni robotiche


OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools