FÅ ET TILBUD
D:PLOY TRANSFERRING

D:PLOY Transferring - Din automatiserede løsning til pick & place-applikationer
Få din robot-overførselsapplikationer (også kaldet pick-and-place) op at køre i nogle få enkle trin uden programmering og simulationer – alt sammen inden for få timer. D:PLOY automatiserer den manuelle proces med at opbygge, køre, overvåge og genimplementere din pick-and-place-applikation, hvilket sparer mere end halvdelen af tiden i forhold til konventionelle løsninger.
Hvorfor D:PLOY Transferring?
Robot-overførselsapplikationer har aldrig været hurtigere eller nemmere. Du skal blot angive delparametre og pick-and-place-positioner – D:PLOY konfigurerer og optimerer automatisk din applikation til det optimale gennemløb. Du får den samme intuitive grænseflade og overvågnings-dashboards til mange lette industrielle eller kollaborative robotarme og til at køre enhver overførselsapplikation med hurtige og nemme ændringer for at opfylde dynamiske produktionskrav.
Mindst 50 % tidsbesparelse på implementering giver hurtigere ROI
Det er nemt at udvide og administrere nye linjer med hurtig genimplementering
Eliminer nedetid, og øg produktiviteten
Frisæt medarbejderne fra monotone opgaver
Kom godt i gang med D:PLOY Transferring i nogle få nemme trin
-
TRIN 1 - Opsætning af cellerD:PLOY registrerer automatisk det meste af den installerede hardware. Du behøver ikke længere bruge en masse tid på at opsætte robotten samt installere eller programmere grænsefladen for at styre værktøjer og andre cellekomponenter.Opsætning af celler
-
TRIN 2 - ArbejdsområdeBrug den intuitive grafiske grænseflade til at indstille forhindringer i arbejdsområdet og cellegrænser. D:PLOY genererer automatisk en kollisionsfri rute afhængigt af de definerede forhindringer.Arbejdsområde
-
TRIN 3 - Opsætning af applikationVia den enkle, trinvise arbejdsgang kan du angive et par applikationsinput såsom egenskaber for arbejdsemne og opsamlingsposition. D:PLOY opretter og optimerer automatisk al programlogik, signaludveksling, håndtering af hændelser og planlægning for hele applikationen.Opsætning af applikation
-
TRIN 4 - Betjening og overvågningKør din applikation med et klik på en knap. Med minimal konfiguration kan du få overvågningsindsigt i præstationsindikatorer i realtid for at øge produktiviteten og minimere nedetid.Betjening og overvågning
-
TRIN 5 - GenimplementeringForetag hurtigt ændringer, og genimplementer applikationen, når produktionskravene ændres, f.eks. ved introduktion af en ny del eller opfyldelse af nye overførselsbehov.Genimplementering
Kom godt i gang med D:PLOY Transferring i nogle få nemme trin
Flere D:PLOY applikationer, samme nemme grænseflade
D:PLOY platformen kombinerer hardware og software for at levere løsninger til forskellige robotapplikationer. I dag understøtter D:PLOY de følgende applikationer, ud over overførsel, og flere er på vej.

D:PLOY CNC eliminerer kompleksiteten ved CNC-maskinbearbejdning med robotter

D:PLOY Packaging giver hurtig og nem emballering uden kompleks robotprogrammering

D:PLOY Palletizing giver dig mulighed for hurtigt og nemt opsætte og tilpasse din palleteringsapplikation
Kompatibelt med et bredt udvalg af robotmærker
















Awards Won in 2023

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools