OBTENEZ UN DEVIS
D:PLOY TRANSFERRING

D:PLOY Transferring - Votre solution automatisée pour les applications de prélèvement et de placement
Installez vos applications de transfert robotisé (également connu sous le nom de Pick & Place) et lancez-les en quelques étapes simples, sans programmation et sans simulation - le tout en quelques heures. D:PLOY automatise le processus manuel de création, d’exécution, de surveillance et de redéploiement de votre application Pick & Place, ce qui permet de gagner plus de la moitié du temps par rapport aux solutions traditionnelles.
Pourquoi utiliser D:PLOY Transferring ?
Les applications de transfert robotisé n’ont jamais été aussi rapides et faciles. Il suffit de définir les paramètres des pièces et les positions de prélèvement et placement. D:PLOY configure et optimise automatiquement votre application pour obtenir le meilleur rendement. Vous bénéficiez de la même interface intuitive et des mêmes tableaux de bord de surveillance pour de nombreux bras robotiques industriels légers ou collaboratifs, exécutant n’importe quelle application de transfert, avec des modifications rapides et faciles pour répondre aux exigences de production dynamiques.
Au moins 50 % de gain de temps de déploiement pour un Retour sur investissement plus rapide
Développez et gérez facilement de nouvelles lignes avec un redéploiement rapide
Éliminez les temps d’arrêt et augmentez la productivité
Soulagez les employés des tâches monotones
Préparez-vous à utiliser D:PLOY Transferring en quelques étapes simples
-
ÉTAPE 1 - Configuration de la celluleD:PLOY détecte automatiquement la plupart du matériel installé Plus besoin de consacrer un temps précieux à la mise en place du robot, à l’installation ou à la programmation de l’interface pour contrôler les outils et autres composants de la cellule.Configuration de la cellule
-
ÉTAPE 2 - Espace de travailUtilisez l’interface graphique intuitive pour définir les obstacles de l’espace de travail et les limites des cellules. D:PLOY génère automatiquement une trajectoire sans collision en fonction des obstacles définis.Espace de travail
-
ÉTAPE 3 - Configuration de l’applicationGrâce à un processus simple, étape par étape, saisissez quelques données d’application telles que les attributs de la pièce et la position du prélèvement. D:PLOY crée et optimise automatiquement toute la logique du programme, les échanges de signaux, le traitement des événements et la planification des circuits pour l’ensemble de l’application.Configuration de l’application
-
ÉTAPE 4 - Exploitation et surveillanceExécutez votre application en cliquant sur un bouton. Avec une configuration minimale, obtenez des informations sur les indicateurs de performance en temps réel pour améliorer la productivité et minimiser les temps d’arrêt.Exploitation et surveillance
-
ÉTAPE 5 - RedéploiementEffectuez rapidement des modifications et redéployez l’application lorsque les exigences de production changent, comme l’introduction d’une nouvelle pièce ou pour répondre à de nouveaux besoins de transfert.Redéploiement
Préparez-vous à utiliser D:PLOY Transferring en quelques étapes simples
Plusieurs applications D:PLOY, une même interface facile à utiliser
La plateforme D:PLOY combine matériel et logiciel pour fournir des solutions qui répondent à diverses applications robotiques. Aujourd’hui, outre le transfert, D:PLOY prend en charge les applications suivantes, et il en reste d’autres à venir.

Éliminez la complexité de la supervision des machines CNC robotisées avec D:PLOY CNC

Obtenez un conditionnement simple et rapide sans programmation complexe du robot avec D:PLOY Packaging

Configurez et adaptez rapidement et facilement votre application de palettisation avec D:PLOY Palletizing
Compatible avec une large gamme de marques de robot
















Awards Won in 2023

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools