À PROPOS D'ONROBOT
À propos d'OnRobot A/S
La gamme de produits OnRobot comprend un grand nombre d’outils et de logiciels pour des applications collaboratives, y compris des préhenseurs électriques, à vide et magnétiques, la technologie de préhension primée Gecko, des capteurs de force/couple, un système de vision 2.5D, une visseuse, des kits de ponçage et des changeurs d'outil. Pris en charge par la plateforme d’apprentissage gratuite Learn OnRobot, OnRobot facilite le déploiement de l’automatisation collaborative sur des tâches telles que l’emballage, le contrôle qualité, la manutention de matériaux, le chargement de la machine, l’assemblage et la finition de surface, quel que soit le niveau de compétence ou l’expérience antérieure en robotique.
« L'innovation qui se produit dans le domaine des effecteurs finaux est la prochaine frontière de l'innovation robotique collaborative. »
John Santagate, Directeur de Recherche du Service Commercial des Robotiques chez IDC
Produits d'outils collaboratif en bout de bras
Nos produits sophistiqués des outils en bout de bras aident les petits et moyens fabricants à optimiser leurs procédés et augmenter leurs activités avec une plus grande flexibilité, un meilleur rendement et une qualité améliorée. Obtenez tout ce dont vous avez besoin avec une entreprise innovante.
Consultez notre ligne complète d'outils collaboratif en bout de bras robotique
Une gamme complète d'applications collaboratives
Considérant que les robots sont devenus plus accessibles à acheter et à implémenter, les outils en bout de bras sont devenus un élément vital dans l'adaptation de robots industriels légers et collaboratifs pour une vaste gamme d'applications.
Voyez comment nous soutenons de près toutes les applications collaboratives
Retrouvez un distributeur local
OnRobot est une société mondiale dont le siège social se trouve dans la capitale des entreprises robotiques, à Odense, au Danemark, avec des bureaux et des partenaires commerciaux partout dans le monde.
Retrouvez un distributeur proche de vous et commencez l'aventure !
Apprenez davantage à propos de l'automatisation collaborative
Les robots collaboratifs ont changé la donne pour les petits et moyens fabricants. Désormais, les outils en bout de bras vous permettent de tirer un plus grand profit de votre investissement en automatisation.
Suivez notre blog et découvrez ce qu'une automatisation collaborative peut faire pour vous
Nous embauchons !
Nous sommes une entreprise innovante qui connaît une croissance rapide dans le domaine stimulant de l'automatisation collaborative. Nous cherchons des individus talentueux pour nous aider à nous développer.
Consultez nos postes vacants et envoyez votre Curriculum Vitae
L'histoire et les étapes clés d'OnRobot
La croissance d'OnRobot est étoffé par des partenariats stratégiques, des acquisitions et le développement de produits innovants, parmi lesquelles ces étapes clés :
2022
Janvier - Lancement du préhenseur électrique 2FGP20 pour la palettisation et l’introduction d’intercalaires.
2021
Novembre - Lancement de WebLytics, premier logiciel de suivi de production et de diagnostic à distance pour les applications collaboratives.
Octobre - Lancement de Learn, une plateforme d’apprentissage gratuite qui permet à tous de se former aux applications collaboratives.
Mars - Lancement du préhenseur magnétique intelligent MG10.
Février - Lancement du préhenseur à vide électrique le plus puissant au monde, VGP20.
2020
Décembre - Premier événement mondial virtuel OnRobot sur l’automatisation collaborative.
Novembre - Lancement du préhenseur parallèle OnRobot 2FG7.
Septembre - Outil de ponçage robotique prêt à l’emploi.
Juin - Visseuse complète intelligente et plug and play.
Avril - Lancement de OnRobot Soft Gripper à certification alimentaire.
- Lancement de OnRobot Eyes, un système de vision 2.5D.
Février - Lancement d’un préhenseur électrique à 3 doigts avec une grande course pour la manutention d’une large gamme d’objets cylindriques.
2019
Décembre - Lancement d’un nouveau petit préhenseur à vide électrique et léger, VGC10.
Novembre - OnRobot One-System Solution remporte la médaille d’or au Leap Award.
Septembre - OnRobot One-System Solution, une nouvelle interface mécanique et électrique pour n’importe quel OnRobot EOAT.
Mai 2019 : OnRobot obtient les droitssur la technologie robotique flexible et disruptive qui se trouve derrière les robots RAGNAR et embauche presque la moitié des employés de l'ancienne Blue
Avril 2019 :Le préhenseur Gecko obtient le prestigieux prix de la robotique de la Hannover Messe et la médaille d'argent dans les Edison Awards
Janvier 2019 :Le préhenseur RG2-FT et le préhenseur Gecko sont commercialisés partout dans le monde
Août 2018 :Un fond de capital américain, Summit Partners, investit dans la croissance équitable d'OnRobot
Août 2018 :Acquisition de Purple Robotics et de la technologie innovante du préhenseur double à vide.
Juin 2018 :Le préhenseur Gecko gagne le prix très convoité Innovation and Entrepreneurship Award (IERA) dans le 50e Symposium International sur la robotique à Munich.
Juin 2018 :OnRobot A/S est établi de la fusion de trois entreprise des outils en bout de bras : OnRobot, OptoForce et Perception Robotic, pour faciliter la croissance continue de la robotique collaborative
2017 et 2018 :Des bureaux établis dans les États Unis, en Malaisie et en Allemagne et l'expansion du réseau de distribution au-delà de 100 distributeurs dans plus de 40 pays.
2016 :Investissements substantiels reçus d'investisseurs privés et de la Fondation de Croissance Danoise, expansion du réseau de distribution vers l'Asie, l'Amérique du Nord et l'Océanie.
2015 :Création d'OnRobot avec les préhenseurs électriques plug-and-play RG2 et le RG6
2014 : Bilge J. Christiansen démarre la conception d'un préhenseur sans câble innovant et Ebbe O. Fuglsang le rejoint pour développer le logiciel et l'interface d'utilisateur pour le préhenseur RG2
2012 :Création d'OptoForcepar Ákos Tar et József Veres, pour la création de capteurs de force/couple robotiques pour l'automatisation de tâches qui requièrent la dextérité des mains humaines, avec des investisseurs qui comprennent les fonds de capital hongrois Day One Capital, la startup Finext, Momentum et Enrico Krog Iversen, ancien PDG d'Universal Robots
2011 :Création de Perception Robotics par Nicholas Wettels et Helena Yli-Renko basé sur le préhenseur inspirée par Gecko pour une grande manipulation d'objets plats