FÅ EN OFFERT
D:PLOY TRANSFERRING

D:PLOY Transferring – din automatiserade lösning för plocknings- och placeringsapplikationer
Kör igång dina robotöverföringsapplikationer (kallas även plockning och placering) i några få enkla steg, utan programmering eller simuleringar – allt inom några timmar. D:PLOY automatiserar den manuella processen för byggande, körning, övervakning och omplacering av din plocknings- och placeringsapplikation, vilket går dubbelt så snabbt jämfört med konventionella lösningar.
Varför D:PLOY Transferring?
Robotöverföringsapplikationer har aldrig varit snabbare och enklare. Ange enkelt delparametrar och plocknings- och placeringspositioner – D:PLOY konfigurerar och optimerar automatiskt din applikation för det bästa genomflödet. Du får samma intuitiva gränssnitt och instrumentpaneler för övervakning för många lätta industriella eller samarbetande robotarmar, som kör alla överföringsapplikationer, med snabba och enkla ändringar för att uppfylla dynamiska produktionskrav.
Minst 50 % tidsbesparingar vid driftsättning för snabbare ROI
Lätt att växa och hantera nya linjer med snabb driftsättning
Eliminera driftstopp och förstärk produktiviteten
Låt anställda slippa monotona arbetsuppgifter
Kom igång med D:PLOY Transferring med endast några enkla steg
-
STEG 1 – CellinställningD:PLOY upptäcker automatiskt det mesta av den installerade maskinvaran. Du behöver inte längre lägga mycket tid på att ställa in roboten, installera eller programmera gränssnittet för att styra verktyg och andra cellkomponenter.Cellinställning
-
STEG 2 – ArbetsytaAnvänd det intuitiva grafiska gränssnittet för att ställa in hinder i arbetsytan och cellgränser. D:PLOY genererar automatiskt ett kollisionsfritt spår utifrån de definierade hindren.Arbetsyta
-
STEG 3 – ApplikationskonfigurationAnge, via det lätta steg för steg-flödet, några applikationsinmatningar, som arbetsstyckets attribut och plockningsposition. D:PLOY skapar och optimerar automatiskt hela applikationens programlogik, signalutbyte, händelsehantering och spårplanering.Applikationskonfiguration
-
STEG 4 – Drift och övervakningKör applikationen genom ett knapptryck. Skaffa, med minimal konfiguration, insyn i övervakning avseende prestandaindikatorer i realtid för att förbättra produktiviteten och få så få driftstopp som möjligt.Drift och övervakning
-
STEG 5 – OmplaceringGör snabbt förändringar och omplacera applikationen när produktionskraven ändras, som t.ex. att introducera en ny del eller uppfylla nya överföringsbehov.Omplacering
Kom igång med D:PLOY Transferring med endast några enkla steg
Många D:PLOY-applikationer, samma enkla gränssnitt
D:PLOY-plattformen kombinerar maskinvara och programvara för att leverera lösningar för olika robotapplikationer. Utöver överföring stöder D:PLOY idag följande applikationer, och fler är på gång.

Eliminera komplexiteten hos CNC-maskinbetjäning med robotar med D:PLOY CNC

Få snabb och enkel paketering utan komplex robotprogrammering med D:PLOY Packaging

Installera och anpassa snabbt och lätt palleteringsapplikationen med D:PLOY Palletizing
Kompatibel med ett stort antal olika robotmärken
















Awards Won in 2023

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools