D:PLOY TRANSFERRING

tự động gắp và xếp bằng robot
D:PLOY Transferring - A sua solução automatizada para aplicações de recolha e colocação
Coloque as suas aplicações de transferência robótica (também conhecidas como pick and place ou recolha e colocação) a funcionar em alguns passos simples, com zero programação e zero simulações - tudo em poucas horas. A D:PLOY automatiza o processo manual de construção, execução, monitorização e redistribuição da sua aplicação de recolha e colocação, poupando mais de metade do tempo em comparação com as soluções convencionais.
OBTER UM ORÇAMENTO

Porquê a D:PLOY Transferring?

As aplicações de transferência robótica nunca foram tão rápidas ou fáceis. Basta definir os parâmetros da peça e as posições de recolha e colocação - A D:PLOY configura e otimiza automaticamente a sua aplicação com vista ao melhor rendimento. Obtém a mesma interface intuitiva e os mesmos painéis de monitorização para muitos braços robóticos industriais ligeiros ou colaborativos, executando qualquer aplicação de transferência, com alterações rápidas e fáceis para satisfazer os requisitos dinâmicos de produção.

Poupança de pelo 50% no tempo de reimplementação para um retorno do investimento mais rápido
Administre e faça crescer novas linhas facilmente com uma reimplementação rápida
Elimine o tempo de inatividade e aumente a produtividade
Poupe os funcionários a tarefas monótonas

Comece a trabalhar com a D:PLOY Transferring em apenas alguns passos fáceis

  • PASSO 1 - Configuração da célula
    A D:PLOY descobre automaticamente a maior parte do hardware instalado. Já não precisa de passar muito tempo a configurar o robô ou a instalar ou programar a interface para controlar ferramentas e outros componentes da célula.
    Configuração da célula
  • PASSO 2 - Espaço de trabalho
    Utilize a interface gráfica intuitiva para definir os obstáculos do espaço de trabalho e os limites das células. A D:PLOY cria automaticamente um caminho livre de colisões, dependendo dos obstáculos definidos.
    Espaço de trabalho
  • PASSO 3 - Configuração da aplicação
    Através de um simples fluxo passo a passo, introduza algumas entradas na aplicação tais como atributos da peça de trabalho e seleção da posição. A D:PLOY cria e otimiza automaticamente toda a lógica do programa, intercâmbio de sinais, gestão de eventos e planeamento de percursos para toda a aplicação.
    Configuração da aplicação
  • PASSO 4 - Operação e monitorização
    Execute a sua aplicação com o clique de um botão. Com uma configuração mínima, monitorize indicadores de desempenho em tempo real para aumentar a produtividade e minimizar o tempo de inatividade.
    Operação e monitorização
  • PASSO 5 - Reimplementação
    Faça alterações rapidamente e reimplemente a aplicação quando ocorrerem alterações nos requisitos de produção, tais como a introdução de uma nova peça ou a necessidade de satisfazer novas necessidades de embalagem.
    Reimplementação

Comece a trabalhar com a D:PLOY Transferring em apenas alguns passos fáceis

Um Sistema, Zero Complexidade, Oportunidades Ilimitadas

Implementação pelo menos 50% mais rápida
Implementação rápida e fácil
Zero programação

Múltiplas aplicações para a D:PLOY, a mesma interface fácil

A plataforma D:PLOY combina hardware e software para fornecer soluções que lidam com várias aplicações de robótica. De momento, a D:PLOY suporta as seguintes aplicações para além da transferência, e outras seguir-se-ão.

DPLOY CNC Machine Tending
Elimine a complexidade da alimentação robótica de máquinas de CNC com a D:PLOY CNC
SAIBA MAIS
Packaging
Obtenha uma embalagem rápida e fácil sem programação complexa de robôs com a D:PLOY Packaging
SAIBA MAIS
Palletizing
Configure e adapte a sua aplicação de paletização de forma rápida e fácil com a D:PLOY Palletizing
SAIBA MAIS

Quer começar ou tem mais perguntas sobre a D:PLOY? Os nossos especialistas em automação estão prontos para o ajudar em cada passo!

CONTACTE-NOS
OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools
CONTACTE-NOS
Temos todo o gosto em responder às questões que possa ter. Forneça a seguinte informação e entraremos em contacto consigo dentro de poucos dias úteis.
Que marca de robô pretende integrar?
OBTER UM ORÇAMENTO
Introduza a seguinte informação e a nossa equipa entrará brevemente em contacto consigo com um plano personalizado.
Que marca de robô pretende integrar?