FÅ ET TILBUD
D:PLOY CNC
D:PLOY CNC - Din automatiserede løsning til CNC-maskinbearbejdnings-applikationer
Eliminer kompleksiteten ved implementering af CNC-maskinbearbejdnings-applikationer, og se hurtigt resultater. Med D:PLOY CNC kan din komplette maskinbearbejdnings-applikation implementeres på få timer.
Hvorfor D:PLOY CNC?
D:PLOY CNC giver dig mulighed for endelig at løse mangel på arbejdskraft og produktivitetsproblemer. Den første implementering af applikationen tager kun nogle timer – mindst 80 % hurtigere end konventionelle løsninger. Og hvis dine produktionskrav ændrer sig, kan du hurtigt introducere nye dele og sikre dig, at din maskine altid kører med fuld kapacitet for øget produktivitet. D:PLOY CNC fungerer med mange førende kollaborative eller lette industrielle robotarme og enhver CNC-fræsemaskine eller -drejebænk.
Op til 80 % tidsbesparelse på den indledende implementering giver hurtigere ROI
Løs problemer med mangel på arbejdskraft, og øg produktiviteten
Hurtigere og mere pålidelige leveringstider for dine kunder
Opnå ejerskab over applikationsændringer
Kom godt i gang med D:PLOY CNC i nogle få nemme trin
TRIN 1
Opsætning af celler
TRIN 2
Arbejdsområde
TRIN 3
Opsætning af applikation
TRIN 4
Betjening og overvågning
TRIN 5
Genimplementering
Flere D:PLOY applikationer, samme nemme grænseflade
D:PLOY platformen kombinerer hardware og software for at levere løsninger til forskellige robotapplikationer. I dag understøtter D:PLOY de følgende applikationer, ud over CNC-maskinbearbejdning, og flere er på vej.
D:PLOY Palletizing giver dig mulighed for hurtigt og nemt opsætte og tilpasse din palleteringsapplikation
D:PLOY Transferring giver dig mulighed for hurtigt at opsætte, køre og genimplementere enhver pick-and-place-applikation
D:PLOY Packaging giver hurtig og nem emballering uden kompleks robotprogrammering
Kompatibelt med et bredt udvalg af robotmærker
Awards Won in 2023
OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools